(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

位置決めスクウェアブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TBSS10-10-3
位置決めスクウェアブロック イチキメブロック(TBSS)

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

ストレートタイプの位置決めスクウェアブロックです、材質はSKD11です。

詳細情報を確認する

位置決めスクウェアブロック:関連画像

規格表

位置決めスクウェアブロック:関連画像
T1 (T2) M×P (F) 型式 L
Type A
8 18 10 M4×0.7 8 3 TBSS 10 10 1
3
10 22 12 M5×0.8 10 4 15 15
12 26 14 M6×1.0 12 5 20 20
[ ! ] セット販売ではありません。

納期

仕様・概要

位置決めスクウェアブロック:関連画像
外形図を表示

TBSS10-10-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テーパ形状の角度(°)
A(外形)(mm)
L(外形)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBSS10-10-3

3
10
10
10

1個

4,600( 5,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレートタイプの位置決めスクウェアブロックです、材質はSKD11です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

位置決めスクウェアブロックの型番TBSS10-10-3のページです。
型番TBSS10-10-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

位置決めスクウェアブロック

位置決めスクウェアブロック

    テーパブロックセット

    テーパブロックセット

      サイドテーパブロックセット

      サイドテーパブロックセット

        PLCCタイプIC引き抜き治具

        PLCCタイプIC引き抜き治具

          HAZET トルクドライバー

          HAZET トルクドライバー

            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ サンハヤト HAZET
            通常価格 4,600円 3,290円 7,870円 2,215円 24,798円
            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
            形状タイプ ブロック ブロック ブロック - -
            外径公差/外形公差 0/-0.005 - 0/-0.005 - -

            位置決めスクウェアブロックのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            TBSS10-10-1
            TBSS15-15-1
            TBSS15-15-3
            TBSS20-20-1
            TBSS20-20-3
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            RoHS ?テーパ形状の角度
            (°)
            A(外形)
            (mm)
            L(外形)
            (mm)

            4,600円

            ( 5,060円 )
            1個 -

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            1011010

            6,300円

            ( 6,930円 )
            1個 -

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            1011515

            6,300円

            ( 6,930円 )
            1個 -

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            1031515

            8,720円

            ( 9,592円 )
            1個 -

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            1012020

            8,720円

            ( 9,592円 )
            1個 -

            在庫品1日目

            当日出荷可能

            1032020

            テーパブロックセットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            プラ型用部品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました