(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガイドレール -蟻溝タイプ-

ガイドレール -蟻溝タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
4,380円 ~ 6,410円
税込価格
4,818円 ~ 7,051円

蟻溝タイプのガイドレールです。横幅の広いスライドコアのカジリ防止に役立ちます。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

ガイドレール -蟻溝タイプ-

型式R1R2R3R4
TypeNo.
GRAZS81.0 0.20.250.1
121.50.20.250.1
 
ガイドレール -蟻溝タイプ-

型式r1r2r3r4
TypeNo.
GRAZS81.0 0.250.20.1
121.50.250.20.1

材質   SKD11(58~60HRC)

規格表

型式L構成部品WS1S2T1T2t1t2AM×ℓ
TypeNo.
GRAZS825①メス8351051.51.5144
②オス835841.51.5144×5
1230①メス1247127.522186
②オス124710622186×7
T2はW有効範囲。

注文例

ガイドレール -蟻溝タイプ-

出荷日

ガイドレール -蟻溝タイプ-

関連情報

■特長
• スライドコア横にガイドレールを設置しないため、スライド機構のコンパクト化・干渉対策が可能となります。
• スライドコアの内側に設置するため、ガイドレール構造と比較して熱膨張の影響が小さくなります。
• 横幅の広いスライドコアのカジリ防止に役立ちます。


■取り付け方法
• ベース側、スライドコア側それぞれに取付ボルト用の座ぐり穴とレール本体設置用の溝を加工し、ボルトにて固定します。
• 溝寸法は、右図を参考にしてください。
• スライドコアの動きが渋い場合は、溝幅とレール幅Wのクリアランス、溝間ピッチ(平行度)を確認し調整してください。

ガイドレール -蟻溝タイプ-
ガイドレール -蟻溝タイプ-

使用例

ガイドレール -蟻溝タイプ-

 

■使用上の注意
• 焼きつき防止のため、グリス潤滑してください。
• ストロークさせた時の蟻溝部が勘合する際に衝撃が気になる場合は、蟻溝端面の面取りを大きく取ってください。
セット以外の組み合わせでのご使用はできませんのでご注意ください。

型番リスト

型番
L(レール長)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
10

1個

4,380( 4,818円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
10

1個

6,410( 7,051円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

蟻溝タイプのガイドレールです。横幅の広いスライドコアのカジリ防止に役立ちます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガイドレール -蟻溝タイプ-

ガイドレール -蟻溝タイプ-

    溝付無給油ガイドレール -ノック穴付タイプ-

    溝付無給油ガイドレール -ノック穴付タイプ-

      溝付ガイドレール -スタンダードタイプ-

      溝付ガイドレール -スタンダードタイプ-

        溝無しガイドレール -スタンダードタイプ-

        溝無しガイドレール -スタンダードタイプ-

          両溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-

          両溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-

            溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-

            溝付ガイドレール -フリー指定タイプ-

              センターレール -スタンダードタイプ-

              センターレール -スタンダードタイプ-

                溝付ガイドレール -L寸指定タイプ-

                溝付ガイドレール -L寸指定タイプ-

                  溝付無給油ガイドレール -スタンダードタイプ(ガイド溝高さ15mm/銅合金)-

                  溝付無給油ガイドレール -スタンダードタイプ(ガイド溝高さ15mm/銅合金)-

                    溝無し無給油ガイドレール -スタンダードタイプ(銅合金・SKS3)

                    溝無し無給油ガイドレール -スタンダードタイプ(銅合金・SKS3)

                      溝無しガイドレール -L寸指定タイプ-

                      溝無しガイドレール -L寸指定タイプ-

                        溝付無給油ガイドレール -スタンダードタイプ(ガイド溝高さ5mm/銅合金・SKS3)-

                        溝付無給油ガイドレール -スタンダードタイプ(ガイド溝高さ5mm/銅合金・SKS3)-

                          溝無し無給油ガイドレール-耐熱120℃タイプ-

                          溝無し無給油ガイドレール-耐熱120℃タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 4,380円 2,730円 - 1,930円 - - - - 8,320円 - - - 4,540円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   3日目~   3日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   5日目   5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ガイドレール ガイドレール ガイドレール ガイドレール ガイドレール ガイドレール センターレール ガイドレール ガイドレール ガイドレール ガイドレール ガイドレール ガイドレール
                            材質 SKD11 銅合金 - - - - - - 銅合金 - - - 銅合金
                            ガイド溝 蟻溝あり 片溝あり 片溝あり 溝なし 両溝あり 片溝あり 溝なし 片溝あり 片溝あり 溝なし 溝なし 片溝あり 溝なし
                            油溝 油溝なし 無給油 - - 油溝なし - - - 無給油 無給油 - 無給油 無給油

                            ガイドレール -蟻溝タイプ-のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                            この商品は自社の製品に使用しているローラーのガイドレールとして使用しています。あり溝タイプなので、自社の製品にもマッチしていて使いやすくて良いです。この商品のおかげで製品はコンパクトな設計ができていますし、干渉対策がとれることや熱膨張の影響等は考えなくてよいようになっていますので、製品としても良いものができていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/21
                            この商品は自社の製品に使用しているローラーのガイドレールとして使用しています。あり溝タイプなので、自社の製品にもマッチしていて使いやすくて良いです。この商品のおかげで製品はコンパクトな設計ができていますし、干渉対策がとれることや熱膨張の影響等は考えなくてよいようになっていますので、製品としても良いものができていると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            位置決め部品として
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/14
                            サイズのバリエーションが少ないです。もう少し大きい、長いサイズが欲しいところです。クリアランス調整もしにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/09
                            この商品は金型に使用しています。残念ながら、一見して頼りない感じがしました。自社では、数量の少ないロットに使用しましたが、それでも一部が欠ける事態となってしまいました。多数ロットの金型には耐久性の面で向かないように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ガイド
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/03
                            お世話になります
                            便利でかなり助かっております
                            価格的にもリ−スナブルです

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック金型
                            評価 2.0満足度:2.02022/06/02
                            金型スライド機構がコンパクトにレイアウト出来たのは良かったが、
                            動作確認1回目で破損しました。当該金型には不向きだったが、
                            用途が合えば使えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチールガイドレールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました