(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-

ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

先端の肉厚が最小0.3mmと薄肉に設定できるエジェクタスリーブです。摺動部から...

詳細情報を確認する

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-


 b1 (軸径精度保証範囲)(詳細  P.221
     x1 max.=10

型式 P公差 V公差対応センターピン軸径公差同軸度
ESVX0
-0.005
+0.005
0
0
-0.005
◎φ0.003
ESVXN0
-0.005
+0.005
0
0
-0.005
◎φ0.005

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細  P.223
総焼入品(ツバ部焼きなまし処理なし)

規格表

HT型    式指定0.01mm単位S
指定1mm単位
TypeNo.LPVC
64ESVX
ESVXN
320.00~110.002.50~3.001.0≦V≦P-0.6V+0.2≦C≦P-0.42≦S≦V×3
743.01~4.00
854.01~5.00
965.01~6.00
1076.01~7.00
1187.01~8.00

注文例

ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-

出荷日

ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-

追加工

ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-

 P.225

型番リスト

型番
D/P(軸径)(mm)
V(穴径)(mm)
穴径と軸径の同軸度
No.(呼び径)(mm)
L(全長)(mm)
C(逃げ径)(mm)
S(V穴径長さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5 ~ 3
1 ~ 2.4
◎0.003
3
20 ~ 110
1.2 ~ 2.6
2 ~ 7
10

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 4
1 ~ 3.4
◎0.003
4
20 ~ 110
1.2 ~ 3.6
2 ~ 10
10

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 5
1 ~ 4.4
◎0.003
5
20 ~ 110
1.2 ~ 4.6
2 ~ 13
10

1個

-( - )

3日目

5.01 ~ 6
1 ~ 5.4
◎0.003
6
20 ~ 110
1.2 ~ 5.6
2 ~ 16
10

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 7
1 ~ 6.4
◎0.003
7
20 ~ 110
1.2 ~ 6.6
2 ~ 19
10

1個

-( - )

3日目

7.01 ~ 8
1 ~ 7.4
◎0.003
8
20 ~ 110
1.2 ~ 7.6
2 ~ 22
10

1個

-( - )

3日目

2.5 ~ 3
1 ~ 2.4
◎0.005
3
20 ~ 110
1.2 ~ 2.6
2 ~ 7
10

1個

-( - )

3日目

3.01 ~ 4
1 ~ 3.4
◎0.005
4
20 ~ 110
1.2 ~ 3.6
2 ~ 10
10

1個

-( - )

3日目

4.01 ~ 5
1 ~ 4.4
◎0.005
5
20 ~ 110
1.2 ~ 4.6
2 ~ 13
10

1個

-( - )

3日目

5.01 ~ 6
1 ~ 5.4
◎0.005
6
20 ~ 110
1.2 ~ 5.6
2 ~ 16
10

1個

-( - )

3日目

6.01 ~ 7
1 ~ 6.4
◎0.005
7
20 ~ 110
1.2 ~ 6.6
2 ~ 19
10

1個

-( - )

3日目

7.01 ~ 8
1 ~ 7.4
◎0.005
8
20 ~ 110
1.2 ~ 7.6
2 ~ 22
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端の肉厚が最小0.3mmと薄肉に設定できるエジェクタスリーブです。摺動部から逃げ穴まではテーパー形状となっています。また同軸度0.003/0.005と通常より高精度な商品となっております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-

ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-

    ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-

    ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-

      ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定タイプ-

      ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定タイプ-

        ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-

        ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/定尺タイプ-

          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/定尺タイプ-

            ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/定尺タイプ-

            ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/定尺タイプ-

              ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/全長指定タイプ-

              ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/全長指定タイプ-

                ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-

                ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-

                  ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/定尺タイプ-

                  ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/定尺タイプ-

                    ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.6mm~/S寸ロングタイプ-

                    ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.6mm~/S寸ロングタイプ-

                      精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~-

                      精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mm~-

                        ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.6mm~タイプ-

                        ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.6mm~タイプ-

                          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-

                          ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/軸径指定タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 SKH51 SKD61 SKD61 SKD61 SKD61 SKD61 SKD61 SKD61 SKD61 SKH51 SKH51 SKH51 SKD61
                            表面処理 なし 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 なし なし なし 窒化処理
                            ツバ厚 4mm(T4) 4mm(T4) 4mm(T4) 4mm(T4) 4mm(T4) 4mm(T4) - - - - 4mm(T4) - -
                            軸径公差 0/-0.005 -0.01/-0.02 -0.01/-0.02 -0.01/-0.02 -0.01/-0.02 -0.01/-0.02 - -0.01/-0.02 - - 0/-0.005 - -
                            商品構成 スリーブ単体 スリーブ単体 スリーブ単体 スリーブ単体 スリーブ単体 スリーブ単体 スリーブ単体 スリーブ単体 スリーブ単体 スリーブ単体 スリーブ単体 スリーブ単体 スリーブ単体

                            ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm~/逃げテーパタイプ-のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                            急に必要になり
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/06
                            単品購入ができますので、必要個数での購入ができ不要在庫を持たなくて良いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ金型
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/30
                            丸もののエジェクターに使用。品質は安定しているかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/21
                            金型に使用したエジェクタピンを抜くのに使用しています。特に問題なく使用できています。ミスミの商品はカタログで選択・購入がしやすいのでよく使っています。もう少し安価になれば使用の幅も広がって購入数も増えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            薄肉
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/06
                            製品の肉厚が少ない箇所
                            に押し上げ機構を
                            つけるのに使いました 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スリ−ブ
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/12
                            薄肉でできるので
                            非常に助かります
                            製品で突き出しがない場合
                            非常に便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エジェクタスリーブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました