(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンド温度センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンド温度センサ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.4平均満足度4.4 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
7,670円 ~ 8,820円
税込価格
8,437円 ~ 9,702円

【特徴】・非接地形で、最高使用温度は450度です。・在庫品の為、即日出荷可能で...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

材質 SUS304

バンド温度センサー:関連画像
最高使用温度 450℃
スリーブ部分は90℃以下でご使用ください。

規格表

バンド温度センサー:関連画像
・規格表
型 式
TypeD
SSMB25
30
35
40
45
50

納期


外形図を表示

型番リスト

型番
D(バンド径)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
10

1個

7,670( 8,437円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
10

1個

7,770( 8,547円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
10

1個

8,190( 9,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

40
10

1個

8,610( 9,471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

45
10

1個

8,720( 9,592円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
10

1個

8,820( 9,702円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・非接地形で、最高使用温度は450度です。
・在庫品の為、即日出荷可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンド温度センサ

バンド温度センサ

    ヒータ用リード線

    ヒータ用リード線

      カートリッジヒータ取付ボルト

      カートリッジヒータ取付ボルト

        ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-

        ランナーチェンジピン -エジェクタピン対応 ・L寸固定タイプ,L寸指定タイプ-

          鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ

          鋼管 L寸固定タイプ/L寸指定タイプ

            溝付ガイドレール -L寸指定タイプ-

            溝付ガイドレール -L寸指定タイプ-

              溝無しガイドレール -L寸指定タイプ-

              溝無しガイドレール -L寸指定タイプ-

                刻印パンチ R・Lタイプ

                刻印パンチ R・Lタイプ

                  ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-

                  ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-

                    スプルーブシュ -ショルダータイプ-

                    スプルーブシュ -ショルダータイプ-

                      L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

                      L型クランプ(強力タイプ)パーツ 交換パーツ

                        ストリッパ用プレッシャーピン-P寸固定タイプ・P寸指定タイプ-

                        ストリッパ用プレッシャーピン-P寸固定タイプ・P寸指定タイプ-

                          ボールプランジャ L寸選択ロングタイプ

                          ボールプランジャ L寸選択ロングタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 ミスミ ミスミ
                            通常価格 7,670円 3,500円 330円 - - - - - - - 2,770円 - 570円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   3日目   3日目  

                            バンド温度センサのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 5件のレビュー
                            射出成形機のヒーター部
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/04
                            即日出荷されて有り難いです。
                            当然ながら問題なく使えます。
                            コストも満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            5が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成形機
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/01
                            φ40・45・50 をよく使用しています。当日出荷出来る事が助かります。
                            従来の取引先だと納期に1ヵ月掛かるため、重宝しています。
                            コスト的にも満足だとおもいます。
                            φ65も追加して頂けるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶着機
                            評価 4.0満足度:4.02017/10/31
                            WEBからの早期注文、即日発送のおかげで在庫の必要なく非常に助かっております。

                            もっと読む 閉じる

                            3が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック成型機
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/20
                            普通に使用できました。ネットで簡単に注文できるので、またリピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            交換
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/03
                            純正品は針金のようなバンド温度センサーで、壊れやすかった。
                            リング式は密着性もよいし、取り付け取り外しもよい。
                            最高温度が高いのも良かったので選んだ。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型用温調関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました