ストレートタイプと異なる段付きエジェクタスリーブです。先端の肉厚が最小0.3m...
逃げ穴(C)には段付センターピンの保持径(D)は挿入できませんので、ご注意ください。(詳細 P.220)
保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.221)
つなぎR(詳細 P.222)
先端径精度保証範囲(b2)(詳細 P.222)
L40~50の場合、V寸精度保証範囲は、先端より10mmまでとなります。
型 式 | P 公差 | V 公差 | (外径P)に対する内径(V)の同軸度 | 対応センターピン軸径公差 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
D固定 タイプ | D指定 タイプ | |||||
ESVKF-H | ESVKFB-H | 0 -0.005 | +0.01 0 | -0.01 -0.02 | ※ V寸公差+0.01/0 のスリーブは嵌め合い部Sが長く、 軸径公差 0/-0.005のセンターピンとの組み合わせに は不適ですのでご注意ください。(詳細 P.219) |
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.223)
総焼入品(ツバ部焼きなまし処理なし)
■保持径D固定タイプ
H | 型式 | 指定0.01mm単位 | N 指定1mm単位 | S 指定0.5mm単位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | D | L | P | V | |||
6 | ESVKF-H (S寸ロングタイプ) | 3 | 40.00~85.00 | 1.80~2.39 | 0.80~1.60 | N≧L/2 and (L-N)≧10 | 1.0≦S≦(V×10) and S≦30 |
2.40~2.95 | 1.10~2.10 | ||||||
85.01~125.00 | 2.40~2.95 | 1.10~2.10 | |||||
7 | 3.5 | 40.00~85.00 | 1.80~2.39 | 0.80~1.60 | |||
2.40~3.45 | 1.10~2.60 | ||||||
85.01~125.00 | 2.40~3.45 | 1.10~2.60 | |||||
4 | 40.00~85.00 | 1.90~2.39 | 0.80~1.60 | ||||
2.40~3.95 | 1.10~3.10 | ||||||
85.01~125.00 | 2.40~3.95 | 1.10~3.10 | |||||
8 | 4.5 | 40.00~125.00 | 2.65~4.45 | 1.10~3.60 | |||
5 | 2.65~4.95 | 1.20~4.10 | |||||
9 | 5.5 | 2.65~5.45 | 1.20~4.60 | ||||
6 | 40.00~150.00 | 2.90~5.95 | 1.60~5.10 | ||||
Vの加工限界 V≦P-0.6(L≦85), V≦P-0.8(L>85) |
■保持径D指定タイプ
H | 型式 | D 指定0.1mm単位 | 指定0.01mm単位 | N 指定1mm単位 | S 指定0.5mm単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | V | |||||
6 | ESVKFB-H (S寸ロングタイプ) | 2.6~2.9 | 40.00~70.00 | 1.80~2.39 | 0.80~1.60 | N≧L/2 and (L-N)≧10 | 1.0≦S≦(V×10) and S≦30 |
2.40~2.80 | 1.10~2.20 | ||||||
6 (D=3.0の時) 7 (D=3.1~3.5の時) | ※3.0~3.5 | 40.00~85.00 | 1.80~2.39 | 0.80~1.60 | |||
2.40~3.40 | 1.10~2.60 | ||||||
85.01~125.00 | 2.40~3.40 | 1.10~2.60 | |||||
7 | 3.6~4.0 | 40.00~85.00 | 1.90~2.39 | 0.80~1.60 | |||
2.40~3.90 | 1.10~3.10 | ||||||
85.01~125.00 | 2.40~3.90 | 1.10~3.10 | |||||
8 | 4.1~4.5 | 40.00~125.00 | 2.65~4.40 | 1.10~3.60 | |||
4.6~5.0 | 2.65~4.90 | 1.20~4.10 | |||||
9 | 5.1~5.5 | 2.65~5.40 | 1.20~4.60 | ||||
5.6~6.0 | 40.00~150.00 | 2.90~5.90 | 1.60~5.10 | ||||
Vの加工限界 D3.1~6V≦P-0.6(L≦85), V≦P-0.8(L>85) D2.6~3.0V≦P-0.6 Nの加工限界D2.6~3.0Nmin.=45(60.01≦L≦70.00) 規格にあてはまらない場合は、ESVKBF-H(P.243)もご参照ください。 ※D=3.0の時は、H=6です。 |
精密ギヤ等、成形品の突出し部の幅が狭い場合にお使いください。
■特長
精級・薄肉段付エジェクタスリーブESVKF-H・ESVKFB-Hについて
①嵌め合い部(S)を最大V×10まで長くとることができます。
②S寸を長くとるために精密ワイヤーカットによる加工を採用しました。
③ワイヤーカット加工によって発生する内径の軟化層は、磨き処理にて除去しています。(V寸公差は磨き処理後の公差です。)
④高精度(同軸度0.01・V寸公差+0.01/0 )のエジェクタスリーブで、かつ片肉厚0.3mmから指定できます。(加工限界にご注意ください。)
■ご使用にあたっての注意
精級エジェクタガイドピン(P.873~)&ブシュ(P.880~)を使用する等、センターピンの摺動を保護する構造を採用してください。
型番 |
D(軸径)(mm) |
P(先端径)(mm) |
V(穴径)(mm) |
仕様 |
L(全長)(mm) |
S(V穴径長さ)(mm) |
N(mm) |
L(全長)(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
3
|
1.8 ~ 2.95
|
0.8 ~ 2.1
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 21
|
20 ~ 115
|
40 ~ 125
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.5
|
1.8 ~ 3.45
|
0.8 ~ 2.2
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 26
|
20 ~ 115
|
40 ~ 125
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
3.5
|
1.8 ~ 3.45
|
2.21 ~ 2.6
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 26
|
20 ~ 115
|
40 ~ 125
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4
|
1.9 ~ 3.95
|
0.8 ~ 2.2
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 30
|
20 ~ 115
|
40 ~ 125
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4
|
1.9 ~ 3.95
|
2.21 ~ 3.1
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 30
|
20 ~ 115
|
40 ~ 125
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.5
|
2.65 ~ 4.45
|
1.1 ~ 2.2
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 30
|
20 ~ 115
|
40 ~ 125
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
4.5
|
2.65 ~ 4.45
|
2.21 ~ 3.6
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 30
|
20 ~ 115
|
40 ~ 125
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
5
|
2.65 ~ 4.95
|
1.2 ~ 2.2
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 30
|
20 ~ 115
|
40 ~ 125
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
5
|
2.65 ~ 4.95
|
2.21 ~ 4.1
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 30
|
20 ~ 115
|
40 ~ 125
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
5.5
|
2.65 ~ 5.45
|
1.2 ~ 2.2
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 30
|
20 ~ 115
|
40 ~ 125
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
5.5
|
2.65 ~ 5.45
|
2.21 ~ 4.6
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 30
|
20 ~ 115
|
40 ~ 125
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
2.9 ~ 5.95
|
1.6 ~ 2.2
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 30
|
20 ~ 140
|
40 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
6
|
2.9 ~ 5.95
|
2.21 ~ 5.1
|
D寸固定
|
-
|
1 ~ 30
|
20 ~ 140
|
40 ~ 150
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.6 ~ 6
|
-
|
0.8 ~ 5.1
|
D寸指定
|
40 ~ 150
|
1 ~ 30
|
20 ~ 140
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.6 ~ 6
|
-
|
2.21 ~ 5.1
|
D寸指定
|
40 ~ 150
|
1 ~ 30
|
20 ~ 140
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.6 ~ 6
|
1.8 ~ 5.9
|
0.8 ~ 5.1
|
D寸指定
|
40 ~ 150
|
1 ~ 30
|
20 ~ 140
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 | |
2.6 ~ 6
|
1.8 ~ 5.9
|
2.21 ~ 5.1
|
D寸指定
|
40 ~ 150
|
1 ~ 30
|
20 ~ 140
|
-
| 10 | 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
ストレートタイプと異なる段付きエジェクタスリーブです。先端の肉厚が最小0.3mmに設定でき、薄肉になっております。通常の商品と比べ、内径摺動部の長さ(S寸)が30㎜まで選択可能です。また保持径固定タイプと保持径指定タイプ(0.1mm単位)があります。