(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラ型用ガススプリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラ型用ガススプリング

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
29,300円 ~ 52,200円
税込価格
32,230円 ~ 57,420円

プラ型用ガススプリングです。再充填、圧力の調整はできません。

詳細情報を確認する

型番

未確定26件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図・製品仕様

プラ型用ガススプリング

 ストローク範囲Sを超えて使用されますとガス抜けが生じ、ピストンロッドが戻らなくなります。
リリーフブシュに接触しないよう、必ずストローク範囲内でご使用ください。

 
窒素ガス封入圧力MPa{kgf/cm2
MMGS-A386.4{  65}
459.2{  94}
507.8{  80}
MMGS-B388.0{  82}
4510.2{104}
509.2{  94}
 封入圧力は20℃のときの値です。
シリンダ本体
 材 質 SCM440相当
 表面処理 四三酸化鉄皮膜(Fe3O4
 使用温度:0~100℃
ピストンロッド
 材 質 SCM440相当
 硬 度 600HV~(表面)
 表面処理 窒化処理+バレル研磨仕上

規格表

重量
(kg)
DdLH取付用タップ
Ma
JQ荷重 N {kgf} [20℃]ストローク
S
型    式
初期荷重最大荷重TypeD-S
0.853820250150M6×818
25
22000
{204}
3166 {322}100MMGS-A38-100
0.933001753191 {325}12538-125
1.213702103213 {327}16038-160
1.374502503229 {329}20038-200
1.764525285185M8×122024500
{459}
7217 {735}10045-100
1.983352107299 {744}12545-125
2.284052457375 {752}16045-160
2.604852857431 {757}20045-200
2.315030295195M8×122035500
{561}
9195 {937}10050-100
2.593452209362 {954}12550-125
2.954152559520 {970}16050-160
3.324952959642 {983}20050-200
3.785953459744 {993}25050-250
0.853820250150M6×818
25
22500
{255}
3958 {403}100MMGS-B38-100
0.933001753988 {406}12538-125
1.213702104016 {409}16038-160
1.374502504036 {411}20038-200
1.764525285185M8×122025000
{510}
8015 {817}10045-100
1.983352108106 {826}12545-125
2.284052458191 {835}16045-160
2.604852858254 {841}20045-200
2.315030295195M8×122036500
{663}
10845 {1105}10050-100
2.5934522011042 {1125}12550-125
2.9541525511229 {1145}16050-160
3.3249529511372 {1159}20050-200
3.7859534511493 {1171}25050-250

 初期荷重(±10%)は、 20℃のときの値です。最大荷重は静的環境の理論値です。荷重は温度で変化します。
• 荷重{kgf}=荷重N×0.101972 • 荷重{N}=荷重kgf×9.80665
• 窒素ガス封入圧力 kgf/cm2=MPa×10.1972 MPa=kgf/cm2×0.0980665
 プラ型用ガススプリングの取り付けは必ずMaの取付穴を使用してボルト2本で取り付けてください。
 D38には取り付け用タップがJ18とJ25の2種の間ピッチで加工しています。
 再充填・圧力の調整はできません。

注文例

プラ型用ガススプリング

出荷日

プラ型用ガススプリング
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大荷重(N[kgf])
初期荷重(N[kgf])
S(ストローク)(mm)
D(ガススプリング径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3166
2000[204]
100
38
10

1個

29,300( 32,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3191
2000[204]
125
38
10

1個

31,000( 34,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3213
2000[204]
160
38
10

1個

32,900( 36,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3229
2000[204]
200
38
10

1個

37,200( 40,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7217
4500[459]
100
45
10

1個

33,200( 36,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7299
4500[459]
125
45
10

1個

35,200( 38,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7375
4500[459]
160
45
10

1個

37,400( 41,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7431
4500[459]
200
45
10

1個

41,500( 45,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9195
5500[561]
100
50
10

1個

38,000( 41,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9362
5500[561]
125
50
10

1個

39,400( 43,340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9520
5500[561]
160
50
10

1個

42,500( 46,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9642
5500[561]
200
50
10

1個

44,500( 48,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9744
5500[561]
250
50
10

1個

52,200( 57,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3958
2500[255]
100
38
10

1個

29,300( 32,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3988
2500[255]
125
38
10

1個

31,000( 34,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4016
2500[255]
160
38
10

1個

32,900( 36,190円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4036
2500[255]
200
38
10

1個

37,200( 40,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8015
5000[510]
100
45
10

1個

33,200( 36,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8106
5000[510]
125
45
10

1個

35,200( 38,720円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8191
5000[510]
160
45
10

1個

37,400( 41,140円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8254
5000[510]
200
45
10

1個

41,500( 45,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10845
6500[663]
100
50
10

1個

38,000( 41,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11042
6500[663]
125
50
10

1個

39,400( 43,340円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11229
6500[663]
160
50
10

1個

42,500( 46,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11372
6500[663]
200
50
10

1個

44,500( 48,950円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11493
6500[663]
250
50
10

1個

52,200( 57,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

プラ型用ガススプリングです。再充填、圧力の調整はできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラ型用ガススプリング

プラ型用ガススプリング

    ガススプリング GSQ

    ガススプリング GSQ

      ドリルタッパー専用テーパコレット

      ドリルタッパー専用テーパコレット

        限界ゲージ 並級片口タイプ

        限界ゲージ 並級片口タイプ

          精密級超硬ピンゲージ

          精密級超硬ピンゲージ

            ハンド 平行ハンド HAシリーズ

            ハンド 平行ハンド HAシリーズ

              ガススプリング GSU (配管対応)

              ガススプリング GSU (配管対応)

                チェッキングフィクスチェア用栓ゲージ 段付・ゲージ長さ指定 二段目S寸h7タイプ

                チェッキングフィクスチェア用栓ゲージ 段付・ゲージ長さ指定 二段目S寸h7タイプ

                  中・大型用エジェクタガイドピン -段付タイプ-

                  中・大型用エジェクタガイドピン -段付タイプ-

                    ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                    ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

                      チェッキングフィクスチェア用栓ゲージ 段付・ゲージ長さ指定 先端S寸h7タイプ

                      チェッキングフィクスチェア用栓ゲージ 段付・ゲージ長さ指定 先端S寸h7タイプ

                        支柱ピン 段付タイプ -おねじ-

                        支柱ピン 段付タイプ -おねじ-

                          支柱ピン 先端形状選択タイプ -おねじ-

                          支柱ピン 先端形状選択タイプ -おねじ-

                            メーカー ミスミ ミスミ カトウ工機 ミスミ ミスミ 近藤製作所 ミスミ ミスミ ミスミ KTC(京都機械工具) ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 29,300円 - 12,665円 - - 25,190円 - - - 1,667円 - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   6日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 お見積り   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   2日目~   2日目~  
                            対象部品 ガススプリング - - - - - - - - - - - -

                            プラ型用ガススプリングのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型用
                            評価 5.0満足度:5.02022/12/07
                            この商品は自社の金型用の部品として購入しています。基本的には自社のプラスチック金型用に購入して使用しているものですが、特に問題なく使えています。この商品もプラスチック金型のためにつくられているようですので、性能的にも専用品の様でいい感じです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型用ガススプリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました