(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形

エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,380円
税込単価
5,918円

コネクター内蔵・ヒンジ ローラ/レバー形のエジェクタプレート戻り確認スイッチで...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図・製品仕様

エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形
材質 アルミ(A5020)
表面処理 黒アルマイト
付属品 CB4ー20…2本
型式
 EPRSR-24V 

注文例

エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形

出荷日

エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形

関連情報

■特長
• 可動側取付板側面にボルト穴を設けるだけで、エジェクタプレート戻り確認スイッチを設置することが可能です。
• コネクタを内蔵しているため、面倒な配線加工は不要です。
  専用ケーブルEPRSCを用いることでワンタッチで取り外しが可能です。
  金型交換時間の短縮が図れます。
• 配線やスイッチとの接続部が露出していないため、ホコリや汚れから保護できるとともに、断線や感電等の危険性を軽減します。
• エジェクタプレートが戻るとLED(発光ダイオード)が赤く点灯します。

■注意事項
• レバースイッチ部に対し、側方からの力やオーバーストロークを与えないでください。
  また、金型の輸送やメンテナンス時において、外部から大きな力や衝撃を加えないようご注意ください。
  スイッチの破損の原因となります。
 

■EPRSRー24V
定格電圧DC24V 1A
使用周囲温度-40~85℃
動作に必要な力0.64N
戻りの力0.049N
■マイクロスイッチ(パナソニック電工製)
型式ABJ241661
■レセプタクル(ヒロセ製)
型式HR10A-7R-4P
 

エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形
 

使用例

エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形

P.907

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EPRSR-24V

10

1個

5,380( 5,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コネクター内蔵・ヒンジ ローラ/レバー形のエジェクタプレート戻り確認スイッチです。

カタログ

 

EPRSR-24Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形の型番EPRSR-24Vのページです。
型番EPRSR-24Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形

エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形

    エジェクタプレート戻り確認スイッチ

    エジェクタプレート戻り確認スイッチ

      エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 マイクロスイッチ

      エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 マイクロスイッチ

        EPRSR-24V,EPRS-24VT用ケーブル

        EPRSR-24V,EPRS-24VT用ケーブル

          エジェクタプレート戻り確認スイッチ -高耐久性タイプ-

          エジェクタプレート戻り確認スイッチ -高耐久性タイプ-

            インローブシュ -ヘッド付タイプ-

            インローブシュ -ヘッド付タイプ-

              引張りリンク -フラットタイプ-

              引張りリンク -フラットタイプ-

                ガイドブシュ用スペーサ

                ガイドブシュ用スペーサ

                  トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-

                  トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-

                    テーパガイドセット

                    テーパガイドセット

                      インローブシュ -ストレートタイプ-

                      インローブシュ -ストレートタイプ-

                        トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-

                        トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-

                          スプルーブシュ -旧JIS Bタイプ-

                          スプルーブシュ -旧JIS Bタイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 5,380円 310円 6,880円 1,440円 1,380円 - - - - 7,230円 - - -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   お見積り   2日目~  

                            エジェクタプレート戻り確認スイッチ コネクタ内臓 ヒンジローラ レバー形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プレート戻り確認スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました