(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コイルスプリング -低タワミ用 SWN-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コイルスプリング -低タワミ用 SWN-

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(6件)
通常価格(税別)
180円 ~ 1,805円
税込価格
198円 ~ 1,986円

低タワミ用 SWNタイプの耐熱用コイルスプリングとなります。

詳細情報を確認する

型番

未確定254件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図・製品仕様

コイルスプリング -低タワミ用 SWN-
■許容差
・荷重:±10%
・直角度:3°以下
・自由長L:50以下 ±0.5mm
55以上 ±1.5%
■巻方向:右
使用温度・回数による許容最大タワミ量
使用回数目安常温使用時150℃使用時200℃使用時
100万回30%25%20%
30万回35%30%25%
※常温(40℃)での測定値
[ ! ]使用環境温度は80℃(異形線の線材の耐熱温度:200℃)までです。
80℃以上の環境で使用時は機能が大きく減衰する可能性がございます。
[ M ] 材質  ばね用オイルテンパー線
●荷重の算出方法:荷重
(国際単位)N
kgf
(kgf
=ばね定数×タワミ量
=N/mm×Fmm
=kgf/mm×Fmm
=N×0.101972)
[ ! ]使用回数:Lx30%⇒100万回/Lx35%⇒30万回
[ ! ]製品概要は>>こちら
[ ! ]荷重グラフは>>こちら
[ ! ]密着長は>>こちら
[ ! ]その他、使用方法や注意点は>>こちら
[ ! ]塗装剥離処理を希望の場合は追加工NTを指定ください。
※追加工詳細は>>こちら

規格表

DdLばね定数
N/mm{kgf/mm}
F=L×30%
(使用条件:100万回)
型    式
Fmm荷重
N {kgf}
Type D-L
14.58.5  2045.76 {4.67}  6.0274.6
{28.0}
SWN 14.5- 20
  2536.61 {3.73}  7.525
  3030.51 {3.11}  9.030
  3526.15 {2.67}10.535
  4022.88 {2.33}12.040
  4520.34 {2.07}13.545
  5018.31 {1.87}15.050
  5516.64 {1.70}16.555
  6015.25 {1.56}18.060
  6514.08 {1.44}19.565
  7013.08 {1.33}21.070
  7512.20 {1.24}22.575
  8011.44 {1.17}24.080
  9010.17 {1.04}27.090
100  9.15 {0.93}30.0100
125  7.32 {0.75}37.5125
150  6.10 {0.62}45.0150
1710.5  2549.69 {5.07}  7.5372.7
{38.0}
SWN 17- 25
  3041.41 {4.22}  9.030
  3535.49 {3.62}10.535
  4031.05 {3.17}12.040
  4527.60 {2.81}13.545
  5024.84 {2.53}15.050
  5522.59 {2.30}16.555
  6020.70 {2.11}18.060
  6519.11 {1.95}19.565
  7017.75 {1.81}21.070
  7516.56 {1.69}22.575
  8015.53 {1.58}24.080
  9013.80 {1.41}27.090
10012.42 {1.27}30.0100
125  9.94 {1.01}37.5125
150  8.28 {0.84}45.0150
2113.5  3054.48 {5.56}  9.0490.3
{50.0}
SWN 21- 30
  3546.70 {4.76}10.535
  4040.86 {4.17}12.040
  4536.32 {3.70}13.545
  5032.69 {3.33}15.050
  5529.72 {3.03}16.555
  6027.24 {2.78}18.060
  6525.15 {2.56}19.565
  7023.35 {2.38}21.070
  7521.79 {2.22}22.575
  8020.43 {2.08}24.080
  9018.16 {1.85}27.090
10016.34 {1.67}30.0100
11014.86 {1.52}33.0110
12013.62 {1.39}36.0120
12513.08 {1.33}37.5125
13012.57 {1.28}39.0130
14011.67 {1.19}42.0140
15010.90 {1.11}45.0150
175  9.34 {0.95}52.5175
200  8.17 {0.83}60.0200
DdLばね定数
N/mm{kgf/mm}
F=L×30%
(使用条件:100万回)
型    式
Fmm荷重
N {kgf}
Type D-L
2616.5  3076.27 {7.78}  9.0686.5
{70.0}
SWN 26- 30
  3565.38 {6.67}10.535
  4057.21 {5.83}12.040
  4550.85 {5.19}13.545
  5045.76 {4.67}15.050
  5541.60 {4.24}16.555
  6038.14 {3.89}18.060
  6535.20 {3.59}19.565
  7032.69 {3.33}21.070
  7530.51 {3.11}22.575
  8028.60 {2.92}24.080
  9025.42 {2.59}27.090
10022.88 {2.33}30.0100
11020.80 {2.12}33.0110
12019.07 {1.94}36.0120
12518.31 {1.87}37.5125
13017.60 {1.79}39.0130
14016.34 {1.67}42.0140
15015.25 {1.56}45.0150
17513.08 {1.33}52.5175
20011.44 {1.17}60.0200
22510.17 {1.04}67.5225
250  9.15 {0.93}75.0250
31 21  4069.46 {7.08}12.0833.6
{85.0}
SWN 31- 40
  4561.75 {6.30}13.545
  5055.57 {5.67}15.050
  5550.52 {5.15}16.555
  6046.31 {4.72}18.060
  6542.75 {4.36}19.565
  7039.69 {4.05}21.070
  7537.05 {3.78}22.575
  8034.73 {3.54}24.080
  9030.87 {3.15}27.090
10027.79 {2.83}30.0100
11025.26 {2.58}33.0110
12023.15 {2.36}36.0120
12522.23 {2.27}37.5125
13021.37 {2.18}39.0130
14019.85 {2.02}42.0140
15018.52 {1.89}45.0150
16017.37 {1.77}48.0160
17016.34 {1.67}51.0170
17515.88 {1.62}52.5175
18015.44 {1.57}54.0180
19014.62 {1.49}57.0190
20013.89 {1.42}60.0200
25011.11 {1.13}75.0250
300  9.26 {0.94}90.0300
DdLばね定数
N/mm{kgf/mm}
F=L×30%
(使用条件:100万回)
型   式
Fmm荷重
N {kgf}
Type D-L
3726  4073.55 {7.50}12.0882.6
{90.0}
SWN 37- 40
  4565.38 {6.67}13.545
  5058.84 {6.00}15.050
  5553.49 {5.45}16.555
  6049.03 {5.00}18.060
  6545.26 {4.62}19.565
  7042.03 {4.29}21.070
  7539.23 {4.00}22.575
  8036.77 {3.75}24.080
  9032.69 {3.33}27.090
10029.42 {3.00}30.0100
11026.75 {2.73}33.0110
12024.52 {2.50}36.0120
12523.54 {2.40}37.5125
13022.63 {2.31}39.0130
14021.01 {2.14}42.0140
15019.61 {2.00}45.0150
16018.39 {1.88}48.0160
17017.31 {1.76}51.0170
17516.81 {1.71}52.5175
18016.34 {1.67}54.0180
19015.48 {1.58}57.0190
20014.71 {1.50}60.0200
25011.77 {1.20}75.0250
300  9.81 {1.00}90.0300
 

注文例

コイルスプリング -低タワミ用 SWN-

出荷日

コイルスプリング -低タワミ用 SWN-

追加工

コイルスプリング -低タワミ用 SWN-

追加工NTの概要は>>こちら

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
D(径)(mm)
L(全長)(mm)
d(異形線内径)
ばね定数(N/mm)
荷重(N)
許容タワミ量(mm)
塗装剥離処理の有無
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14.5
20
8.5
45.76
274.6
6
10

1個

710( 781円 )

5日目

14.5
25
8.5
36.61
274.6
7.5
10

1個

720( 792円 )

5日目

14.5
30
8.5
30.51
274.6
9
10

1個

740( 814円 )

5日目

14.5
35
8.5
26.15
274.6
10.5
10

1個

750( 825円 )

5日目

14.5
40
8.5
22.88
274.6
12
10

1個

760( 836円 )

5日目

14.5
45
8.5
20.34
274.6
13.5
10

1個

765( 842円 )

5日目

14.5
50
8.5
18.31
274.6
15
10

1個

775( 853円 )

5日目

14.5
55
8.5
16.64
274.6
16.5
10

1個

785( 864円 )

5日目

14.5
60
8.5
15.25
274.6
18
10

1個

800( 880円 )

5日目

14.5
65
8.5
14.08
274.6
19.5
10

1個

825( 908円 )

5日目

14.5
70
8.5
13.08
274.6
21
10

1個

835( 919円 )

5日目

14.5
75
8.5
12.20
274.6
22.5
10

1個

845( 930円 )

5日目

14.5
80
8.5
11.44
274.6
24
10

1個

865( 952円 )

5日目

14.5
90
8.5
10.17
274.6
27
10

1個

880( 968円 )

5日目

14.5
100
8.5
9.15
274.6
30
10

1個

900( 990円 )

5日目

14.5
125
8.5
7.32
274.6
37.5
10

1個

940( 1,034円 )

5日目

14.5
150
8.5
6.10
274.6
45
10

1個

975( 1,073円 )

5日目

17
25
10.5
49.69
372.7
7.5
10

1個

740( 814円 )

5日目

17
30
10.5
41.41
372.7
9
10

1個

750( 825円 )

5日目

17
35
10.5
35.49
372.7
10.5
10

1個

760( 836円 )

5日目

17
40
10.5
31.05
372.7
12
10

1個

765( 842円 )

5日目

17
45
10.5
27.60
372.7
13.5
10

1個

775( 853円 )

5日目

17
50
10.5
24.84
372.7
15
10

1個

785( 864円 )

5日目

17
55
10.5
22.59
372.7
16.5
10

1個

800( 880円 )

5日目

17
60
10.5
20.70
372.7
18
10

1個

815( 897円 )

5日目

17
65
10.5
19.11
372.7
19.5
10

1個

835( 919円 )

5日目

17
70
10.5
17.75
372.7
21
10

1個

845( 930円 )

5日目

17
75
10.5
16.56
372.7
22.5
10

1個

865( 952円 )

5日目

17
80
10.5
15.53
372.7
24
10

1個

875( 963円 )

5日目

17
90
10.5
13.80
372.7
27
10

1個

895( 985円 )

5日目

17
100
10.5
12.42
372.7
30
10

1個

910( 1,001円 )

5日目

17
125
10.5
9.94
372.7
37.5
10

1個

945( 1,040円 )

5日目

17
150
10.5
8.28
372.7
45
10

1個

990( 1,089円 )

5日目

21
30
13.5
54.48
490.3
9
10

1個

765( 842円 )

5日目

21
35
13.5
46.70
490.3
10.5
10

1個

775( 853円 )

5日目

21
40
13.5
40.86
490.3
12
10

1個

785( 864円 )

5日目

21
45
13.5
36.32
490.3
13.5
10

1個

800( 880円 )

5日目

21
50
13.5
32.69
490.3
15
10

1個

815( 897円 )

5日目

21
55
13.5
29.72
490.3
16.5
10

1個

825( 908円 )

5日目

21
60
13.5
27.24
490.3
18
10

1個

835( 919円 )

5日目

21
65
13.5
25.15
490.3
19.5
10

1個

845( 930円 )

5日目

21
70
13.5
23.35
490.3
21
10

1個

865( 952円 )

5日目

21
75
13.5
21.79
490.3
22.5
10

1個

875( 963円 )

5日目

21
80
13.5
20.43
490.3
24
10

1個

880( 968円 )

5日目

21
90
13.5
18.16
490.3
27
10

1個

900( 990円 )

5日目

21
100
13.5
16.34
490.3
30
10

1個

925( 1,018円 )

5日目

21
110
13.5
14.86
490.3
33
10

1個

940( 1,034円 )

5日目

21
120
13.5
13.62
490.3
36
10

1個

950( 1,045円 )

5日目

21
125
13.5
13.08
490.3
37.5
10

1個

960( 1,056円 )

5日目

21
130
13.5
12.57
490.3
39
10

1個

975( 1,073円 )

5日目

21
140
13.5
11.67
490.3
42
10

1個

990( 1,089円 )

5日目

21
150
13.5
10.90
490.3
45
10

1個

995( 1,095円 )

5日目

21
175
13.5
9.34
490.3
52.5
10

1個

1,035( 1,139円 )

5日目

21
200
13.5
8.17
490.3
60
10

1個

1,095( 1,205円 )

5日目

26
30
16.5
76.27
686.5
9
10

1個

815( 897円 )

5日目

26
35
16.5
65.38
686.5
10.5
10

1個

825( 908円 )

5日目

26
40
16.5
57.21
686.5
12
10

1個

835( 919円 )

5日目

26
45
16.5
50.85
686.5
13.5
10

1個

845( 930円 )

5日目

26
50
16.5
45.76
686.5
15
10

1個

865( 952円 )

5日目

26
55
16.5
41.60
686.5
16.5
10

1個

875( 963円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

低タワミ用 SWNタイプの耐熱用コイルスプリングとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コイルスプリング -低タワミ用 SWN-

コイルスプリング -低タワミ用 SWN-

    耐熱用丸線コイルスプリング -WMH(40%タワミ)-

    耐熱用丸線コイルスプリング -WMH(40%タワミ)-

      耐熱用丸線コイルスプリング -WHH(35%タワミ)-

      耐熱用丸線コイルスプリング -WHH(35%タワミ)-

        耐熱用丸線コイルスプリング -WLH(50%タワミ)-

        耐熱用丸線コイルスプリング -WLH(50%タワミ)-

          耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-

          耐熱用丸線コイルスプリング -WFH(60%タワミ)-

            コイルスプリング -超タワミ用 SWU- 【金型用標準部品】

            コイルスプリング -超タワミ用 SWU- 【金型用標準部品】

              コイルスプリング -中タワミ用 SWS- 【金型用標準部品】

              コイルスプリング -中タワミ用 SWS- 【金型用標準部品】

                コイルスプリング -高タワミ用 SWR- 【金型用標準部品】

                コイルスプリング -高タワミ用 SWR- 【金型用標準部品】

                  コイルスプリング -超々タワミ用 SWY- 【金型用標準部品】

                  コイルスプリング -超々タワミ用 SWY- 【金型用標準部品】

                    エンプラベアリング V溝タイプ おねじタイプ 六角穴おねじタイプ

                    エンプラベアリング V溝タイプ おねじタイプ 六角穴おねじタイプ

                      Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定

                      Vガイドシステム 90°タイプ 片刃トラック 取付穴有り-L寸指定

                        SF30 溝幅8mmタイプアジャスタキット

                        SF30 溝幅8mmタイプアジャスタキット

                          チェーンガイド L寸固定タイプ

                          チェーンガイド L寸固定タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ SUS ミスミ
                            通常価格 180円 87円 87円 87円 87円 130円 130円 105円 185円 930円 - 1,347円 16,190円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            線種 異形線 丸線 丸線 丸線 丸線 異形線 異形線 異形線 異形線 - - - -
                            耐熱温度 200℃ 200℃ 200℃ 200℃ 200℃ 200℃ 200℃ 200℃ 200℃ - - - -

                            コイルスプリング -低タワミ用 SWN-のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 6件のレビュー
                            金型部品として
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/10
                            常に少量での購入なので、少量で購入できること、安価なのがみりょくです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型部品
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/07
                            ラインナップが充実しているので助かっています。使用も問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バネ
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/16
                            たわみが結構あるので
                            ストロ−クをとれる入れ子などは
                            非常に便利で
                            助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            たわみ
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/27
                            たわみ量に応じて
                            いろいろなばねがあります
                            問題なく使用できております
                            バネのたわみで種類変更します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            振動系の減衰用圧縮コイルバネとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/01
                            ミスミの標準圧縮コイルバネの一種なので、固有振動数を下げるのに部品(圧縮コイルバネ)を置換えるだけで対策できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐熱用コイルスプリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました