(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラ型ショットカウンター -丸型コンパクトタイプ-

プラ型ショットカウンター -丸型コンパクトタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

丸型コンパクトタイプのプラ型用ショットカウンターです。カウント構造にメカ式を採...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    丸型コンパクトタイプ

商品情報

外形図・製品仕様

プラ型サイクルカウンタ
 デザインは予告なく変更されることがあります。
 材質ガラス入りナイロン耐熱温度120℃
 材質S45C
 付属品延長ロッド
 表面処理メッキ

規格表

型    式L
指定0.1mm単位
M-CVR60.0~124.0

■L寸指定方法
   L=可動側型板厚さT+延長ロッド突き出し量4mm
 型板厚さTの公差を考慮してご指定ください。
 延長ロッド突き出し部が延長ロッドストローク量となりますが、ストローク量が、3.75mmより小さいとカウントしません。また、4.25mmを超えると破損する可能性があります。

注文例

プラ型サイクルカウンタ

出荷日

プラ型サイクルカウンタ

関連情報

■取り付け加工寸法(参考値)および取り付け方法
M-CVR
1. 可動側型板裏側から、本体およびカウントピン(延長ロッド含む)の穴を、下図加工寸法にて加工します。
2. カウント表示部を、下図加工寸法にて加工します。
3. 延長ロッドが型板から4mm突き出るように設定し、型板の厚みに合わせてL寸を決めます。
4. 型板裏側から本体を軽圧入し、P.L.面から延長ロッドをカウントピンにねじ込みます。
5. カウンターの底部を、受け板等で押さえます。

プラ型サイクルカウンタ

■特長
・カウント構造にメカ式を採用しているため、誤作動が起こりにくく、正確にショット数をカウントすることができます。
・すべてのショットカウンターに異なるシリアルナンバーがついていますので、金型とショットカウンターを関連付けて管理することができます。
 弊社では、販売品とシリアルナンバーの管理は行っておりません。

■注意事項
 信頼性確保のため、ショット数のリセットはできません。
 7桁表示数は、試し打ち等を考慮し、始めは0になっておりません。(9999980前後)
 M-CVRのカウントピン(延長ロッド)は、ストローク量4mm±0.25の範囲でご使用ください。

M-CVR:
CounterViewTM Shot Counter is a registered trademark of Progressive Components International Corporation, covered by European Patent No. EP726129.

型番リスト

型番
L(全長)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-CVR-[60-124/0.1]

60 ~ 124
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丸型コンパクトタイプのプラ型用ショットカウンターです。カウント構造にメカ式を採用しているため、誤作動が起こりにくく、正確にショット数をカウントすることができます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラ型ショットカウンター -丸型コンパクトタイプ-

プラ型ショットカウンター -丸型コンパクトタイプ-

    プラ型サイクルカウンタ

    プラ型サイクルカウンタ

      プラ金型用ネームプレート

      プラ金型用ネームプレート

        ディスタンススペーサ

        ディスタンススペーサ

          ディスタンススペーサ -レンチ溝付タイプ-

          ディスタンススペーサ -レンチ溝付タイプ-

            プラ型用調整カラ-

            プラ型用調整カラ-

              ピン用ホールドプレート

              ピン用ホールドプレート

                1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)

                1/8-1/2" タップダイスセット(UNF)

                  タイムレコーダー(時間集計タイプ)

                  タイムレコーダー(時間集計タイプ)

                    スーパーディーゼルクーラント

                    スーパーディーゼルクーラント

                      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

                      ウレタン樹脂系接着剤 ルビロン202

                        SDカード(ラジオ体操第一入り)

                        SDカード(ラジオ体操第一入り)

                          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ エスコ セイコープレシジョン 古河薬品工業 トーヨーポリマー エスコ
                          通常価格 - 10,500円 190円 380円 - - 280円 38,293円 20,615円 11,594円 26,975円 3,040円
                          通常出荷日 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目~   6日目   1日目   当日出荷可能
                          タイプ 丸型コンパクトタイプ - - - - - - - - - - -

                          プラ型ショットカウンター -丸型コンパクトタイプ-のレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 8件のレビュー

                          高評価レビュー

                          スペ−ス
                          評価 4.0満足度:4.02021/07/31
                          ショットカウンタ−があれば
                          破損の頻度がわかりやすく
                          非常に重宝します

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          スペ−ス
                          評価 4.0満足度:4.02021/07/31
                          ショットカウンタ−があれば
                          破損の頻度がわかりやすく
                          非常に重宝します

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ショット
                          評価 4.0満足度:4.02022/08/20
                          成形ショット数が
                          明確にわかるので
                          どちらに原因があるか
                          調査がしやすいですね

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          修理
                          評価 4.0満足度:4.02021/10/24
                          修理する際
                          耐久ショットの目安になるので
                          こちら非常に便利で助かりますね

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          客先
                          評価 4.0満足度:4.02021/07/31
                          客先によればこちら指定で
                          設置義務あるところ
                          あり
                          かかせないです
                          問題点も解決できますし

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          カウンタ−
                          評価 4.0満足度:4.02019/09/02
                          お世話になっております。
                          バリエーションも豊富で
                          納期もはやく
                          たくさん在庫もあり
                          利用してます

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          その他プラ型用部品カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          プラ型用部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました