(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型冷却用フレキホース

金型冷却用フレキホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

規格追加しました!【特長】・金属製フレキシブルホースに比べて柔軟性に優れていま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • FSHP, FSHFは専用プラグ(①FSHG, FSHGR, FSHL, ②FSHLR, FSHLS)をご使用ください。
    ※FSHP(オス側:R(PT)ネジ、メス側:Mネジ)
    ※FSHF(両端メス:Mネジ)
  • 専用プラグをフレキホース(FSHP、FSHF)及び、ゴムホース(KGHA、WHSG)の袋ナットに取り付ける場合、専用プラグ側(Mネジ部)にシール材は使用しないでください。シールテープがプラグと袋ナットとの接合を妨げるため、流体漏れや破損の原因となります。
  • 専用プラグを袋ナットで締め付ける際は、袋ナットを手でまわして止まった状態から、軽く半周まわすくらいで締め付けてください。これ以上まわすと袋ナット内部にあるスリーブに亀裂が入り、流体漏れの原因となります。

型番

未確定120件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

金型冷却用フレキホース:関連画像 金型冷却用フレキホース:関連画像

材質表FSHP

No部品名称材質
ニップルC3604
カラー
ワイヤーブレードSUS304
スリーブC3604
袋ナット
ホースPTFE
ネジ部 JIS B0203 管用テーパネジ R(PT)

材質表FSHF

No部品名称材質
ニップルC3604
袋ナット
ワイヤーブレードSUS304
ホースPTFE
 

規格表FSHP

R(PT)NtB
(対辺)
内径
φd
M×PitchN1ℓ1B1型 式L
TypeNo.指定50mm単位指定100mm単位選択
1/834.5106144.70M12×1.2541.01616FSHP
(管端オス・メス)
1200~700800~10001200 1500
2000 3000
4000 5000
1/442.0127177.92M16×1.548.019212
3/846.51381910.31M20×1.549.5243
 

規格表FSHF

内径
φd
M×PitchNB型 式L
TypeNo.指定50mm単位指定100mm単位選択
4.70M12×1.25411616FSHF
(両端メス)
1200~500600~10001200 1500
2000 3000
4000 5000
7.92M16×1.54818.5212
10.31M20×1.549.518.5243
 

注文例

金型冷却用フレキホース:関連画像
 

出荷日

・下記以外


・FSHP1-1200, 1500
・FSHF3-200~1500


・FSHP□-2000~5000
・FSHF□-2000~5000

出荷日カウントは土日祝日を除きます。

型番リスト

型番
内径(mm)
全長(L)(mm)
仕様
長さL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4.7
1000
両端メス
-

1個

9,710( 10,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
1200
両端メス
-

1個

12,560( 13,816円 )

3日目

4.7
1500
両端メス
-

1個

13,640( 15,004円 )

3日目

4.7
200
両端メス
-

1個

5,680( 6,248円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
2000
両端メス
-

1個

16,340( 17,974円 )

6日目

4.7
250
両端メス
-

1個

5,890( 6,479円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
300
両端メス
-

1個

6,200( 6,820円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
3000
両端メス
-

1個

21,740( 23,914円 )

6日目

4.7
350
両端メス
-

1個

6,450( 7,095円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
400
両端メス
-

1個

6,640( 7,304円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
4000
両端メス
-

1個

27,140( 29,854円 )

6日目

4.7
450
両端メス
-

1個

6,900( 7,590円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
500
両端メス
-

1個

7,200( 7,920円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
5000
両端メス
-

1個

32,540( 35,794円 )

6日目

4.7
600
両端メス
-

1個

7,700( 8,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
700
両端メス
-

1個

8,210( 9,031円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
800
両端メス
-

1個

8,700( 9,570円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
900
両端メス
-

1個

9,210( 10,131円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
-
両端メス
150 ~ 1500

1個

-( - )

3日目

7.92
1000
両端メス
-

1個

11,290( 12,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
1200
両端メス
-

1個

12,690( 13,959円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
1500
両端メス
-

1個

14,580( 16,038円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
200
両端メス
-

1個

6,670( 7,337円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
2000
両端メス
-

1個

20,300( 22,330円 )

6日目

7.92
250
両端メス
-

1個

7,010( 7,711円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
300
両端メス
-

1個

7,330( 8,063円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
3000
両端メス
-

1個

26,780( 29,458円 )

6日目

7.92
350
両端メス
-

1個

7,670( 8,437円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
400
両端メス
-

1個

8,000( 8,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
4000
両端メス
-

1個

33,260( 36,586円 )

6日目

7.92
450
両端メス
-

1個

8,330( 9,163円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
500
両端メス
-

1個

8,640( 9,504円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
5000
両端メス
-

1個

39,740( 43,714円 )

6日目

7.92
600
両端メス
-

1個

8,990( 9,889円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
700
両端メス
-

1個

9,320( 10,252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
800
両端メス
-

1個

9,980( 10,978円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
900
両端メス
-

1個

10,640( 11,704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.92
-
両端メス
150 ~ 1500

1個

-( - )

3日目

10.31
1000
両端メス
-

1個

16,040( 17,644円 )

3日目

10.31
1200
両端メス
-

1個

17,550( 19,305円 )

3日目

10.31
1500
両端メス
-

1個

19,820( 21,802円 )

3日目

10.31
200
両端メス
-

1個

9,990( 10,989円 )

3日目

10.31
2000
両端メス
-

1個

23,600( 25,960円 )

6日目

10.31
250
両端メス
-

1個

10,370( 11,407円 )

3日目

10.31
300
両端メス
-

1個

10,750( 11,825円 )

3日目

10.31
3000
両端メス
-

1個

31,160( 34,276円 )

6日目

10.31
350
両端メス
-

1個

11,120( 12,232円 )

3日目

10.31
400
両端メス
-

1個

11,500( 12,650円 )

3日目

10.31
4000
両端メス
-

1個

38,720( 42,592円 )

6日目

10.31
450
両端メス
-

1個

11,880( 13,068円 )

3日目

10.31
500
両端メス
-

1個

12,260( 13,486円 )

3日目

10.31
5000
両端メス
-

1個

46,280( 50,908円 )

6日目

10.31
600
両端メス
-

1個

12,640( 13,904円 )

3日目

10.31
700
両端メス
-

1個

13,770( 15,147円 )

3日目

10.31
800
両端メス
-

1個

14,530( 15,983円 )

3日目

10.31
900
両端メス
-

1個

15,280( 16,808円 )

3日目

10.31
-
両端メス
150 ~ 1500

1個

-( - )

3日目

4.7
1000
管端オス・メス
-

1個

10,260( 11,286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
1200
管端オス・メス
-

1個

11,360( 12,496円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4.7
1500
管端オス・メス
-

1個

13,190( 14,509円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

規格追加しました!
【特長】
・金属製フレキシブルホースに比べて柔軟性に優れています。
・内部ホースはふっ素樹脂(PTFE)を使用しています。
・ホース部はPTFE押し出し成形と同時に密着編組していますので、耐衝撃圧性が向上しています。
【耐熱・耐寒性】
・-54℃~+200℃の温度条件下において連続使用できます。ただし、本品単体使用時のみ。
【非吸収性】
・PTFEは水分を吸収しませんので、パイプ外側に流体がにじみでてくることはありません。
【保管時寿命】
・PTFEはゴムホースのような経年変質が少なく、保管時の寿命が向上しています。
【使用可能流体】水・油

(i)ご注意

  • FSHP, FSHFは専用プラグ(①FSHG, FSHGR, FSHL, ②FSHLR, FSHLS)をご使用ください。
    ※FSHP(オス側:R(PT)ネジ、メス側:Mネジ)
    ※FSHF(両端メス:Mネジ)
  • 専用プラグをフレキホース(FSHP、FSHF)及び、ゴムホース(KGHA、WHSG)の袋ナットに取り付ける場合、専用プラグ側(Mネジ部)にシール材は使用しないでください。シールテープがプラグと袋ナットとの接合を妨げるため、流体漏れや破損の原因となります。
  • 専用プラグを袋ナットで締め付ける際は、袋ナットを手でまわして止まった状態から、軽く半周まわすくらいで締め付けてください。これ以上まわすと袋ナット内部にあるスリーブに亀裂が入り、流体漏れの原因となります。

概要・仕様

仕様・概要


■仕 様
サ イ ズ1/81/43/8
常用圧力(MPa) {kgf/cm2}10.3{105}17.2{175}13.8{140}
破壊圧力(MPa) {kgf/cm2}20.6{210}82.3{840}55.2{562}
最小曲げ半径(mm)50.0102132
使用温度範囲(単体使用時)-54℃~+200℃
ホース外径(mm)(8.0)(11.3)(13.94)
耐真空性不適
※( )内寸法は参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型冷却用フレキホース

金型冷却用フレキホース

    金型冷却用ステンレスフレキホース

    金型冷却用ステンレスフレキホース

      金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-

      金型冷却用ステンレスフレキホース -耐熱180℃・柔軟タイプ-

        保護スプリング付ステンレスフレキホース

        保護スプリング付ステンレスフレキホース

          保護スプリング付フレキホース

          保護スプリング付フレキホース

            温調用樹脂ホース

            温調用樹脂ホース

              高温水用ゴムホース

              高温水用ゴムホース

                カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ

                カシメ金具付き温水用ゴムホース/Mねじ・Rねじ

                  カシメ金具付き温水用ゴムホース/Gねじ

                  カシメ金具付き温水用ゴムホース/Gねじ

                    高温水用シリコンホース

                    高温水用シリコンホース

                      温調用カシメホース150℃タイプ

                      温調用カシメホース150℃タイプ

                        温水用ゴムホース(耐熱100℃)

                        温水用ゴムホース(耐熱100℃)

                          温水用チューブ

                          温水用チューブ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - 9,990円 8,150円 190円 - - 4,510円 3,000円 7,100円 13,120円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目~   7日目~   5日目   5日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   当日出荷可能

                            金型冷却用フレキホースのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            既存金型の改良時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            最近既存の金型全般、移動式なかごに関して、温調をかけたいとの要望がありこの冷却用フレキホースを選定して交換しています。小さい可動スペースに使うことがあり、その場合もう少し曲げRが小さくなればと思っています。他に気になるところはなく、普通に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型温調用
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/12
                            ブールターポンプ付き水温調機に接続して使用。(設定温度120度)1.5mのホースを使用していたが、カシメ金具の所で折れ(潰れ)たので、1mのホースを2本繋げて使用しています。1.5m以上の長さ設定があると良い。

                            もっと読む 閉じる

                            22が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            高圧の水温調用
                            評価 3.0満足度:3.02018/02/26
                            水に圧をかけて金型を160℃までに上げて使用する金型用で購入しました。
                            テフロンの為、値段は高いですが、取り付け部が他社の製品よりスマートになっているため、取り付けが楽にできました。

                            もっと読む 閉じる

                            19が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            既存金型の改良時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/10/25
                            最近既存の金型全般、移動式なかごに関して、温調をかけたいとの要望がありこの冷却用フレキホースを選定して交換しています。小さい可動スペースに使うことがあり、その場合もう少し曲げRが小さくなればと思っています。他に気になるところはなく、普通に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型用ホース・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました