(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-

金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.1平均満足度4.1 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
310円 ~ 650円
税込価格
341円 ~ 715円

【特徴】 ・チューブの着脱がワンタッチで行えます。 ・L形継手(M-PL、M-...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • メーカー仕様変更のため、在庫限りで販売終了となります。仕様変更後の寸法はこちらをご参照ください。
  • 仕様変更品の型式は「MR-120KC」「MR-120KOC」にてWOSでご注文願います。
    ※ECページは現在準備中です。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-:関連画像

金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-:関連画像

規格表

金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-:関連画像
・規格表
適用チューブチューブ挿入穴部DdLaBℓ1R(PT)型 式
外径×内径穴径P深さCTypeNo.
6×4616.611.4422.218.21281/8M120KC6011F
8×6817.713.4627.423.4148011F
26.120.1111/48021F
10×7.5102016.430.126.11781/810011F
824.1111/410021F
28.622.3123/810031F
12×91222.619.48.535.229.221111/412021F
931.224.9123/812031F
 
適用チューブチューブ挿入穴部DLaBℓ1R(PT)型 式
外径×内径穴径P深さCTypeNo.
6×4616.611.922.218.2481/8M120KOC6011F
8×6817.713.927.423.458011F
26.120.16111/48021F
10×7.5102016.929.123.110021F
12×91222.620.831.224.98123/812031F

納期

型番リスト

型番
スパナ取付部
仕様
適用チューブ外径(mm)
R/(PT)(呼び)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
有り
スパナ取付用
6
1/8
10

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

有り
スパナ取付用
12
1/4
10

1個

650( 715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

無し
六角レンチ取付用
12
3/8
10

1個

640( 704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・チューブの着脱がワンタッチで行えます。
・L形継手(M-PL、M-POL、M-PLLM-KL)ではネジの
締め付け後、本体を回転させ、チューブ取り出し角度を変更できます。

【注意事項】
・M-120KC、M-120KOCは一体品です。取り外しできませんので、ご注意ください。
・水温120℃以下でご使用ください。
・サージ圧力(衝撃流等により瞬間的にかかる圧力)を最高使用圧力(1MPa)以下に抑えてご使用ください。
・外観が99℃シリーズと類似しておりますがチューブ挿入穴部の内側にあるゴムの色で見分けてください。
120℃シリーズは緑色99℃シリーズは黒
・ご利用の際には、必ずインサートスリーブと合わせてご使用ください。
・温水用チューブはこちら



■□お得なパック商品のご案内□■
M-120KC パック商品
M-120KOC パック商品

(i)ご注意

  • メーカー仕様変更のため、在庫限りで販売終了となります。仕様変更後の寸法はこちらをご参照ください。
  • 仕様変更品の型式は「MR-120KC」「MR-120KOC」にてWOSでご注文願います。
    ※ECページは現在準備中です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-

金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-

    金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/ストレート継手-

    金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/ストレート継手-

      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/L形継手-

      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/L形継手-

        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/L形継手-

        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(99℃シリーズ)/L形継手-

          金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/6角レンチ取付用-

          金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/6角レンチ取付用-

            金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/L形継手/スパナ取付用-

            金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/L形継手/スパナ取付用-

              金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-

              金型冷却用ワンタッチ継手 -一般用(60℃シリーズ)/ストレート継手/スパナ取付用-

                金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-

                金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-

                  金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-

                  金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/ストレート継手-

                    金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

                    金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/プラグ-

                      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/セット-

                      金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型(120℃シリーズ)/セット-

                        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/セット-

                        金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット分離型/(99℃シリーズ)/セット-

                          【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-

                          【パック商品】金型冷却用締付継手 -高温用(120℃シリーズ)/L形継手-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 310円 230円 560円 490円 190円 270円 160円 580円 310円 1,190円 1,480円 1,100円 14,580円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 黄銅+無電解ニッケルメッキ 黄銅+無電解ニッケルメッキ 黄銅+無電解ニッケルメッキ 黄銅+無電解ニッケルメッキ 黄銅+ニッケルメッキ ポリブチレンテレフタレート樹脂 黄銅+ニッケルメッキ - - 黄銅+ニッケルメッキ 黄銅+ニッケルメッキ 黄銅+ニッケルメッキ -
                            取付部品 チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ チューブ
                            耐熱 120℃ 99℃ 120℃ 99℃ 60℃ 60℃ 60℃ 120℃ 120℃ 120℃ 120℃ 99℃ 120℃
                            バルブ有無 バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し
                            形状 ストレート ストレート L形 L形 ストレート L形 ストレート L形 ストレート - - - L形

                            金型冷却用ワンタッチ継手 -プラグ・ソケット一体型/(120℃シリーズ)/ストレート継手-のレビュー

                            評価 4.1 平均満足度:4.1 8件のレビュー
                            金型温調機の高温用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/10
                            通常、温水用を使用していますが、100度を超えると樹脂部に不安を感じました。高温用を購入したら入口が金属なので安心できました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温度調整系として金型に締付使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/18
                            自社で設計、製作した生産設備の金型温度調整系の中で金型に締付使用しています。選定理由は、温度範囲が120℃の製品がミスミ製しか無かったからです。使っていて継手部分をぶつけた際に継手の頭部が飛んでしまいました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メンテナンス時に交換品として
                            評価 3.0満足度:3.02019/09/04
                            プラスチックの射出成型機の金型部分に使っている金型冷却用ワンタッチ継手-プラグ・ソケット一体型は消耗品なので、当商品をメンテナンスの時に既設部品の代わりとして選定購入し、交換品として使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            射出成型金型に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/09
                            射出成型金型に使用しています。射出成型の材料が変更されて高い温度での射出となりました。その対応としてこの120℃シリーズの金型冷却用ワンタッチ継手を使いました。特に何の問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ
                            評価 5.0満足度:5.02022/09/04
                            ワンタッチでスム-ズに
                            脱着できるので
                            非常に便利で使いやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました