(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-

コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,020円 ~ 5,340円
税込価格
2,222円 ~ 5,874円

【用途】金型の配管用プラグです。【特徴】ダブルバルブ構造となっております。コン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 冷却ハイフローカプラは、ダブルバルブ 構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-:関連画像

規格表

コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-:関連画像

・規格表

対応
ソケット
ソケットとの接続部LD1六角対辺
B
ℓ1テーパネジ
R(PT)
型 式
VTypeNo.
ハイフローカプラ
先端径V=15
1516.55018.517131/4F120-HFLM
(黄銅)
2
ハイフローカプラ
先端径V=19
191854.52321133/83

 

対応
ソケット
ソケットとの接続部LD1六角対辺
B
テーパメネジ
Rc(PT)
型 式
VTypeNo.
ハイフローカプラ
先端径V=15
1516.53018.5171/4F120-HFLP
(黄銅)
2
ハイフローカプラ
先端径V=19
19183123213/83


対応ソケット:ミスミ冷却ハイフローカプラ F120−HFLS(例F120−HFLS2)・SF120−HFLS(例SF120−HFLS2) >> こちらこちら
日東ハイフローカプラ HFL□S(例HFL2S)
冷却ハイフローカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。

接続対応早見表 こちら ソケット・プラグ概要 こちら
常圧1.0MPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。
冷却ハイフローカプラは、ダブルバルブ 構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。

納期

型番リスト

型番
取付部品
L(長さ)(mm)
Rc/(PT)(呼び)
R/(PT)(呼び)
ソケット接続部径(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メネジ
50
-
1/4
15
10

1個

3,100( 3,410円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メネジ
54.5
-
3/8
19
10

1個

5,340( 5,874円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オネジ
30
1/4
-
15
10

1個

2,020( 2,222円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オネジ
31
3/8
-
19
10

1個

2,500( 2,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
金型の配管用プラグです。

【特徴】
ダブルバルブ構造となっております。コンパクトな省スペース設計。

■□対応ソケット□■
コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -ソケット/オネジ取付用-

(i)ご注意

  • 冷却ハイフローカプラは、ダブルバルブ 構造となっており、ソケットとプラグそれぞれに自動開閉バルブがあります。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-

コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-

    ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-

    ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -プラグ-

      バルブレス 冷却用TSPカプラ -プラグ-

      バルブレス 冷却用TSPカプラ -プラグ-

        大流量金型カプラ -プラグ-

        大流量金型カプラ -プラグ-

          金型カプラ -ステンレスタイプ/六角ツバ・六角穴付タイプ-

          金型カプラ -ステンレスタイプ/六角ツバ・六角穴付タイプ-

            金型カプラ -プラグ/オネジ取付用-

            金型カプラ -プラグ/オネジ取付用-

              ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスプラグ-

              ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスプラグ-

                冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-

                冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-

                  金型用ステンレスカプラ -プラグ-

                  金型用ステンレスカプラ -プラグ-

                    バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスプラグ-

                    バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスプラグ-

                      金型カプラ -プラグ-

                      金型カプラ -プラグ-

                        冷却水用ジョイント -プラグ-

                        冷却水用ジョイント -プラグ-

                          金型カプラ -プラグ/ホース取付用-

                          金型カプラ -プラグ/ホース取付用-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,020円 1,370円 700円 460円 910円 270円 2,570円 539円 910円 1,340円 297円 242円 260円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス 黄銅 ステンレス 黄銅 ステンレス ステンレス 黄銅 黄銅 黄銅
                            耐熱 180℃ 180℃ 180℃ 80℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃
                            バルブ有無 バルブ有り バルブ有り バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ有り バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し バルブ無し
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            スパナ取付部 有り 有り 有り 有り 有り 有り 有り - 有り 有り - - 無し

                            コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -プラグ-のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            水が垂れ落ちない様にする為
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/02
                            成形メーカーとしてはソケットの取り外し時に水が漏れるのを防ぐので非常に便利です。客先指定が無い時はこのタイプをお勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            温調機の水管
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/31
                            温調機の水管部分に使用しました。
                            温調機を交換する際に、水浸しになったりしておりましたが、
                            これを取り付ける事で、改善され交換もスムーズになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型用プラグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました