(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-

冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,290円 ~ 3,340円
税込価格
2,519円 ~ 3,674円

【用途】金型の配管用ソケットです。■□対応プラグ□■冷却水用ジョイント -プラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • F120-MJSTLは在庫無くなり次第仕様(型番)変更を予定しております。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-:関連画像
こちら・1185のプラグに対応
材質 黄銅(C3604)

冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-:関連画像
こちら・1185のプラグに対応
材質 黄銅(C3604)

冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-:関連画像

こちら・1185のプラグに対応
材質 黄銅(C3604)
ホース取付部:黄銅(C3771)
※F120-MJSTLは在庫無くなり次第仕様(型番)変更を予定しております。
→新型番:F120-MJSTLNとなります。


規格表

冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-:関連画像
・規格表
対応プラグプラグとの接続部D2Ld1ホース取付部型 式
穴径VD1aETypeNo.
冷却水用ジョイント
先端径V=9.4
9.41717.55068.921
ホース取付用
F120ーMJTSH(黄銅)
2
711.5213
 
対応プラグプラグとの接続部LEBテーパメネジ
RC(PT)
型 式
VD1TypeNo.
冷却水用ジョイント
先端径V=9.4
9.41741.515.5171/4
オネジ取付用
F120ーMJTFF(黄銅)
2
 
対応プラグプラグとの接続部L
(参考)
d1ホース取付部型 式
VD1aETypeNo.
冷却水用ジョイント
先端径V=9.4
9.417(52)69.531.5
ホース取付用L字形状
F120ーMJTSL(黄銅)
2
対応プラグ:ミスミ冷却水用ジョイントプラグ JPJH・JPJ・LJPJ・LJPJH・JPLJ・JPLJM こちら
接続対応早見表 こちら ソケットプラグ概要 こちら・1174・1491~1494
常圧1.0MPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。
耐熱温度以下でご使用ください。

納期


型番リスト

型番
取付部品
形状
スパナ取付部
Rc/(PT)(呼び)
d/d1(内径)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オネジ
ストレート
有り
1/4
-
10

1個

3,210( 3,531円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホース
ストレート
無し
-
6
10

1個

2,290( 2,519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホース
ストレート
無し
-
7
10

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホース
L字
有り
-
6
-

1個

3,340( 3,674円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
金型の配管用ソケットです。

■□対応プラグ□■
冷却水用ジョイント -プラグ-
冷却水用ジョイント -プラグ/ロング-
冷却水用ジョイント -プラグ/L型スイベルタイプ-
IN/OUT識別に最適なカラー付きプラグ登場

(i)ご注意

  • F120-MJSTLは在庫無くなり次第仕様(型番)変更を予定しております。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-

冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-

    金型カプラ -ソケット- ~耐熱80℃・180℃シリーズ

    金型カプラ -ソケット- ~耐熱80℃・180℃シリーズ

      冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-

      冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-

        ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ソケット/オネジ取付用-

        ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ソケット/オネジ取付用-

          コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -ソケット/オネジ取付用-

          コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -ソケット/オネジ取付用-

            冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット-

            冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット-

              大流量金型カプラ -ソケット/ホース取付用-

              大流量金型カプラ -ソケット/ホース取付用-

                コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット-

                コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット-

                  油圧用HSPカプラ -ソケット-

                  油圧用HSPカプラ -ソケット-

                    ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット-

                    ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット-

                      金型用ステンレスカプラ -ソケット-

                      金型用ステンレスカプラ -ソケット-

                        バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-

                        バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-

                          バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスソケット-

                          バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスソケット-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 2,290円 1,220円 1,730円 3,230円 4,050円 3,130円 1,980円 8,170円 5,410円 6,060円 3,660円 2,040円 3,770円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス 特殊鋼 ステンレス ステンレス 黄銅 ステンレス
                            耐熱 180℃ - - 180℃ 180℃ 80℃ 80℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃ 180℃
                            バルブ有無 バルブ有り - バルブ有り バルブ有り バルブ有り バルブ無し バルブ有り バルブ有り バルブ有り バルブ有り バルブ有り バルブ無し バルブ無し
                            最高使用圧力(MPa(kgf/cm2)) 1.0(10) 1.0(10) 1.0(10) - 1.0(10) - 1.0(10) 1.0(10) 20.6 (210) - 1.0(10) 5.0 (51) 7.5 (76)

                            冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            金型用冷却水配管
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/30
                            スリムタイプなので隣と干渉せず、省スペース化もでき、上手くいっています。品物は良いと思うのですが、もう少しお値段が下がるとありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型用
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/16
                            この商品は自社で新規に金型製作を行うことになうことになりましたので、冷却用の関連部品として購入したものです。スリムタイプなので場所的な制限のあるところに使えて便利です。以前から同じタイプのものを使用している経験から選択したのですが、使用感としては良好です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型用ソケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました