(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-

冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
1,730円 ~ 2,190円
税込価格
1,903円 ~ 2,409円

【用途】金型の配管用ソケットです。【特徴】優れた耐久性が特徴です。■□対応プラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • プラグを金型埋め込み取り付けにして上記ソケットを使用した場合、ソケットが抜けなくなる恐れがあるので、ご注意ください。
  • プラグ側には自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は水圧と水温を確認してから行ってください。水温が高い場合は 特にご注意ください。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。

型番

未確定10件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

外形図

冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-:関連画像

規格表

冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-:関連画像

・規格表

対応
プラグ
プラグとの接続部Ld1六角対辺
B
ホース取付部テーパオネジ
R(PT)
ℓ1テーパメネジ
Rc(PT)
T型 式
穴径VDaETypeNo.
ハイカプラシリーズ
プラグ先端径
V=10.9
10.925.472.5521930ホース取付用
KHSH
F120-KHSH
2
76.57.511.3343
55.571/413メネジ取付用
KHSM
F120-KHSM
2
56.583/8143
49.51/413オネジ取付用
KHSF
F120-KHSF
2

対応プラグ:
ミスミ冷却水配管用ハイカプラ KHPM・JPLH・JPL・LJPL・KHPH・KHPF・JPHL・JPHLM
日東ハイカプラ □□PM・□□PH・□□PF
接続対応早見表 >>こちら
ソケット概要 >>こちら
常圧1.0MPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。
耐熱温度以下でご使用ください。
プラグを金型埋め込み取り付けにして上記ソケットを使用した場合、ソケットが抜けなくなる恐れがあるので、ご注意ください。
冷却水配管用ハイカプラのプラグ側には自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は水圧と水温を確認してから行ってください。
水温が高い場合は 特にご注意ください。
 

納期

型番リスト

型番
取付部品
耐熱
R/(PT)(呼び)
Rc/(PT)(呼び)
d/d1(内径)(mm)
L(長さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
オネジ
180℃
-
-
-
49.5
10

1個

2,190( 2,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホース
180℃
-
-
5
72.5
10

1個

2,000( 2,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホース
180℃
-
-
7.5
76.5
10

1個

2,000( 2,200円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メネジ
180℃
-
-
7
55.5
10

1個

2,190( 2,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メネジ
180℃
-
-
8
56.5
10

1個

2,190( 2,409円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

オネジ
80℃
-
1/4
-
49.5
10

1個

1,900( 2,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホース
80℃
-
-
5
72.5
10

1個

1,730( 1,903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ホース
80℃
-
-
7.5
76.5
10

1個

1,730( 1,903円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メネジ
80℃
1/4
-
7
55.5
10

1個

1,900( 2,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メネジ
80℃
3/8
-
8
56.5
10

1個

1,900( 2,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
金型の配管用ソケットです。

【特徴】
優れた耐久性が特徴です。

■□対応プラグ□■
冷却水配管用ハイカプラ -プラグ-
冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ホース取付用・オネジ取付用-
冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/ロング-
冷却水配管用ハイカプラ -プラグ/流量一定タイプ/L型スイベルタイプ-

(i)ご注意

  • プラグを金型埋め込み取り付けにして上記ソケットを使用した場合、ソケットが抜けなくなる恐れがあるので、ご注意ください。
  • プラグ側には自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は水圧と水温を確認してから行ってください。水温が高い場合は 特にご注意ください。
  • 2022年8月受注分より数量スライド割引がなくなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-

冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-

    ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ソケット/オネジ取付用-

    ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ソケット/オネジ取付用-

      金型カプラ -ソケット- ~耐熱80℃・180℃シリーズ

      金型カプラ -ソケット- ~耐熱80℃・180℃シリーズ

        コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -ソケット/オネジ取付用-

        コンパクト・ダブルバルブ 冷却ハイフローカプラ -ソケット/オネジ取付用-

          冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット-

          冷却用TSPカプラ -耐圧ホース挿入用/ソケット-

            大流量金型カプラ -ソケット/ホース取付用-

            大流量金型カプラ -ソケット/ホース取付用-

              コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット-

              コンパクト・ダブルバブル 冷却ハイフローカプラ -ステンレスソケット-

                ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット-

                ダブルバルブ 冷却用SPカプラ -ステンレスソケット-

                  冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-

                  冷却水用ジョイント -スリムデザイン ソケット-

                    油圧用HSPカプラ -ソケット-

                    油圧用HSPカプラ -ソケット-

                      バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-

                      バルブレス 冷却用TSPカプラ -ソケット-

                        バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスソケット-

                        バルブレス冷却水配管用TSPカプラ -ステンレスソケット-

                          金型用ステンレスカプラ -ソケット-

                          金型用ステンレスカプラ -ソケット-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,730円 3,230円 1,220円 4,050円 3,130円 1,980円 8,170円 6,060円 2,290円 5,410円 2,040円 3,770円 3,660円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 ステンレス ステンレス 黄銅 特殊鋼 黄銅 ステンレス ステンレス
                            バルブ有無 バルブ有り バルブ有り - バルブ有り バルブ無し バルブ有り バルブ有り バルブ有り バルブ有り バルブ有り バルブ無し バルブ無し バルブ有り
                            形状 ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート ストレート ストレート ストレート
                            スパナ取付部 有り 無し - 無し 有り 有り 無し 無し - 無し - - 有り
                            最高使用圧力(MPa(kgf/cm2)) 1.0(10) - 1.0(10) 1.0(10) - 1.0(10) 1.0(10) - 1.0(10) 20.6 (210) 5.0 (51) 7.5 (76) 1.0(10)

                            冷却水配管用ハイカプラ -ソケット-のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 5件のレビュー
                            金型の温度調整用に利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            自社の生産設備内の金型の温度調整用に使用しています。金型に温水を流すライン用のカプラーが古くなったので交換用として購入しました。いろいろなメーカに手配していますが今回はミスミに手配しましたが、現時点では問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            6が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型温調器
                            評価 1.0満足度:1.02019/09/26
                            規格があっていなかったため、返品した。
                            その後の対応が無茶苦茶で、担当者がコロコロ変わる。
                            言っていることもコロコロ変わる。
                            時間だけが過ぎてしまっている。
                            朝9時10時に電話して、「返事を早くしてほしい」と
                            そしたら、5時前後、6時過ぎ。
                            機械についていて対応できなくて、留守電になっても伝言も何もない。

                            ミスミが大企業ということは知っているが、「ほうれんそう」が
                            全くできていない。悲しい。

                            都合の悪いレビューは、連絡なしに削除された。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型の部品
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/26
                            プラスチック金型の冷却配管に使用しています。
                            水もれもなく問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カプラ
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/11
                            冷却回路を
                            作成するのには
                            必須の商品です
                            いろんなタイプを購入してます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冷却
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/11
                            冷却用の
                            カプラ使いました
                            問題なく使用できました。
                            また購入検討します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラ型用ソケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました