(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DPPH25-40-N
型開き防止プレート -切り欠きスタンダードタイプ- ボウシプレート(_PPH)

型開き防止プレート -切り欠きスタンダードタイプ- DPPH25-40-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,122円
税込単価
1,234円

切り欠き・スタンダードタイプの型開き防止プレートです。3色から選定いただけます...

詳細情報を確認する

DPPH25-40-N の仕様・寸法情報

商品情報

外形図・製品仕様

型開き防止プレート -切り欠きスタンダードタイプ- 外形図01

材質 S45C

規格表

TdlC型式LColor
保安色
TypeB
1291010DPPH
(スタンダードタイプ)
2530R
(Red)
Y
(Yellow)
N
(Normal)
40
50
60
70
80
1415153850
60
70
80
90
100
202225155060
90
120

N(Normal)四三酸化鉄皮膜処理(Fe3O4
保安色は簡易焼付塗装(メラミン系樹脂塗装)のため、型温が80℃以上になりますと付着する場合があります。付着した場合は、“剥離剤”で除去できます。

注文例

型開き防止プレート -切り欠きスタンダードタイプ- 注文例01

出荷日

型開き防止プレート -切り欠きスタンダードタイプ- 出荷日01

型番リスト

型番
CまたはL(穴ピッチ)(mm)
B(幅)(mm)
D/d(穴径)(mm)
保安色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPPH25-40-N

40
25
9

1個

1,122( 1,234円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

切り欠き・スタンダードタイプの型開き防止プレートです。3色から選定いただけます。

DPPH25-40-Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

型開き防止プレート -切り欠きスタンダードタイプ-の型番DPPH25-40-Nのページです。
型番DPPH25-40-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

型開き防止プレート -切り欠きスタンダードタイプ-

型開き防止プレート -切り欠きスタンダードタイプ-

    位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -おねじ-

    位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -おねじ-

      位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -圧入-

      位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -圧入-

        位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -めねじ-

        位置決めピン 大頭ラウンドテーパタイプ -めねじ-

          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
          通常価格 1,122円 - - -
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
          商品タイプ 切欠スタンダードタイプ - - -
          指定 穴ピッチ+幅指定 - - -

          型開き防止プレート -切り欠きスタンダードタイプ-のレビュー

          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
          金型の片開防止用
          評価 3.0満足度:3.02020/09/15
          金型の片開防止用に購入。
          品質に問題はありませんが、サイズや穴径の規格が少なく選定しずらい。
          もう少しサイズの種類が多いと活用する機会があると思います。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          金型部品として
          評価 5.0満足度:5.02020/08/03
          製作するより購入すべき部品です

          最初から塗装されていて
          型開き防止の部品として使用しております。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          この商品のバリエーション

          型番
          DPPH25-30-N
          DPPH25-30-R
          DPPH25-30-Y
          DPPH25-40-R
          DPPH25-40-Y
          DPPH25-50-N
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          CまたはL(穴ピッチ)
          (mm)
          B(幅)
          (mm)
          D/d(穴径)
          (mm)
          保安色

          1,122円

          ( 1,234円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          30259

          1,122円

          ( 1,234円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          30259

          1,122円

          ( 1,234円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          30259

          1,122円

          ( 1,234円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          40259

          1,122円

          ( 1,234円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          40259

          1,210円

          ( 1,331円 )
          1個 あり

          在庫品1日目

          当日出荷可能

          50259

          型開き防止プレートカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          プラ型用部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました