(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段突出し用ユニット

2段突出し用ユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
11,340円 ~ 14,600円
税込価格
12,474円 ~ 16,060円

2段突出しユニットです。本商品は日本国内のみ、もしくは、一部の国、地域のみの取...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報

こちらの商品は日本国内のみ、もしくは一部の国・地域のみの取り扱いとなります。

外形図・製品仕様

2段突出し用ユニット

ノックピン1本
ノックピンは本体に組み込まれています。
 

本体  
材質 S45C
表面処理 四三酸化鉄皮膜
ローラ部  
材質 DIN 1.2510(SKS3相当)
硬度 53~57HRC
   
付属品 取付ボルト1本

規格表

ABCC1
max.
DEFGH
max. 
L
max.
Nノックピン
Dm6-L
取付ボルト
M-L
負荷荷重
max.
型    式
TypeNo.
20813.21525.89.411.4611.64.452.5-10M3-121225.8N
{125kgf}
PCUMS
25101618.532.311.814.37155.763-12M4-162451.6N
{250kgf}
1
37.515222548.517.721.510.523.59.184-16M6-253432.3N
{350kgf}
2
5020303464.623.628.6143212.5105-20M8-307845.3N
{800kgf}
3

注文例

2段突出し用ユニット

出荷日

2段突出し用ユニット

関連情報

使用例
●●●:関連画像

A:可動側取り付け板 B:エジェクタープレート(Ⅰ) C:エジェクタープレート(Ⅱ) D:受板 E:可動側型板

本品がオーバーストローク※となる場合、部品破損の可能
性があります。下図のようにD:受板とC:エジェクタプ
レート(Ⅱ)のスペース、及びC:エジェクタプレート
(Ⅱ)とB:エジェクタプレート(Ⅰ)のスペースに、ス
ペーサ(ストッパー)を設置することにより成形機側での
設定によるオーバーストロークを防ぐことができます。
※Lmax.を超える値

■特長


■注意事項
 
  • エジェクタプレートの2段突出し用ユニットです。
• 1段突出しでは成形品の突き出しが困難な場合や、成形品を自動落下させたいときにご使用ください。

• プレートをバランス良く作動させるために、2つ以上の2段突出し用ユニットを対称に取り付けてください。
• ユニットの破損につながるため、スプリングの併用は推奨いたしません。

型番リスト

型番
負荷荷重max(kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125

1個

12,290( 13,519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

250

1個

13,440( 14,784円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

500

1個

14,600( 16,060円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75

1個

11,340( 12,474円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

2段突出しユニットです。本商品は日本国内のみ、もしくは、一部の国、地域のみの取り扱いとなります。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2段突出し用ユニット

2段突出し用ユニット

    前方2段突出しユニット

    前方2段突出しユニット

      後方2段突出しユニット

      後方2段突出しユニット

        NSDX ラプコンステー

        NSDX ラプコンステー

          フラット ヒンジ(調整型)

          フラット ヒンジ(調整型)

            クリップ 5063

            クリップ 5063

              スライドブッシュ SMK-W形(ダブル角フランジ形)

              スライドブッシュ SMK-W形(ダブル角フランジ形)

                防水型デジタル温度計 (セーフティサーモ) SN-3000シリーズ

                防水型デジタル温度計 (セーフティサーモ) SN-3000シリーズ

                  ARM ボルトクリッパー替刃600mm用

                  ARM ボルトクリッパー替刃600mm用

                    ARM ボルトクリッパー替刃350mm用

                    ARM ボルトクリッパー替刃350mm用

                      ARM ボルトクリッパー替刃450mm用

                      ARM ボルトクリッパー替刃450mm用

                        3次元ブラケット標準品ネジ取付

                        3次元ブラケット標準品ネジ取付

                          LED照明ユニット 取付金具

                          LED照明ユニット 取付金具

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ハイロジック イマオコーポレーション スガツネ工業 日本ベアリング アズワン アーム産業 アーム産業 アーム産業 三好キカイ(旧三好パイジョン) IDEC
                            通常価格 11,340円 1,290円 52,500円 4,213円 3,491円 12,690円 2,396円 9,000円 7,400円 4,470円 5,440円 4,597円 660円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            2段突出し用ユニットのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 12件のレビュー

                            低評価レビュー

                            修理交換用
                            評価 1.0満足度:1.02022/03/16
                            よく破損します。
                            軸に負荷がかかっているようなのでスプレーグリスを塗布することにしたら少しは長持ちするようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            2段突き出し
                            評価 4.0満足度:4.02017/10/23
                            ショット数の多い金型に使用したときにローラー部とベースのスペーサーブロックやエジェクタープレートに接触する部分が凹になり動作バランス不良のため破損しました。ベースに焼き入れプレートを設置し対策しました。(約20万ショット)

                            もっと読む 閉じる

                            7が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            INJ型で使用
                            評価 1.0満足度:1.02019/01/28
                            以前発注したときに在庫切れとなっていました。
                            納期も海外製のため長かったです。
                            負荷によってサイズがありますが
                            離型の負荷は計算できないので破損しました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            二段突き金型
                            評価 3.0満足度:3.02022/04/06
                            2段突きが必要な金型で使用しています。
                            4つ取付けていますが、ローラーが付いていない真ん中の支点となる部分のピンの穴が、負荷がかかる?ため穴が広がる→金型動作不良が発生する事が多々ある。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            修理交換用
                            評価 1.0満足度:1.02022/03/16
                            よく破損します。
                            軸に負荷がかかっているようなのでスプレーグリスを塗布することにしたら少しは長持ちするようになりました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            2段
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/02
                            ゲ-トが完全に強制で
                            きれるので
                            成形時問題なく
                            はやく処理できますね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 2段突出し用ユニットのカタログの注意事項の項目に「ユニットの破損につながるため、スプリングの併用は推奨しません」とありますが、これは何故ですか?
                            A
                            スプリングを併用されますと、2普段突き出し用ユニットがエジェクタプレートを突き出しする際、常にスプリングがエジェクタプレートに負荷をかけている状態となります。その負荷により、エジェクタプレートが破損することを避けるため、注意喚起をしております。

                            2段突き出し装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました