(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超精級位置決めストレートブロックセット/PL面取付タイプ

超精級位置決めストレートブロックセット/PL面取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,770円 ~ 11,900円
税込価格
8,547円 ~ 13,090円

PL面取付タイプの超精級位置決めストレートブロックセットです。

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

超精級位置決めストレートブロックセット/PL面取付タイプ (型番リスト)
V公差位置決め精度
(クリアランス)
A・B面に対する
V寸の対称度
①ピン②ブシュ
0
-0.003
+0.005
+0.002
0.002~0.0080.003以下
   
材質  SKD11
硬度58~62HRC

規格表

VTT1T2ボルト穴取付ボルト抜きタップ
N
ボルト穴数型    式L
選択
E
12dtTypeA
926817----M4ボルトM41
(タップ穴)
VTBSF16168
208
126.53.5M3ボルト120258
7.5152308
15321021--85M4ボルトM51252510
7.51523010
173612239.56M5ボルトM6303012
10204012

注文例

超精級位置決めストレートブロックセット/PL面取付タイプ (型番リスト)

出荷日

超精級位置決めストレートブロックセット/PL面取付タイプ (型番リスト)

関連情報

■特長
• コネクタや電子デバイス等の精密金型の位置決めに最適です。
• コアピン等がキャビティにインローする前に金型の位置決めをすることで、コアピンの摩耗や破損を防止することができます。
• クリアランスが非常に小さくなっておりますので、ガイドピンは精級をご使用ください。

■ご使用にあたって
• 凸側、凹側がぶつかり合うと破損の原因となりますので1mm程度あけてご使用ください。

ES
(有効保持長max.)
85.5
107.5
129.5

超精級位置決めストレートブロックセット/PL面取付タイプ (型番リスト)

 

型番リスト

型番
A(外形)(mm)
L(外形)(mm)
E(凸部長さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16
16
8
10

1個

7,770( 8,547円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

16
20
8
10

1個

7,840( 8,624円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
25
8
10

1個

8,790( 9,669円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
30
8
10

1個

9,170( 10,087円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
25
10
10

1個

9,540( 10,494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25
30
10
10

1個

10,010( 11,011円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
30
12
10

1個

10,630( 11,693円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30
40
12
10

1個

11,900( 13,090円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

PL面取付タイプの超精級位置決めストレートブロックセットです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超精級位置決めストレートブロックセット/PL面取付タイプ

超精級位置決めストレートブロックセット/PL面取付タイプ

    位置決めブロックセット -ストレートタイプ-

    位置決めブロックセット -ストレートタイプ-

      位置決めストレートブロックセット-油溝付/PL面取付タイプ

      位置決めストレートブロックセット-油溝付/PL面取付タイプ

        位置決めストレートブロックセット -PL面取付・L寸ショートタイプ-

        位置決めストレートブロックセット -PL面取付・L寸ショートタイプ-

          サイドストレートブロックセット-TiNコーティング/サイド取付タイプ-

          サイドストレートブロックセット-TiNコーティング/サイド取付タイプ-

            サイドストレートブロックセット/サイド取付タイプ・油溝付サイド取付タイプ

            サイドストレートブロックセット/サイド取付タイプ・油溝付サイド取付タイプ

              超精級サイドストレートブロックセット/サイド取付タイプ-

              超精級サイドストレートブロックセット/サイド取付タイプ-

                光電センサ取付用クランプ

                光電センサ取付用クランプ

                  テーパブロックセット

                  テーパブロックセット

                    ミニスライドコアユニット(スライド量6mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-

                    ミニスライドコアユニット(スライド量6mm) -スリムタイプ/スライドコア戻し機構付-

                      トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-

                      トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-

                        スライドブラケット用パイプジョイント

                        スライドブラケット用パイプジョイント

                          ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                          ガラスドア用自由丁番 M8505型 ガラス取付タイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ スガツネ工業
                            通常価格 7,770円 2,840円 8,330円 7,040円 8,820円 5,540円 7,420円 1,080円 3,290円 36,900円 - 720円 29,074円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            構成部品 セット(ピン+ブシュ) - セット(ピン+ブシュ) セット(ピン+ブシュ) セット(ピン+ブシュ) セット(ピン+ブシュ) セット(ピン+ブシュ) - - - - - -
                            形状タイプ ブロック ブロック ブロック ブロック ブロック ブロック ブロック - - - - - -
                            テーパ or ストレート ストレート形状 ストレート形状 ストレート形状 ストレート形状 ストレート形状 ストレート形状 ストレート形状 - - - - - -
                            外径公差/外形公差 0/-0.005 0/-0.005 0/-0.005 0/-0.005 0/-0.01 0/-0.005 0/-0.005 - - - - - -
                            ストレート形状のクリアランス 0.002~0.008 0.005~0.020 0.005~0.015 - 0.003~0.013 0.005~0.015 0.002~0.008 - - - - - -

                            超精級位置決めストレートブロックセット/PL面取付タイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            精密
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/25
                            入れ子の孫入れ子で
                            かなり細い入れ子がある際は
                            棒が折れやすくて
                            非常にこちらは便利です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品加工用金型に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/21
                            当社で製作している製品の加工用金型に使用しています。今回の製品は入れ子の合わせズレの精度が厳しいので、新規に金型を作る際に入れ子の合わせズレ防止用として、丸タイプではなくストレートブロックタイプを使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ストレートブロックセットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました