(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSGC2
トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ- トンネルゲートブランク (MSGC)

通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

側面ゲートタイプのトンネルゲートブランクです。日本国内、アジア地区のみの販売で...

詳細情報を確認する

材質 DIN1.3342
  (AISI:M2, JIS:SKH51相当)
硬度 53HRC~

トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-:関連画像

規格表

[ ! ] 緑文字の商品・サイズは2012年4月に規格廃止しました。
トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-:関連画像
・規格表
[ ! ] 緑文字の商品・サイズは2012年4月に規格廃止しました。
トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-:関連画像

・規格表
ABCDEGHM×ℓ型 式
TypeNo.
188224.12.545.2M5×9MSGC1
2510225.73.266.5M5×82
CADデータご利用の際は、CADデータ利用規定をよくお読みのうえ、ご利用ください。
//chk0-jp.misumi-ec.com/ よりダウンロードいただけます。

仕様・概要

■ゲート部 加工寸法(参考値)

裏面ゲートタイプ MTGC、 MTGCS:商品の基準点から工具先端までの距離によるゲート部の大きさ

・ピンポイントゲート:MTGCS1、 MTGC1、 MTGC2
トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-:関連画像
PMTGCS1MTGC1MTGC2
t1t1at1t1at1t1a
0.40.070.28
0.50.060.16
0.60.20.040.27
0.70.330.090.15
0.80.470.230.02
0.90.360.1
10.50.23
1.10.630.36
1.20.760.48
・フィルムゲート:MTGC3、 MTGC4
トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-:関連画像
MTGC3 MTGC4
x1×y1t1t1a
0.5 ×(4.5)0.35
0.6 ×(4.6)0.23
0.7 ×(4.7)0.11
0.8 ×(4.8)0.01
0.9 ×(4.9)0.13
1.0 ×(5.0)0.25
1.1 ×(5.1)0.37
1.2 ×(5.2)0.49
1.3 ×(5.3)0.62
1.4 ×(5.4)0.74
1.5×(5.5)0.86
・側面ゲートタイプ MSGC:商品側面からの削り量(Ls)によるゲート部の大きさ
トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-:関連画像
最大加工範囲(参考値)
(d1)(d2)(d3)
221.5
2.52.5
4.52.8

※上記寸法は参考値です。ゲート部の大きさ(径、面積)に精度が必要な場合は、残しシロを考慮し、測定しながら加工してください。

Ls[mm] ゲート面積[mm2
ピンポイントゲートフィルムゲート
MSGC1MSGC2MSGC3
Lsゲート面積Lsゲート面積Lsゲート面積
1.40.28
1.50.53
1.60.82
1.71.151.70.28
1.81.521.80.54
1.90.84
21.221
2.11.572.11.75
2.222.22.56
2.32.432.33.43
2.42.92.44.35
2.53.42.55.32
2.66.33
2.77.38
2.88.48

本商品はドイツi-mold社との契約により日本国内及び、アジア地区のみの販売となります。
ヨーロッパ(EU諸国)、及び北アメリカ(アメリカ合衆国・カナダ・メキシコ)には販売しておりません。

使用例

トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-:関連画像
外形図を表示

MSGC2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ (A×B×C)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSGC2

25×10×22
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

側面ゲートタイプのトンネルゲートブランクです。日本国内、アジア地区のみの販売です。

技術情報

技術情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-の型番MSGC2のページです。
型番MSGC2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-

トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-

    トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-

    トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-

      シャフトホルダ -T型(機械加工品) 側方スリットタイプ-

      シャフトホルダ -T型(機械加工品) 側方スリットタイプ-

        フランジホルダ

        フランジホルダ

          セパ パーソナルペーパーポケット

          セパ パーソナルペーパーポケット

            パンチホルダー ボルト止めタイプ

            パンチホルダー ボルト止めタイプ

              8号ハンガーレール

              8号ハンガーレール

                メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ テラモト ミスミ ダイケン
                通常価格 - - - - 2,849円 - 46,190円
                通常出荷日 お見積り   お見積り   3日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目   8日目  
                商品タイプ 側面ゲートタイプ 裏面ゲートタイプ - - - - -
                硬度 53HRC~ 40HRC~ - - - - -
                対応ゲート ピンポイントゲート - - - - - -

                トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                MSGC1
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?サイズ (A×B×C)

                -

                ( - )
                1個 -

                お見積り

                1018×8×22

                トンネルゲートブランクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                プラ型用部品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました