(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

裏面ゲートタイプのトンネルゲートブランクです。日本国内、アジア地区のみの販売で...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

材質 DIN1.3342
  (AISI:M2, JIS:SKH51相当)

トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-:関連画像

規格表

[ ! ] 緑文字の商品・サイズは2012年4月に規格廃止しました。
トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-:関連画像
・規格表
ABCLD(d1)(d2)(d3)GHM×ℓゲートタイプ型 式
TypeNo.
1561813.32(1.5)( 3.5)(0.9)2.54M4×8ピンポイントゲートMTGCS1-U
18822162(1.3)( 3.5)(0.9)45.2M5×9MTGC1-U
25102222.13(2.1)( 4.8)(1.2)66.5M5×82-U
30122726.95(4.1)( 7.5)(1.2)87M6×9フィルムゲート3-U
CADデータご利用の際は、CADデータ利用規定をよくお読みのうえ、ご利用ください。

仕様・概要

■ゲート形状例(参考)
• ゲートタイプ:ピンポイントゲート
ゲート形状小 径標 準
MTGCS1 MTGC1・2
トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-:関連画像
トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-:関連画像トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-:関連画像

型 式小 径標 準
PQRrSPQR(R1)S
MTGCS1φ0.4~0.82.720.5R1.65
MTGC 1φ0.4~0.72.61.80.2R1.4φ0.7~1.23.220.7R1.8
MTGC 2φ0.4~1.23.52.750.25R2φ1.2~1.84.530.9R2.6

• ゲートタイプ:フィルムゲート
ゲート形状小 径標 準
MTGC3・4


トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-:関連画像
トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-:関連画像トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-:関連画像

型 式小 径標 準
XYx1y1RXYx1y1R
MTGC34.580.5~1.0(4.5~5)R2.75.591.1~1.5(5.0~5.5)R3.4
MTGC4

本商品はドイツi-mold社との契約により日本国内及び、アジア地区のみの販売となります。
ヨーロッパ(EU諸国)、及び北アメリカ(アメリカ合衆国・カナダ・メキシコ)には販売しておりません。

使用例

トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-:関連画像
外形図を表示

型番リスト

型番
サイズ (A×B×C)
対応ゲート
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
18×8×22
ピンポイントゲート
10

1個

-( - )

お見積り

25×10×22
ピンポイントゲート
10

1個

-( - )

お見積り

30×12×27
フィルムゲート
10

1個

-( - )

お見積り

15×6×18
ピンポイントゲート
10

1個

-( - )

お見積り

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

裏面ゲートタイプのトンネルゲートブランクです。日本国内、アジア地区のみの販売です。

技術情報

技術情報
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-

トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-

    トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-

    トンネルゲートブランク -側面ゲートタイプ-

      センサブラケット センサボックス

      センサブラケット センサボックス

        Φ30 HN2P形角形表示灯(丸穴取付タイプ)

        Φ30 HN2P形角形表示灯(丸穴取付タイプ)

          耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

          耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

            ステンレス平面ラッチ錠 C-1177

            ステンレス平面ラッチ錠 C-1177

              メーカー ミスミ ミスミ 岩田製作所 IDEC 未来工業 タキゲン製造
              通常価格 - - 2,822円 3,540円 1,624円 1,128円
              通常出荷日 お見積り   お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 裏面ゲートタイプ 側面ゲートタイプ - - - -
              硬度 40HRC~ 53HRC~ - - - -

              トンネルゲートブランク -裏面ゲートタイプ-のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              プラ型の部品
              評価 4.0満足度:4.02019/07/02
              最初は本当に抜けるのか心配でしたが、
              問題なく連続成形できています。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              トンネルゲートブランクカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              プラ型用部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト