(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ランナーロックピン -ストレート/スーパハードロックタイプ-

ランナーロックピン -ストレート/スーパハードロックタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ストレート・スーパーハードロックタイプのランナーロックピンです。

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

ランナーロックピン -ストレート/スーパハードロックタイプ-
適用型式材質硬度
ツバ径
ノーマル
RLELSKH5158~60HRC

規格表

HBE
(e)
PY型    式L
指定0.1mm単位
TypeD
420.51.91RLEL
(ツバ径ノーマル)
210.0~100.0
52.40.62.51.53
63.20.83.52.54
741435
84.81.254615.0~100.0
1061.5658

注文例

ランナーロックピン -ストレート/スーパハードロックタイプ-

出荷日

ランナーロックピン -ストレート/スーパハードロックタイプ-

追加工

ランナーロックピン -ストレート/スーパハードロックタイプ-

型番リスト

型番
ランナーロック径(mm)
L(全長)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

4日目

3
10 ~ 100
10

1個

-( - )

4日目

4
10 ~ 100
10

1個

-( - )

4日目

5
10 ~ 100
10

1個

-( - )

4日目

6
15 ~ 100
10

1個

-( - )

4日目

8
15 ~ 100
10

1個

-( - )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ストレート・スーパーハードロックタイプのランナーロックピンです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ランナーロックピン -ストレート/スーパハードロックタイプ-

ランナーロックピン -ストレート/スーパハードロックタイプ-

    ランナーロックピン -ストレート/ハードロックタイプ-

    ランナーロックピン -ストレート/ハードロックタイプ-

      ランナーロックピン -テーパ/スタンダードタイプ-

      ランナーロックピン -テーパ/スタンダードタイプ-

        ランナーロックピン -ストレート/スタンダードタイプ-

        ランナーロックピン -ストレート/スタンダードタイプ-

          ランナーロックピン -ストレート/先端円錐タイプ-

          ランナーロックピン -ストレート/先端円錐タイプ-

            ランナーロックピン -ストレート/先端エッジタイプ-

            ランナーロックピン -ストレート/先端エッジタイプ-

              ランナーロックピン -ストレート/導入部付タイプ-

              ランナーロックピン -ストレート/導入部付タイプ-

                ランナーロックピン -テーパ/ハードロックタイプ-

                ランナーロックピン -テーパ/ハードロックタイプ-

                  ランナーロックピン用カラー

                  ランナーロックピン用カラー

                    ランナーロックピン用ブッシュ

                    ランナーロックピン用ブッシュ

                      ガス抜きストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)0.01mm指定タイプ-

                      ガス抜きストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)0.01mm指定タイプ-

                        精級ガス抜きストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)0.005mm指定タイプ-

                        精級ガス抜きストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)0.005mm指定タイプ-

                          超精級ガス抜きストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)0.001mm指定タイプ-

                          超精級ガス抜きストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)0.001mm指定タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - 140円 - - - -
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   3日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能
                            商品名 ランナーロックピン ランナーロックピン ランナーロックピン ランナーロックピン ランナーロックピン ランナーロックピン ランナーロックピン ランナーロックピン ランナーロックピン固定カラー ランナーロックピン用ブシュ - - -
                            先端合わせ形状 ストレートタイプ ストレートタイプ テーパタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ テーパタイプ - - - - -
                            先端形状 スーパーハードロック ハードロック スタンダード スタンダード 先端円錐 先端エッジ 導入部付 ハードロック - - - - -
                            ツバ径 ノーマル - - - - ノーマル ノーマル - ノーマル - - - -

                            ランナーロックピン -ストレート/スーパハードロックタイプ-のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー

                            高評価レビュー

                            プラスチック金型
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/22
                            PP材の成型にスタンダードのRLR型を使用したところ、
                            効果がイマイチだったので、このタイプに変更し効果アリでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラスチック金型
                            評価 5.0満足度:5.02022/08/22
                            PP材の成型にスタンダードのRLR型を使用したところ、
                            効果がイマイチだったので、このタイプに変更し効果アリでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エラストマーで3プレートの成型に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/10
                            前回、ハードタイプのランナーロックピンを試しましたが、2次ランナーを引っ張ってこれない事が有り、自動運転がストップすることが有った。
                            スーパーハードタイプに変えてからは、問題なく生産が出来ています。ありがとうございました。

                            前回:RLHG4-74
                            今回:RLEL4-74
                            使用樹脂:テファブロックSJ6300C

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ランナーロック強化用
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/05
                            スタンダード、ハードロックタイプでも
                            効果が足りない部分に使用しましたが
                            想像以上に効果がありました。
                            部分的な使用で、これからも重宝すると
                            思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/25
                            金型に使用しています。使用に関して何も問題ないです。以前からミスミでの購入が継続していますので、商品の選択・購買についてはミスミが第1優先となっています。納品に関してもカタログに記載の通りですし、これまで問題になったことはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            自社で使う射出成型の金型に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/03
                            自社で使う設計して、製作している射出成型の金型に使用しています。今までは、他社に図面を出して、購入していましたが、ミスミですと、図面とカタログとでチェックして、すぐに購入できるので切り替えしてきています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ランナーロックピンのハードタイプと、普通のタイプの違いについて教えて下さい。
                            A
                            通常タイプに比べ、ハードタイプの方が樹脂に対する引っかかりが強くなります。軟らかい樹脂の場合、通常タイプでは抜けてしまう場合があり、ハードタイプをお勧めししております。

                            ランナーロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました