(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚15mm-

スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚15mm- (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目~
汎用ボルト・フランジ厚15mmタイプのスプルーブシュです。ストレートタイプ、テーパタイプの選択が可能です。

スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚15mm-のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 8件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    レンズのプラスチック金型の新型
    評価 4.0満足度:4.02016/05/31
    レンズのプラスチック金型の新型に使用しましたが
    精度はもちろん、スプール部の仕上がり面がとてもキレイでした。
    抜け等まったく問題ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型部品
    評価 5.0満足度:5.02023/03/02
    金型のスプルーブシュとして購入しました。今のところ問題なく使用できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スプ-ル
    評価 5.0満足度:5.02022/08/10
    金型の修理の際
    スプ-ル交換のみで
    すむので
    非常に便利で助かります

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型部品として
    評価 3.0満足度:3.02020/12/18
    急遽、必要になりミスミさんを利用しました。
    納期、品質は問題ありません。
    ただ、寸法選定に制限があり、なかなか品番にたどり着けませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    樹脂型
    評価 4.0満足度:4.02020/06/28
    品質はもんだいありません。価格も普通かと思います(他社より少し高い) 樹脂の通り道もきれいに仕上がっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スプ−ル
    評価 4.0満足度:4.02019/09/02
    お世話になります
    少し前までは
    地元の商社さんで買ってた
    ものを最近はミスミさんでなんでも
    購入でき便利です

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スプ−ル
    評価 4.0満足度:4.02019/08/03
    よく利用します
    納期の早く
    便利でかなり助かっております
    価格的にもリ−スナブルです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    スプルーブッシュとして
    評価 5.0満足度:5.02019/01/18
    よく使います。D寸法が1ミリ刻みで選べたるものがあったらいいなと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚15mm-

スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚15mm-

    スプルーブシュ -旧JIS Aタイプ-

    スプルーブシュ -旧JIS Aタイプ-

      スプルーブシュ(P3.5,SR11) -汎用ボルト・フランジ厚10mm/L寸固定タイプ-

      スプルーブシュ(P3.5,SR11) -汎用ボルト・フランジ厚10mm/L寸固定タイプ-

        スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-

        スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-

          スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚20mm-

          スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚20mm-

            エコ・スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-

            エコ・スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-

              スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚8mm-

              スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚8mm-

                スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-

                スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-

                  スプルーブシュ(糸引き防止加工付) -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm・板厚(Y)選択-

                  スプルーブシュ(糸引き防止加工付) -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm・板厚(Y)選択-

                    スプルーブシュ -旧JIS Bタイプ-

                    スプルーブシュ -旧JIS Bタイプ-

                      エコ・スプルーブシュ -ショルダータイプ-

                      エコ・スプルーブシュ -ショルダータイプ-

                        スプルーブシュ -ショルダータイプ-

                        スプルーブシュ -ショルダータイプ-

                          エクステンションノズル用スプルーブシュ -ロケート押さえタイプ-

                          エクステンションノズル用スプルーブシュ -ロケート押さえタイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目   当日出荷可能 2日目~   5日目   2日目~   2日目~   3日目~   3日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ボルト止め ショルダータイプ ショルダータイプ ショルダータイプ エクステンション
                            ボルト仕様 汎用ボルト 汎用ボルト 汎用ボルト 汎用ボルト 汎用ボルト 汎用ボルト 汎用ボルト 専用ボルト 汎用ボルト - - - -
                            ツバ厚(mm) 15 10 10 10 20 10 8 10 10 - 15 15 -

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。