(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KPBZ12-20
傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ- ケイシャピンガイドブシュ

傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ- KPBZ12-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 納期短縮
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円

焼結合金・薄肉タイプの傾斜ピンガイド無給油ブッシュとなります。

詳細情報を確認する

KPBZ12-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図・製品仕様

傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ-

対応傾斜ピン公差:g6
材質   焼結合金

規格表

d公差Dr6肉厚
(N)
プレート穴径(推奨寸法)R型    式L
基準寸法(H7)Typed
12+0.049
+0.038
16+0.034
+0.023
216+0.018
0
1.0KPBZ1220
16+0.053
+0.042
21+0.041
+0.028
2.521+0.021
0
1625
35
20+0.060
+0.047
263261.52030
35
25+0.065
+0.052
31+0.050
+0.034
331+0.025
0
2535

注文例

傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ-

出荷日

傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ-

関連情報

使用例

傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ-

 

P.613

 ■特長および使用範囲
※ 無給油でも使用できますが、初期なじみグリスや給油を併用するとさらに優れた性能を発揮します。
 • 試験条件
試験機:往復動試験機
ブシュ:d20-D28
面圧:120N/mm2(12kgf/mm2
速度:30m/min(300spm)
ストローク量:50mm
潤滑:初期なじみグリース塗布

傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ-

  KPBZ
(焼結合金・薄肉タイプ)
MPBZ
(銅合金 スタンダードタイプ)
 
 特長• 焼結合金に黒鉛を主体とした固体潤滑剤を微細に分散し、空孔内に   潤滑油を含浸させています。
• 摩擦係数、耐摩耗性に優れています。含油量は体積比で約16%と多く、長時間に渡り安定した性能を維持します。
• 摺動方向に制限がありません。固体潤滑剤が分散されているため、微小
・ ストロークにも適応し、往復動、揺動、回転運動にも対応可能です。
• 高力黄銅のベースに、固体潤滑剤を埋め込んでいます。

• 高荷重・低速運転の箇所で高性能を発揮します。

• 往復動、揺動、頻繁な起動停止などに対応可能です。
 

傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ-


















 
 潤滑条件無潤滑無潤滑定期潤滑 
 使用温度範囲-40~120℃-40~200℃-40~150℃ 
 許容最高速度V60m/min30m/min60m/min 
 許容最高面圧P2900N/cm2(296kgf/cm22900N/cm2(296kgf/cm2 
 許容最高PV値9800N/cm2・m/min
(1000kgf/cm2・m/min)
9900N/cm2・m/min
(1010kgf/cm2・m/min)
19515N/cm2・m/min
(1990kgf/cm2・m/min)
 
 硬度90HRM(JIS Z2245)HB210(JIS Z2243,2245) 
        

型番リスト

型番
d(内径)(mm)
L(全長)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPBZ12-20

12
20
10

1個

1,350( 1,485円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

焼結合金・薄肉タイプの傾斜ピンガイド無給油ブッシュとなります。

カタログ

 

KPBZ12-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ-の型番KPBZ12-20のページです。
型番KPBZ12-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ-

傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ-

    傾斜ピン・直押上ピン -両端タップタイプ-

    傾斜ピン・直押上ピン -両端タップタイプ-

      傾斜ピン・直押上ピン -片端おねじ・片端めねじタイプ-

      傾斜ピン・直押上ピン -片端おねじ・片端めねじタイプ-

        傾斜ピン・直押上ピン -両端段付タイプ-

        傾斜ピン・直押上ピン -両端段付タイプ-

          ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -アシストロッドタイプ用-

          ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -アシストロッドタイプ用-

            傾斜ピン・直押上ピン -二面幅タイプ-

            傾斜ピン・直押上ピン -二面幅タイプ-

              傾斜ピン・直押上ピン -段付タイプ-

              傾斜ピン・直押上ピン -段付タイプ-

                ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -固定タイプ-

                ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -固定タイプ-

                  ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -固定・高さ調整代ありタイプ-

                  ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -固定・高さ調整代ありタイプ-

                    角形ルーズコア用無給油スライドブロック

                    角形ルーズコア用無給油スライドブロック

                      ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,固定タイプ-

                      ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,固定タイプ-

                        ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -アジャストタイプ-

                        ルーズコア用無給油スライド傾斜ピンホルダ -アジャストタイプ-

                          ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,アジャストタイプ-

                          ルーズコア用無給油スライドユニット -スタンダード,アジャストタイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,350円 - - - - - - 12,400円 5,600円 5,830円 - 14,300円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   15日目   3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能

                            傾斜ピンガイド無給油ブシュ -焼結合金・薄肉タイプ-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KPBZ16-25
                            KPBZ16-35
                            KPBZ20-30
                            KPBZ20-35
                            KPBZ25-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?d(内径)
                            (mm)
                            L(全長)
                            (mm)

                            1,650円

                            ( 1,815円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101625

                            1,650円

                            ( 1,815円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101635

                            2,210円

                            ( 2,431円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102030

                            2,210円

                            ( 2,431円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102035

                            2,480円

                            ( 2,728円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            102535

                            ルーズコアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました