(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールプランジャ -ツバ付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールプランジャ -ツバ付タイプ-

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
210円 ~ 260円
税込価格
231円 ~ 286円

ステンレス軽荷重用ツバ付タイプのボールプランジャとなります。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図・製品仕様

ボールプランジャ -プレーンタイプ-
本体
 材質 SUS305相当
 
ボール
 材質 軸受鋼(SUJ相当)
 硬度 55HRC~
スプリング
 材質 SUS301
 
スペーサ
 材質 SUS304
 
使用可能温度
-30℃~250℃
 

規格表

dSLL1D1D1
公差
荷重(N)型    式
min.max.TypeD
3150.94.6±0.12.0   5.0 BSJT4
41.460.95.64.0   7.0 5
51.8716.5±0.26.0 12.0 6
6.52.491.18.56.0 12.0 8
 荷重min.は初期荷重、max.はボールを最大限沈めた時の荷重です。kgf=N×0.101972

注文例

ボールプランジャ -プレーンタイプ-

出荷日

ボールプランジャ -プレーンタイプ-

関連情報

使用例

ボールプランジャ -プレーンタイプ-
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
D(外径)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4

1個

210( 231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5

1個

210( 231円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6

1個

220( 242円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8

1個

260( 286円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス軽荷重用ツバ付タイプのボールプランジャとなります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールプランジャ -ツバ付タイプ-

ボールプランジャ -ツバ付タイプ-

    ボールボタン

    ボールボタン

      ボールプランジャ -プレーンタイプ-

      ボールプランジャ -プレーンタイプ-

        スライドロック

        スライドロック

          スライドストッパー

          スライドストッパー

            スライドリテーナ

            スライドリテーナ

              スライドコアストップブロック

              スライドコアストップブロック

                ボールプランジャ-キャップタイプ-

                ボールプランジャ-キャップタイプ-

                  ボールプランジャ

                  ボールプランジャ

                    位置決めピン用ブシュ ストレートタイプ

                    位置決めピン用ブシュ ストレートタイプ

                      プレスボールプランジャ

                      プレスボールプランジャ

                        位置決めピン用ブシュ フリー ストレートタイプ

                        位置決めピン用ブシュ フリー ストレートタイプ

                          位置決めピン用ブシュ ツバ付タイプ 標準・無給油

                          位置決めピン用ブシュ ツバ付タイプ 標準・無給油

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ナベヤ ミスミ ミスミ
                            通常価格 210円 230円 350円 5,600円 240円 1,430円 - 450円 400円 640円 258円 - 610円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能

                            ボールプランジャ -ツバ付タイプ-のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            急に必要になり
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/06
                            単品購入ができますので、必要個数での購入ができ不要在庫を持たなくて良いので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スライド
                            評価 4.0満足度:4.02020/10/23
                            スライド破損防止にて
                            使用してます
                            前に動かないように
                            こちらだと助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スライダー位置決め
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/05
                            今回の製品を使用する前はねじ式のを使用していました。
                            今回のは下穴と座栗をすれば組み込めるので
                            加工がかなり簡単になりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ジャックの
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/29
                            固定する部品として使用しています。私の用途としての性能、精度は十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スライド関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました