(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッキングブロック -インロータイプ・PL面取付タイプ-

ロッキングブロック -インロータイプ・PL面取付タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

インロータイプ・PL面取付きタイプのロッキングブロックです。

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

外形図

ロッキングブロック -インロータイプ・PL面取付タイプ-:関連画像

型番リスト

型番
材質
H/E(インロー部寸法)(mm)
L(ブロック全長)(mm)
T(ブロック高さ)(mm)
A/W(ブロック幅)(mm)
G(角度)(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HPM2T
10 ~ 20
20
30
33 ~ 58
5 ~ 33
10

1個

-( - )

5日目

HPM2T
10 ~ 20
20
35
33 ~ 58
5 ~ 26
10

1個

-( - )

5日目

HPM2T
12 ~ 20
25
35
38 ~ 78
5 ~ 33
10

1個

-( - )

5日目

HPM2T
12 ~ 20
25
40
38 ~ 78
5 ~ 28
10

1個

-( - )

5日目

SKS3
10 ~ 20
20
30
33 ~ 58
5 ~ 33
10

1個

-( - )

5日目

SKS3
10 ~ 20
20
35
33 ~ 58
5 ~ 26
10

1個

-( - )

5日目

SKS3
12 ~ 20
25
35
38 ~ 78
5 ~ 33
10

1個

-( - )

5日目

SKS3
12 ~ 20
25
40
38 ~ 78
5 ~ 28
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インロータイプ・PL面取付きタイプのロッキングブロックです。

規格・納期

規格表

ロッキングブロック -インロータイプ・PL面取付タイプ-:関連画像
・規格表
抜きタップ
N
Mad1d2d3t型 式TAE
指定1mm単位

指定1°単位
TypeL
M558149.55.59.5
A=33のとき5.5
6LBPS
(SKS3)



LBPM
(HPM2T相当)
203033384858  10~125~22
13~155~25
16~185~29
19~205~33
3510~125~17
13~155~19
16~185~22
19~205~26
*14033384858687810~125~13
13~155~16
16~185~18
19~205~20
*150125~11
13~155~12
16~185~13
19~205~14
21~255~15
26~305~18
M6
A=38のときM5
6
A=38のとき5
101811.56.511
A=38のとき5.5
72535 3848586878125~26
13~155~27
16~185~30
19~205~33
40125~21
13~155~22
16~185~25
19~205~28
*150  4858687812~155~16
16~185~17
19~205~19
*160125~12
13~155~13
16~205~14
21~255~15
26~305~17
*1. L20の40・50、L25の50・60はLBPSのみの規格となります。

納期

●LBPS


●LBPM

800円/1本
ストークBは3本以上で1明細行あたり一律2,160円

概要・仕様

使用例

・下図のようにボルトをねじ込むことでロッキングブロックを取り外すことができます。
ロッキングブロック -インロータイプ・PL面取付タイプ-:関連画像
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッキングブロック -インロータイプ・PL面取付タイプ-

ロッキングブロック -インロータイプ・PL面取付タイプ-

    アンギュラ穴付ロッキングブロック

    アンギュラ穴付ロッキングブロック

      アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-

      アンギュラ穴付ロッキングブロック -PL面取付タイプ-

        位置決め付ロッキングブロック -幅A・角度G指定タイプ(インロー部4mm/8・10mm.)-

        位置決め付ロッキングブロック -幅A・角度G指定タイプ(インロー部4mm/8・10mm.)-

          位置決め付ロッキングブロック -定尺タイプ-

          位置決め付ロッキングブロック -定尺タイプ-

            位置決め付ロッキングブロック -角度G指定タイプ(インロー部4mm/8・10mm.)-

            位置決め付ロッキングブロック -角度G指定タイプ(インロー部4mm/8・10mm.)-

              位置決め付ロッキングブロック -フリー指定タイプ-

              位置決め付ロッキングブロック -フリー指定タイプ-

                ロッキングブロック -インロータイプ(幅A選択・インロー部E・角度G指定)-

                ロッキングブロック -インロータイプ(幅A選択・インロー部E・角度G指定)-

                  アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペースタイプ-

                  アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペースタイプ-

                    アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペース・高精度タイプ-

                    アンギュラ穴加工付ロッキングブロック -PL面取付・幅省スペース・高精度タイプ-

                      位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-

                      位置決め付ロッキングブロック押え勾配付 -角度(G)指定タイプ・インロー部4mm-

                        サイドコッタブロック

                        サイドコッタブロック

                          ブロックサポーター(BJ310)

                          ブロックサポーター(BJ310)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ イマオコーポレーション
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - 9,497円
                            通常出荷日 5日目   8日目   8日目   5日目   3日目~   3日目~   3日目~   5日目   8日目   5日目   5日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ インロータイプ インロータイプ インロータイプ 位置決め付 位置決め付 位置決め付 位置決め付 インロータイプ 位置決め付 位置決め付 位置決め付 - -
                            ボルト取付方法 PL面取付け プレート側取付(タップ付き) PL面取付け PL面取付け PL面取付け PL面取付け PL面取付け プレート側取付(タップ付き) PL面取付け PL面取付け PL面取付け - -
                            油溝 油溝なし 油溝なし 油溝なし 油溝なし - 油溝なし 油溝なし 油溝なし 油溝なし 油溝なし 油溝なし - -
                            アンギュラ穴の有無 - -
                            K(ロッキング角度)(°) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

                            ロッキングブロック -インロータイプ・PL面取付タイプ-のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            いんろ-
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/24
                            ロッキング
                            インロ−タイプなので
                            こちら樹脂圧かかっても
                            問題ない構造でいけます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロッキング
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/26
                            側面の壁が抑えて
                            きいているので
                            スライドがバックしてばりがはることが
                            なくて重宝します

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            PL
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/03
                            いつもお世話になります
                            いつもよく利用しております
                            問題なく使用できております

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型に使用しました
                            評価 4.0満足度:4.02018/04/07
                            今までは 特注で作っておりましたが 加工時間が追いつかなくなり注文するようになりました  値段も安く済み 納期も安定しており 別の作業が進められ大変助かっています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロッキングブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました