(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

S50C・標準・フリーサイズタイプの仕上げプレート(2面研磨)です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
型式材質硬度面取り
S50CRPS50C(生材)-全周面取り C0.5~C1.0

規格表

■標準タイプ

型式ABT
S50CRP2020          568101315202530354050
402040         
60204060        
8020406080       
10020406080100      
12520406080100      
     125        101315202530354050
15020406080100      568101315202530354050
     125150       101315202530354050
18020406080100      568101315202530354050
     125150180      101315202530354050
20020406080100      568101315202530354050
     125150180200     101315202530354050
250 406080100125150180200250 
300 406080100125150180200250300

注文例

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

出荷日

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

外形図・製品仕様

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
型式材質硬度面取り
F-S50CRPS50C(生材)-全周面取り C0.5~C1.0

規格表

■フリーサイズタイプ・A寸指定1mm

型式

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

A

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

BT
F−S50CRP20~292040         568101315202530354050
30~4920406080100      
50~10020406080100      
     125        101315202530354050
101~15020406080100      568101315202530354050
     125150180200     101315202530354050
151~20020406080100      568101315202530354050
     125150180200     101315202530354050
201~250 406080100125150180200250 
251~300 406080100125150180200250300

注文例

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

出荷日

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

追加工

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型番リスト

型番
タイプ
A(長さ)(mm)
B(幅)(mm)
T(厚さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Loading...

詳細情報

基本情報

S50C・標準・フリーサイズタイプの仕上げプレート(2面研磨)です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

    仕上げプレート -NAK80/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

    仕上げプレート -NAK80/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

      仕上げプレート -NAK55/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

      仕上げプレート -NAK55/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

        仕上げプレート -SKD11/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

        仕上げプレート -SKD11/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

          ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

          ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

            ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・SKD11 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

            ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・SKD11 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

              ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・DH2F -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

              ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・DH2F -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

                ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

                ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

                  ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・PX5 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

                  ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・PX5 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

                    水穴・ヒータ穴加工付プレート

                    水穴・ヒータ穴加工付プレート

                      研磨プレート -S50C/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                      研磨プレート -S50C/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                        フライスプレート -S50C/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                        フライスプレート -S50C/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                          研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                          研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 S50C NAK80 NAK55 SKD11 S50C SKD11 DH2F STAVAX ESR PX5 S50C - - -
                            仕上げ(上下2面) ロータリー研磨 ロータリー研磨 ロータリー研磨 ロータリー研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 - - - -
                            仕上げ(上下2面以外) フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 - - -

                            仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            加工治具用の材料
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/29
                            治具を作成するときに購入しています。
                            細かいサイズから用意されているので
                            注文しやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/01
                            いつも大変お世話になります
                            いろんな用途で利用してます
                            種類もたくさん有り
                            納期も迅速で価格もお値打ちです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチールプレート(2面研磨)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました