(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

STAVAX・直角度精度0.015・標準・フリーサイズタイプのフライスプレート...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
型式材質硬度面取り
STAVAXFP

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

27~35HRC全周糸面取り

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ- はウッデホルム株式会社の登録商標です。

規格表

■標準タイプ

型式ABT
STAVAXFP1010           568101315202530354050
201020          
40102040         
6010204060        
801020406080       
1001020406080100      
125 20406080100      568101315202530354050
      125        101315202530354050
150 20406080100      568101315202530354050
      125150       101315202530354050
180 20406080100      568101315202530354050
      125150180      101315202530354050
200 20406080100      568101315202530354050
      125150180200     101315202530354050
250  406080100125150180200250 
300  406080100125150180200250300

注文例

         

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型式-A-B-T 
 STAVAXFP-10-10-5 

出荷日

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

外形図・製品仕様

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
型式材質硬度面取り
F-STAVAXFP

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

27~35HRC全周糸面取り

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ- はウッデホルム株式会社の登録商標です。

規格表

■フリーサイズタイプ・A寸指定1mm

型式
A
BT
F-STAVAXFP20~292040         568101315202530354050
30~4920406080100      
50~10020406080100      
     125        101315202530354050
101~15020406080100      568101315202530354050
     125150180200     101315202530354050
151~20020406080100      568101315202530354050
     125150180200     101315202530354050
201~250 406080100125150180200250 
251~300 406080100125150180200250300

注文例

         

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型式-A-B-T 
 F-STAVAXFP-175-60-15 

出荷日

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

追加工

              

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型式-A-B-T-(フリーサイズB・T寸法)-(CC・AB・TK…etc.)
 F-STAVAXFP-175-60-15-BC58-TC14-CC0.5
フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型番リスト

型番
タイプ
A(長さ)(mm)
B(幅)(mm)
T(厚さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Loading...

詳細情報

基本情報

STAVAX・直角度精度0.015・標準・フリーサイズタイプのフライスプレートです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

    フライスプレート -DH2F/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

    フライスプレート -DH2F/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

      フライスプレート -PX5/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

      フライスプレート -PX5/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

        フライスプレート -SKD11/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

        フライスプレート -SKD11/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

          フライスプレート -NAK80/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

          フライスプレート -NAK80/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

            フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

            フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

              フライスプレート -S50C/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

              フライスプレート -S50C/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                  ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

                  ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

                    研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                    研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                      ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・SKD11 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

                      ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・SKD11 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

                        ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

                        ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

                          研磨プレート -S50C/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                          研磨プレート -S50C/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 STAVAX ESR DH2F PX5 SKD11 NAK80 NAK55 S50C - - - - - -
                            仕上げ(上下2面) フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 - - - - - -
                            仕上げ(上下2面以外) フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 - - - - - -

                            フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 7件のレビュー
                            焼き
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/29
                            HRC52~54度あたりですと
                            こちらがちょうどよい材質に
                            なります
                            切削もしやすいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スタ−バックス
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/29
                            焼き入れ時は
                            スタ−バックス指定がある際は
                            使用します
                            ない場合はS−STAR使います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼いれ
                            評価 4.0満足度:4.02019/11/21
                            やきいれ前かこうじ
                            研磨ではなくてよいので
                            こちらの商品でりようしてます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/03
                            いつも大変お世話になります
                            バリエ−ションも豊富で

                            価格的にもリーズナブルです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/03
                            いつも大変お世話になります
                            バリエ−ションも豊富で
                            納期も早く助かりますし
                            価格的にもリーズナブルです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチールプレート(6面フライス)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました