(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フライスプレート -NAK80/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

フライスプレート -NAK80/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ- (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目
NAK80・直角度精度0.015・標準・フリーサイズタイプのフライスプレートです。

フライスプレート -NAK80/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-のレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型部品
    評価 5.0満足度:5.02021/06/02
    価格がお値打ちで助かります。
    また、梱包が丁寧でしたので安心です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    鏡面
    評価 4.0満足度:4.02021/02/13
    製品が鏡面ミガキ必要なとき
    などはこちらを用います
    問題なく使用できます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    入れ子
    評価 4.0満足度:4.02019/08/03
    いつも大変お世話になります
    バリエ−ションも豊富で
    納期も早く助かりますし
    価格的にもリーズナブルです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    入れ子
    評価 4.0満足度:4.02019/06/01
    いつも大変お世話になります
    いろんな用途で利用してます
    種類もたくさん有り
    納期も迅速で価格もお値打ちです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フライスプレート -NAK80/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

フライスプレート -NAK80/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

    フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

    フライスプレート -STAVAX/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

      フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

      フライスプレート -NAK55/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

        フライスプレート -SKD11/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

        フライスプレート -SKD11/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

          フライスプレート -PX5/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

          フライスプレート -PX5/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

            フライスプレート -DH2F/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

            フライスプレート -DH2F/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

              フライスプレート -S50C/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

              フライスプレート -S50C/直角度精度0.015/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                ツバ止めパイロットパンチ-ノーマル-TiCN・HW・DLC・NW-

                ツバ止めパイロットパンチ-ノーマル-TiCN・HW・DLC・NW-

                  タップ付パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

                  タップ付パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

                    パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                    パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                      タップ付パンチ -DLCコーティング・NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                      タップ付パンチ -DLCコーティング・NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                        キー溝付パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

                        キー溝付パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

                          ツバ止めパンチ -DLCコーティング・NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                          ツバ止めパンチ -DLCコーティング・NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   お見積り   お見積り   3日目   お見積り   お見積り   お見積り  
                            材質 NAK80 STAVAX ESR NAK55 SKD11 PX5 DH2F S50C - - - - - -
                            仕上げ(上下2面) フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 - - - - - -
                            仕上げ(上下2面以外) フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。