(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

STAVAX・直角度精度0.008・標準・フリーサイズタイプの研磨プレートです...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
型式材質硬度面取り
STAVAXSP

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

27~35HRC全周糸面取り

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ- はウッデホルム株式会社の登録商標です。

規格表

■標準タイプ

型式ABT
STAVAXSP1010           3568101315202530354050
201020          
40102040         
6010204060        
801020406080       
1001020406080100      
125 20406080100       568101315202530354050
      125         101315202530354050
150 20406080100       568101315202530354050
      125150        101315202530354050
180 20406080100       568101315202530354050
      125150180       101315202530354050
200 20406080100       568101315202530354050
      125150180200      101315202530354050
250  406080100125150180200250 
300  406080100125150180200250300

注文例

         

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型式-A-B-T 
 STAVAXSP-300-40-30 

出荷日

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

外形図・製品仕様

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-
型式材質硬度面取り
F-STAVAXSP

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

27~35HRC全周糸面取り

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ- はウッデホルム株式会社の登録商標です。

規格表

■フリーサイズタイプ A・B・T寸指定0.01mm     A≧B

型式ABT
F-STAVAXSP10.00~29.9910.00~29.993.00~50.00
30.00~60.0010.00~60.00
60.01~80.0010.00~80.00
80.01~100.0010.00~100.00
100.01~125.0010.00~125.005.01~50.00
125.01~150.0010.00~150.00
150.01~180.0010.00~180.00
180.01~200.0010.00~200.00
200.01~250.0030.00~80.0010.00~50.00
80.01~300.008.01~50.00
250.01~300.0030.00~80.0010.00~50.00
80.01~300.008.01~50.00

注文例

         

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型式-A-B-T 
 F-STAVAXSP-10-10-10 

出荷日

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

追加工

          

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型式-A-B-T-(CC・AB・TK)
 F-STAVAXSP-10.00-10.00-10.00-CC0
研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

型番リスト

型番
タイプ
A(長さ)(mm)
B(幅)(mm)
T(厚さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フリーサイズ
10 ~ 300
10 ~ 300
3 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

標準
10 ~ 300
10 ~ 300
3 ~ 50
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

STAVAX・直角度精度0.008・標準・フリーサイズタイプの研磨プレートです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

    研磨プレート -NAK55/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

    研磨プレート -NAK55/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

      研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

      研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

        高精度研磨プレート -NAK55/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

        高精度研磨プレート -NAK55/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

          高精度研磨プレート -NAK80/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

          高精度研磨プレート -NAK80/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

            研磨プレート -PX5/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

            研磨プレート -PX5/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

              研磨プレート -S50C/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

              研磨プレート -S50C/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                タップ付パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

                タップ付パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

                  ツバ止めパイロットパンチ-ノーマル-TiCN・HW・DLC・NW-

                  ツバ止めパイロットパンチ-ノーマル-TiCN・HW・DLC・NW-

                    タップ付パンチ -WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                    タップ付パンチ -WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                      キー溝付パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

                      キー溝付パイロットパンチ-TiCN・HW・DLC・NW-

                        パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                        パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                          位置決めノック穴付パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                          位置決めノック穴付パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   お見積り   お見積り   4日目~   お見積り   お見積り   お見積り  
                            材質 STAVAX ESR NAK55 NAK80 NAK55 NAK80 PX5 S50C - - - - - -
                            仕上げ(上下2面) サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 - - - - - -
                            仕上げ(上下2面以外) サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 - - - - - -

                            研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/02
                            お世話になっております。
                            バリエーションも豊富で
                            納期もはやく
                            たくさん在庫もあり
                            利用してます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/03
                            いつも大変お世話になります
                            バリエ−ションも豊富で

                            価格的にもリーズナブルです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/03
                            いつも大変お世話になります
                            バリエ−ションも豊富で
                            納期も早く助かりますし
                            価格的にもリーズナブルです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/01
                            いつも大変お世話になります
                            いろんな用途で利用してます
                            種類もたくさん有り
                            納期も迅速で価格もお値打ちです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチールプレート(6面研磨)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました