(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高精度研磨プレート -NAK55/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

高精度研磨プレート -NAK55/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

NAK55・直角度精度0.005・フリーサイズタイプの高精度研磨プレートです。

詳細情報を確認する

型番

未確定162件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

高精度研磨プレート -NAK55/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-
型式材質硬度公差レンジ
NAK55HPNAK5537~43HRC5μm
NAK55MPNAK5537~43HRC10μm

規格表

型    式指定0.01mm単位C
選択
TypeA・B  公差 公差ABT
材質公差レンジ
NAK55HP (  5μm)
MP (10μm)
 1G         6G
2G         7G
3G         8G
4G         9G
5G
 1G         6G
2G         7G
3G         8G
4G         9G
5G
10.00~100.0010.00~100.00
(A≦B)
10.00~100.00
(A≦20.00のとき
T≦50.00)
0
0.1
0.5
1.0
1.5
2.0

■A・B・T 寸共通   公差表

公差レンジ公差記号1G2G3G4G5G6G7G8G9G
HP : 5μm公差+0.015
+0.01
+0.01
+0.005
+0.005
0
+0.0025
-0.0025
0
-0.005
-0.005
-0.01
-0.01
-0.015
-0.015
-0.02
-0.02
-0.025
MP : 10μm公差+0.02
+0.01
+0.015
+0.005
+0.01
0
+0.005
-0.005
0
-0.01
-0.005
-0.015
-0.01
-0.02
-0.015
-0.025
-0.02
-0.03

注文例

高精度研磨プレート -NAK55/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

出荷日

高精度研磨プレート -NAK55/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

型番リスト

型番
公差レンジ
A.・B公差
T公差
A(幅)(mm)
B(長さ)(mm)
C(全周)(mm)
T(厚さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5μm
+0.015/+0.01
+0.015/+0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.015/+0.01
+0.01/+0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.015/+0.01
+0.005/0
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.015/+0.01
+0.0025/-0.0025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.015/+0.01
0/-0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.015/+0.01
-0.005/-0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.015/+0.01
-0.01/-0.015
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.015/+0.01
-0.015/-0.02
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.015/+0.01
-0.02/-0.025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.01/+0.005
+0.015/+0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.01/+0.005
+0.01/+0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.01/+0.005
+0.005/0
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.01/+0.005
+0.0025/-0.0025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.01/+0.005
0/-0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.01/+0.005
-0.005/-0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.01/+0.005
-0.01/-0.015
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.01/+0.005
-0.015/-0.02
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.01/+0.005
-0.02/-0.025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.005/0
+0.015/+0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.005/0
+0.01/+0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.005/0
+0.005/0
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.005/0
+0.0025/-0.0025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.005/0
0/-0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.005/0
-0.005/-0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.005/0
-0.01/-0.015
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.005/0
-0.015/-0.02
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.005/0
-0.02/-0.025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.0025/-0.0025
+0.015/+0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.0025/-0.0025
+0.01/+0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.0025/-0.0025
+0.005/0
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.0025/-0.0025
+0.0025/-0.0025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.0025/-0.0025
0/-0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.0025/-0.0025
-0.005/-0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.0025/-0.0025
-0.01/-0.015
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.0025/-0.0025
-0.015/-0.02
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
+0.0025/-0.0025
-0.02/-0.025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
0/-0.005
+0.015/+0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
0/-0.005
+0.01/+0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
0/-0.005
+0.005/0
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
0/-0.005
+0.0025/-0.0025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
0/-0.005
0/-0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
0/-0.005
-0.005/-0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
0/-0.005
-0.01/-0.015
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
0/-0.005
-0.015/-0.02
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
0/-0.005
-0.02/-0.025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.005/-0.01
+0.015/+0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.005/-0.01
+0.01/+0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.005/-0.01
+0.005/0
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.005/-0.01
+0.0025/-0.0025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.005/-0.01
0/-0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.005/-0.01
-0.005/-0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.005/-0.01
-0.01/-0.015
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.005/-0.01
-0.015/-0.02
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.005/-0.01
-0.02/-0.025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.01/-0.015
+0.015/+0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.01/-0.015
+0.01/+0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.01/-0.015
+0.005/0
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.01/-0.015
+0.0025/-0.0025
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.01/-0.015
0/-0.005
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

5μm
-0.01/-0.015
-0.005/-0.01
10 ~ 100
10 ~ 100
0 ~ 2
10 ~ 100
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

NAK55・直角度精度0.005・フリーサイズタイプの高精度研磨プレートです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高精度研磨プレート -NAK55/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

高精度研磨プレート -NAK55/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

    研磨プレート -NAK55/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

    研磨プレート -NAK55/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

      研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

      研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

        高精度研磨プレート -NAK80/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

        高精度研磨プレート -NAK80/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

          研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

          研磨プレート -NAK80/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

            研磨プレート -PX5/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

            研磨プレート -PX5/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

              研磨プレート -S50C/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

              研磨プレート -S50C/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                位置決めノック穴付パンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                位置決めノック穴付パンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                  厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                  厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                    位置決めノック穴付ジェクタパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                      位置決めノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                      位置決めノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                        位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                        位置決めノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                          厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                          厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   お見積り   4日目~   お見積り   4日目~   4日目~   お見積り  
                            材質 NAK55 NAK55 STAVAX ESR NAK80 NAK80 PX5 S50C - - - - - -
                            仕上げ(上下2面) サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 - - - - - -
                            仕上げ(上下2面以外) サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 - - - - - -
                            タイプ フリーサイズ - - フリーサイズ - - - - - - - - -

                            高精度研磨プレート -NAK55/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 5件のレビュー

                            高評価レビュー

                            寸法
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/29
                            修正がかなり厳しい製品などは
                            直角度がかなりいるので
                            こちら重宝します

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            寸法
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/29
                            修正がかなり厳しい製品などは
                            直角度がかなりいるので
                            こちら重宝します

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/09/02
                            お世話になっております。
                            バリエーションも豊富で
                            納期もはやく
                            たくさん在庫もあり
                            利用してます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/03
                            いつも大変お世話になります
                            バリエ−ションも豊富で

                            価格的にもリーズナブルです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/08/03
                            いつも大変お世話になります
                            バリエ−ションも豊富で
                            納期も早く助かりますし
                            価格的にもリーズナブルです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/01
                            いつも大変お世話になります
                            いろんな用途で利用してます
                            種類もたくさん有り
                            納期も迅速で価格もお値打ちです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチールプレート(6面研磨)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました