(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

STAVAX・標準・板厚(T)0.01mm指定タイプのワイヤーカット用プレート...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-
型式材質硬度面取り
STAVAXWP

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

27~35HRC全周糸面取り

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ- はウッデホルム株式会社の登録商標です。

規格表

■標準タイプ

型式ABT
STAVAXWP2020          568101315202530354050
402040         
60204060        
8020406080       
10020406080100      
12520406080100      
     125        101315202530354050
15020406080100      568101315202530354050
     125150       101315202530354050
18020406080100      568101315202530354050
     125150180      101315202530354050
20020406080100      568101315202530354050
     125150180200     101315202530354050
250 406080100125150180200250 
300 406080100125150180200250300

注文例

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

出荷日

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

外形図・製品仕様

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-
型式材質硬度面取り
T-STAVAXWP

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

27~35HRC全周糸面取り

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ- はウッデホルム株式会社の登録商標です。

規格表

■板厚(T)0.01mm指定タイプ

型式ABT
指定0.01mm単位
T-STAVAXWP2020          5.00~50.00
402040         
60204060        
8020406080       
10020406080100      
12520406080100      
     125     10.00~50.00
15020406080100      5.00~50.00
     125150    10.00~50.00
18020406080100      5.00~50.00
     125150180   10.00~50.00
20020406080100      5.00~50.00
     125150180200  10.00~50.00
250 406080100125150180200250 
300 406080100125150180200250300

注文例

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

出荷日

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

追加工

          

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

型式-A-B-T-(CC・AB・TK)
 T-STAVAXWP-150-60-13.25-CC0
ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

型番リスト

型番
タイプ
A(長さ)(mm)
B(幅)(mm)
T(厚さ)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Loading...

詳細情報

基本情報

STAVAX・標準・板厚(T)0.01mm指定タイプのワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

    ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・SKD11 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

    ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・SKD11 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-

      ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・DH2F -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

      ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・DH2F -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

        ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・PX5 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

        ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・PX5 -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

          ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

          ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・S50C -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定タイプ-

            仕上げプレート -SKD11/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

            仕上げプレート -SKD11/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

              仕上げプレート -NAK55/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

              仕上げプレート -NAK55/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                仕上げプレート -NAK80/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                仕上げプレート -NAK80/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                  仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                  仕上げプレート -S50C/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                    水穴・ヒータ穴加工付プレート

                    水穴・ヒータ穴加工付プレート

                      研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                      研磨プレート -STAVAX/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                        研磨プレート -PX5/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                        研磨プレート -PX5/直角度精度0.008/標準タイプ/フリーサイズタイプ-

                          高精度研磨プレート -NAK80/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

                          高精度研磨プレート -NAK80/直角度精度0.005/フリーサイズタイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   3日目   3日目  
                            材質 STAVAX ESR SKD11 DH2F PX5 S50C SKD11 NAK55 NAK80 S50C S50C - - -
                            仕上げ(上下2面) サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 サーフェイス研磨 ロータリー研磨 ロータリー研磨 ロータリー研磨 ロータリー研磨 - - - -
                            仕上げ(上下2面以外) フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 フライス加工 - - -

                            ワイヤーカット用プレート(上下2面研磨)・STAVAX -標準タイプ・板厚(T)0.01mm指定-のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            入れ子
                            評価 4.0満足度:4.02019/06/01
                            いつも大変お世話になります
                            いろんな用途で利用してます
                            種類もたくさん有り
                            納期も迅速で価格もお値打ちです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スチールプレート(2面研磨)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プラ型用部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました