(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストレートエジェクタピン -精密全長公差タイプ/全長指定タイプ-

ストレートエジェクタピン -精密全長公差タイプ/全長指定タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

軸径+全長指定タイプのストレートエジェクタピンです。材質はハイス鋼です。

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

ストレートエジェクタピン -全長指定タイプ/軸径+全長指定タイプ- 外形図

軸径精度保証範囲(詳細>>こちら
T4x1 max.30

型式ツバ厚[ T ]P公差
EPH-LV4mm(T4)0
-0.005

[ M ]材質 SKH51
[ H ]硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細>>こちら

規格表

HT型式L
指定0.01mm単位
TypeP
34EPH-LV
(P 0/-0.005)
140.00~150.00
1.2
1.5
42
52.5
63
73.5
4

注文例

ストレートエジェクタピン -全長指定タイプ/軸径+全長指定タイプ- 注文例

出荷日

ストレートエジェクタピン -全長指定タイプ/軸径+全長指定タイプ- 出荷日

追加工

ストレートエジェクタピン -全長指定タイプ/軸径+全長指定タイプ- 追加工01

>>こちら

関連情報

ストレートエジェクタピン -全長指定タイプ/軸径+全長指定タイプ- 追加工02
ストレートエジェクタピン -全長指定タイプ/軸径+全長指定タイプ- 関連情報

■特長
精密全長指定タイプは、全長にバラつきが無いため、成形品に食いこまず自然落下します。
金型組み立て時のエジェクタピンの全長調整の手間を削減できます。

型番リスト

型番
D/P(軸径)(mm)
L(全長)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1
40 ~ 150
10

1個

-( - )

3日目

1.2
40 ~ 150
10

1個

-( - )

3日目

1.5
40 ~ 150
10

1個

-( - )

3日目

2
40 ~ 150
10

1個

-( - )

3日目

2.5
40 ~ 150
10

1個

-( - )

3日目

3
40 ~ 150
10

1個

-( - )

3日目

3.5
40 ~ 150
10

1個

-( - )

3日目

4
40 ~ 150
10

1個

-( - )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軸径+全長指定タイプのストレートエジェクタピンです。材質はハイス鋼です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートエジェクタピン -精密全長公差タイプ/全長指定タイプ-

ストレートエジェクタピン -精密全長公差タイプ/全長指定タイプ-

    ストレートエジェクタピン -精密全長公差タイプ/軸径・全長指定タイプ-

    ストレートエジェクタピン -精密全長公差タイプ/軸径・全長指定タイプ-

      エジェクタガイドブッシュ -薄肉全長ショートタイプ-

      エジェクタガイドブッシュ -薄肉全長ショートタイプ-

        ガイドブシュ用スペーサ

        ガイドブシュ用スペーサ

          メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
          通常価格 - - 1,420円 -
          通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
          材質 SKH51 SKH51 - -
          表面処理 なし なし - -
          ツバ厚 4mm(T4) 4mm(T4) - -
          軸径公差(代表公差) 0/-0.005 0/-0.005 - -
          全長公差(代表公差) +0.01/0 +0.01/0 - -

          ストレートエジェクタピン -精密全長公差タイプ/全長指定タイプ-のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品に関連するミスミ ユニット事例

          ストレートエジェクタピン(先端加工無し)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          プラ型用部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました