(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))

全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【RPコーティングとは】・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定240件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

刃先形状は下記    より選択

[ ! ]シャンク径公差D[ T ]はm5・+0.005/0を選択
[ ! ]ジェクタ穴詳細は>>こちら
[ ! ]ジェクタピン詳細は>>こちら
[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は強化タイプの場合は2mm、それ以外の場合は4mmとなります。
[ ! ]刃先エッジ部は微小Rが付きます。
※全長Lが変化しても刃先長さBは一定となるジェクタパンチです。

■打ち抜き条件とコーティングマップ

あくまでも目安です。
 
刃先形状刃先形状刃先形状刃先形状刃先形状
 

[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]0.15≦R<W2
[ ! ]P>W[ ! ]P>W
シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質
[ H ]硬度
型式
Type刃先形状B
刃先長さ
D m5粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3100HV
RP-LFAPJ
バネ&ピン強化タイプ
RP-LFAPJV


刃先長さ(B)
L>S
D
+0.005/0
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3100HV
ARP-LFAPJ
バネ&ピン強化タイプ
ARP-LFAPJV

規格表

型式L
指定0.1mm単位
指定0.01mm単位0.01mmBH
Type刃先形状BD
刃先長さmmin.Pmax.P・Kmax.P・Wmin.R
(D m5)
RP-LFAPJ
バネ&ピン強化タイプ
RP-LFAPJV

(D +0.005/0)
ARP-LFAPJ
バネ&ピン強化タイプ
ARP-LFAPJV
860.0~130.0
バネ&ピン強化タイプ
70.0~100.0
4.00~7.997.974.00
0.15〜w未満
2
カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラ-タイプ-  のみ
1313
105.00~9.999.975.0015
136.00~12.9912.976.0018
1670.0~130.0
バネ&ピン強化タイプ
80.0~100.0
10.00~15.9915.976.001921
2013.00~19.9919.976.0025
2518.00~24.9924.976.0030
870.0~130.0
バネ&ピン強化タイプ
70.0~100.0
4.00~7.997.974.001913
105.00~9.999.975.0015
136.00~12.9912.976.0018
1680.0~130.0
バネ&ピン強化タイプ
80.0~100.0
10.00~15.9915.976.002521
2013.00~19.9919.976.0025
2518.00~24.9924.976.0030
[ ! ]RP-LFAPJV, ARP-LFAPJVのばね定数は RP-LFAPJ, ARP-LFAPJの約2倍です。
[ ! ]:P>D-0.03→ ℓ=0 刃先形状でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]:P・K>D-0.05→ ℓ=0 刃先形状でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。

注文例

 型式-L-P-W-R(のみ) 
 RP-LFAPJAS 20-80-P15.00     

出荷日

 9 日目出荷

追加工

 型式-L-P-W-R(のみ)-(BC・KC…etc.) 
 RP-LFAPJDS 20-79-P15.00-W6.00  -BC13 
追加工記号刃先形状
   
刃先BC刃先長変更(規格より短くなります)
2≦BC<B   
指定0.1mm単位
PRC刃先側端面R加工
0.1≦PRC≦1
指定0.1mm単位
[ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2
d1寸法>>こちら
[ NG ]PCC併用不可
PCC刃先側端面C面取り加工
0.1≦PCC≦1
指定0.1mm単位
[ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2
d1寸法>>こちら
[ NG ]PRC併用不可
全長LKC全長公差
変  更
   L +0.30 ⇒ +0.050   
(L寸法0.01mm単位指定可)
追加工記号刃先形状
   
ツバ部KCツバ部廻り止め
一面加工
廻り止め
位置変更
指定1゜単位
WKC廻り止め平行
加工(2面)
廻り止め平行
加工(2面)
KC併用可
KFC廻り止め0゜と
角度指定
加工(2面)
指定1゜単位
廻り止め0゜と
角度指定
加工(2面)
指定1°単位
[ NG ]KC・WKC併用不可[ NG ]KC・WKC併用不可
NKC廻り止め無し
[ NG ]リテーナセット
納入品適用不可
シャンク部SKCシャンク部フラット面加工(1面)
            
   P≦D-2.2 W≦D-2.2
(加工幅1)
[ NG ]KC・WKC・KFC併用不可
[ NG ]リテーナセット納入品
適用不可
NCジェクタピンを抜き取ります。
NDC導入部
無 し
ℓ≧3 ⇒ℓ=0
[ NG ]リテーナセット納入品適用不可
[ ! ]追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法は>>こちら

関連情報

一般のジェクタパンチ

B寸キープタイプ






・一般のジェクタパンチではLC追加工時に刃先長さBが短くなりますが、
B寸キープタイプは任意のL寸に対して刃先長さBが一定に保たれます。
・B寸キープタイプジェクタパンチはシャンク部に横穴を設けていないため、
ジェクタピンを外せばそのままエアブロー用パンチとしてご利用いただけます。

商品情報

パンチ・リテーナセット品
1つの型番でパンチとリテーナーをセットした状態で発注が可能です。
組付けミスの防止、セットする時間の短縮に役立ちます。詳細は>>こちら

関連部品

ボタンダイカス上がり対策
ボタンダイ
カス上がり対策
逆テーパボタンダイ
ストリッパガイドピンストリッパガイドブシュパンチガイドブシュ

型番リスト

型番
ジェクタ
刃先形状
シャンク径D公差
B(刃先長さ)
D(シャンク径)(mm)
P(刃先寸法)(mm)
L(全長)(mm)
R(刃先コーナーR)(mm)
W(刃先寸法)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.99
70 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.99
70 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
70 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
80 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
80 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
25
18 ~ 24.99
80 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.99
60 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.99
60 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.99
60 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
16
10 ~ 15.99
70 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
20
13 ~ 19.99
70 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
25
18 ~ 24.99
70 ~ 130
-
-

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.99
70 ~ 130
-
3 ~ 7.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.99
70 ~ 130
-
3 ~ 9.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
70 ~ 130
-
6 ~ 12.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
80 ~ 130
-
6 ~ 15.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
80 ~ 130
-
6 ~ 19.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
25
18 ~ 24.99
80 ~ 130
-
6 ~ 24.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.99
60 ~ 130
-
3 ~ 7.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.99
60 ~ 130
-
3 ~ 9.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.99
60 ~ 130
-
6 ~ 12.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
16
10 ~ 15.99
70 ~ 130
-
6 ~ 15.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
20
13 ~ 19.99
70 ~ 130
-
6 ~ 19.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
25
18 ~ 24.99
70 ~ 130
-
6 ~ 24.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.99
70 ~ 130
-
3 ~ 7.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.99
70 ~ 130
-
3 ~ 9.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
70 ~ 130
-
6 ~ 12.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
80 ~ 130
-
6 ~ 15.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
80 ~ 130
-
6 ~ 19.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
25
18 ~ 24.99
80 ~ 130
-
6 ~ 24.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.99
60 ~ 130
-
3 ~ 7.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.99
60 ~ 130
-
3 ~ 9.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.99
60 ~ 130
-
6 ~ 12.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
S
16
10 ~ 15.99
70 ~ 130
-
6 ~ 15.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
S
20
13 ~ 19.99
70 ~ 130
-
6 ~ 19.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
S
25
18 ~ 24.99
70 ~ 130
-
6 ~ 24.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.99
70 ~ 130
-
3 ~ 7.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.99
70 ~ 130
-
3 ~ 9.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
70 ~ 130
-
6 ~ 12.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
80 ~ 130
-
6 ~ 15.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
80 ~ 130
-
6 ~ 19.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
L
25
18 ~ 24.99
80 ~ 130
-
6 ~ 24.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.99
60 ~ 130
-
3 ~ 7.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.99
60 ~ 130
-
3 ~ 9.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.99
60 ~ 130
-
6 ~ 12.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
S
16
10 ~ 15.99
70 ~ 130
-
6 ~ 15.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
S
20
13 ~ 19.99
70 ~ 130
-
6 ~ 19.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
両側欠円形
+0.005/0
S
25
18 ~ 24.99
70 ~ 130
-
6 ~ 24.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.99
70 ~ 130
0.15 ~ 3.98
3 ~ 7.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.99
70 ~ 130
0.15 ~ 4.98
3 ~ 9.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
70 ~ 130
0.15 ~ 6.48
6 ~ 12.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
80 ~ 130
0.15 ~ 7.98
6 ~ 15.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
80 ~ 130
0.15 ~ 9.98
6 ~ 19.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
L
25
18 ~ 24.99
80 ~ 130
0.15 ~ 12.48
6 ~ 24.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.99
60 ~ 130
0.15 ~ 3.98
3 ~ 7.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.99
60 ~ 130
0.15 ~ 4.98
3 ~ 9.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.99
60 ~ 130
0.15 ~ 6.48
6 ~ 12.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
S
16
10 ~ 15.99
70 ~ 130
0.15 ~ 7.98
6 ~ 15.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
S
20
13 ~ 19.99
70 ~ 130
0.15 ~ 9.98
6 ~ 19.97

1個

-( - )

9日目

標準タイプ
角R長方形
+0.005/0
S
25
18 ~ 24.99
70 ~ 130
0.15 ~ 12.48
6 ~ 24.97

1個

-( - )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【RPコーティングとは】
・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩耗性とコーティング膜の密着性を強化しています。
・従来のコーティングでは耐久性が不足していた打ち抜きに対しても大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。
・Al-Cr系コーティングの詳細はこちら、α処理(R)の詳細はこちら、ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

全長指定・B寸キープ厚板打抜き用ジェクタパンチ RPコーティング(Al-Cr系コート+α処理(R))のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

厚板打ち抜き用パンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました