(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
[5-44.99/0.01mm単位]
[60-130/10mm単位]
[47-129.9/0.1mm単位]
[0.15-22.48/0.01mm単位]
[5-44.97/0.01mm単位]
[ ! ]ジェクタ穴詳細は>>こちら
[ ! ]ジェクタピン詳細は>>こちら
[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は強化タイプの場合は2mm、それ以外の場合は4mmとなります。
[ ! ]刃先エッジ部は微小Rが付きます。
[ ! ]パンチの刃先形状は下図より選択
[ A ]付属品 MS6-25
シャンク径 D[ T ]公差 | [ M ]材質 [ H ]硬度 | 型式 | |||
---|---|---|---|---|---|
Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | ||
Dm5 | SKH51相当 61~64HRC 表面3100HV | RP-AHJ バネ&ピン強化タイプ RP-AHJV | 刃先長さ(B) L>S | -C |
型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
Type | 刃先形状 | B 刃先長さ | ノック穴付 | D | |||||||||||||||||||
min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||||||||||
RP-AHJ バネ&ピン強化タイプ RP-AHJV | ![]() | ![]() | -C | 10 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 |
![]() | 13 | 15 | |||||
13 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | |||||||||||
16 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 19 | 21 | ||||||||||
20 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | |||||||||||
25 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | |||||||||||
32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | ||||||||||||
38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | ||||||||||||
45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 | ||||||||||||
![]() | 10 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 5.00~9.99 | 9.97 | 5.00 | 19 | 15 | |||||||||
13 | (60) | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 6.00~12.99 | 12.97 | 6.00 | 18 | |||||||||||
16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 10.00~15.99 | 15.97 | 6.00 | 25 | 21 | |||||||||||
20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 13.00~19.99 | 19.97 | 6.00 | 25 | ||||||||||||
25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 18.00~24.99 | 24.97 | 6.00 | 30 | ||||||||||||
32 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 20.00~31.99 | 31.97 | 7.00 | 37 | ||||||||||||
38 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 28.00~37.99 | 37.97 | 8.00 | 43 | ||||||||||||
45 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 35.00~44.99 | 44.97 | 9.00 | 50 |
[ ! ]RP-AHJV□□-Cのばね定数は RP-AHJ□□-Cの約2倍です。
[ ! ]:P>D-0.03→ ℓ=0 刃先形状
でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]:P・K>D-0.05→ ℓ=0 刃先形状
でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]L(60)→ B=8 全長が(60)の場合、刃先長さは一律8mmになります。
型式 | - | L | - | P | - | W | - | R(![]() | ||
RP-AHJDS-C 25 | - | 80 | - | P18.00 | - | W10.00 |
9 | 日目出荷 |
型式 | - | L(LC) | - | P | - | W | - | R(![]() | - | (BC・KC…etc.) | ||
RP-AHJAS-C 20 | - | LC82 | - | P15.00 | - | KFC225 - TPC |
追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
刃先 | ![]() | BC | 刃先長変更(規格より短くなります) 2≦BC<B 指定0.1mm単位 | ||||
![]() | PRC | 刃先側端面R加工 0.1≦PRC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法>>こちら [ NG ]PCC併用不可 | - | ||||
![]() | PCC | 刃先側端面C面取り加工 0.1≦PCC≦1 指定0.1mm単位 [ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2 d1寸法>>こちら [ NG ]PRC併用不可 | - | ||||
全長 | ![]() | LC | 全長変更 LC<L(刃先部より加工) 指定0.1mm単位 (LKC併用の場合0.01mm単位指定可) [ ! ]刃先長さBは(L-LC)分短くなります。 [ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は、強化タイプ の場合は2mm、それ以外は4mmとなります。 | ||||
![]() | LKC | 全長公差 変 更 | L +0.30 ⇒ +0.050 | ||||
(LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可) |
追加工 | 記号 | 刃先形状 | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
ツバ部 | ![]() | KC | ![]() | ツバ部廻り止め 一面加工 | ![]() | 廻り止め 位置変更 指定1゜単位 | |
![]() | WKC | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) | ![]() | 廻り止め平行 加工(2面) KC併用可 | ||
![]() | KFC | ![]() | 廻り止め0゜ と角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ![]() | 廻り止め0゜ と角度指定 加工(2面) 指定1°単位 | ||
[ NG ]KC・WKC併用不可 | [ NG ]KC・WKC併用不可 | ||||||
![]() | NKC | - | 廻り止め無し [ NG ]リテーナセット 納入品適用不可 | ||||
シャンク部 | ![]() | AC | ![]() | エア用としてジェクタピンを抜き取 り、リング状の樹脂(ABS)を入れて 内側から横穴をふさぎます。 [ ! ]熱が加わると内部の樹脂と接着 剤が溶け出してエア穴に不具合 が生じることがあります。ご注意 ください。 | |||
![]() | NC | ![]() | ジェクタピンを抜き取ります。 [ NG ]AC併用不可 | ||||
![]() | TPC | ノックピン変更 付属するMS6-25をMSTP6-25 (タップ付タイプ)に変更します。 | |||||
![]() | NDC | 導入部 無 し | ℓ≧3⇒ℓ=0 [ NG ]リテーナセット納入品適用不可 |
ボタンダイ | カス上がり対策 ボタンダイ | カス上がり対策 逆テーパボタンダイ |
---|---|---|
ストリッパガイドピン | ストリッパガイドブシュ | パンチガイドブシュ |
標準タイプ
|
楕円形
|
S
|
32
|
7 ~ 31.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
7 ~ 31.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
楕円形
|
S
|
32
|
7 ~ 31.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
-
|
7 ~ 31.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
楕円形
|
S
|
38
|
8 ~ 37.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
8 ~ 37.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
楕円形
|
S
|
38
|
8 ~ 37.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
-
|
8 ~ 37.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
楕円形
|
S
|
45
|
9 ~ 44.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
9 ~ 44.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
楕円形
|
S
|
45
|
9 ~ 44.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
-
|
9 ~ 44.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
10
|
5 ~ 9.97
|
60 ~ 130
|
-
|
-
|
5 ~ 9.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
10
|
5 ~ 9.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
-
|
5 ~ 9.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
13
|
6 ~ 12.97
|
60 ~ 130
|
-
|
-
|
6 ~ 12.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
13
|
6 ~ 12.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
-
|
6 ~ 12.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
16
|
6 ~ 15.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
6 ~ 15.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
16
|
6 ~ 15.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
-
|
6 ~ 15.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
20
|
6 ~ 19.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
6 ~ 19.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
20
|
6 ~ 19.97
|
-
|
47 ~ 129.9
|
-
|
6 ~ 19.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
25
|
6 ~ 24.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
6 ~ 24.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
25
|
6 ~ 24.97
|
-
|
47 ~ 129.9
|
-
|
6 ~ 24.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
32
|
7 ~ 31.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
7 ~ 31.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
32
|
7 ~ 31.97
|
-
|
47 ~ 129.9
|
-
|
7 ~ 31.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
38
|
8 ~ 37.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
8 ~ 37.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
38
|
8 ~ 37.97
|
-
|
47 ~ 129.9
|
-
|
8 ~ 37.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
45
|
9 ~ 44.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
9 ~ 44.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
L
|
45
|
9 ~ 44.97
|
-
|
47 ~ 129.9
|
-
|
9 ~ 44.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
10
|
5 ~ 9.97
|
60 ~ 130
|
-
|
-
|
5 ~ 9.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
10
|
5 ~ 9.97
|
-
|
54 ~ 129.9
|
-
|
5 ~ 9.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
13
|
6 ~ 12.97
|
60 ~ 130
|
-
|
-
|
6 ~ 12.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
13
|
6 ~ 12.97
|
-
|
54 ~ 129.9
|
-
|
6 ~ 12.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
16
|
6 ~ 15.97
|
60 ~ 130
|
-
|
-
|
6 ~ 15.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
16
|
6 ~ 15.97
|
-
|
54 ~ 129.9
|
-
|
6 ~ 15.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
20
|
6 ~ 19.97
|
60 ~ 130
|
-
|
-
|
6 ~ 19.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
20
|
6 ~ 19.97
|
-
|
54 ~ 129.9
|
-
|
6 ~ 19.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
25
|
6 ~ 24.97
|
60 ~ 130
|
-
|
-
|
6 ~ 24.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
25
|
6 ~ 24.97
|
-
|
54 ~ 129.9
|
-
|
6 ~ 24.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
32
|
7 ~ 31.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
7 ~ 31.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
32
|
7 ~ 31.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
-
|
7 ~ 31.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
38
|
8 ~ 37.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
8 ~ 37.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
38
|
8 ~ 37.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
-
|
8 ~ 37.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
45
|
9 ~ 44.97
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
9 ~ 44.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
両側欠円形
|
S
|
45
|
9 ~ 44.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
-
|
9 ~ 44.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
10
|
5 ~ 9.97
|
60 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 4.98
|
5 ~ 9.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
10
|
5 ~ 9.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
0.15 ~ 4.98
|
5 ~ 9.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
13
|
6 ~ 12.97
|
60 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 6.48
|
6 ~ 12.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
13
|
6 ~ 12.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
0.15 ~ 6.48
|
6 ~ 12.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
16
|
6 ~ 15.97
|
70 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 7.98
|
6 ~ 15.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
16
|
6 ~ 15.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
0.15 ~ 7.98
|
6 ~ 15.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
20
|
6 ~ 19.97
|
70 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 9.98
|
6 ~ 19.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
20
|
6 ~ 19.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
0.15 ~ 9.98
|
6 ~ 19.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
25
|
6 ~ 24.97
|
70 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 12.48
|
6 ~ 24.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
25
|
6 ~ 24.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
0.15 ~ 12.48
|
6 ~ 24.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
32
|
7 ~ 31.97
|
70 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 15.98
|
7 ~ 31.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
32
|
7 ~ 31.97
|
-
|
47 ~ 129.9
|
0.15 ~ 15.98
|
7 ~ 31.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
38
|
8 ~ 37.97
|
70 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 18.98
|
8 ~ 37.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
38
|
8 ~ 37.97
|
-
|
47 ~ 129.9
|
0.15 ~ 18.98
|
8 ~ 37.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
45
|
9 ~ 44.97
|
70 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 22.48
|
9 ~ 44.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
L
|
45
|
9 ~ 44.97
|
-
|
47 ~ 129.9
|
0.15 ~ 22.48
|
9 ~ 44.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
10
|
5 ~ 9.97
|
60 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 4.98
|
5 ~ 9.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
10
|
5 ~ 9.97
|
-
|
54 ~ 129.9
|
0.15 ~ 4.98
|
5 ~ 9.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
13
|
6 ~ 12.97
|
60 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 6.48
|
6 ~ 12.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
13
|
6 ~ 12.97
|
-
|
54 ~ 129.9
|
0.15 ~ 6.48
|
6 ~ 12.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
16
|
6 ~ 15.97
|
60 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 7.98
|
6 ~ 15.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
16
|
6 ~ 15.97
|
-
|
54 ~ 129.9
|
0.15 ~ 7.98
|
6 ~ 15.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
20
|
6 ~ 19.97
|
60 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 9.98
|
6 ~ 19.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
20
|
6 ~ 19.97
|
-
|
54 ~ 129.9
|
0.15 ~ 9.98
|
6 ~ 19.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
25
|
6 ~ 24.97
|
60 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 12.48
|
6 ~ 24.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
25
|
6 ~ 24.97
|
-
|
54 ~ 129.9
|
0.15 ~ 12.48
|
6 ~ 24.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
32
|
7 ~ 31.97
|
70 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 15.98
|
7 ~ 31.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
32
|
7 ~ 31.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
0.15 ~ 15.98
|
7 ~ 31.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
38
|
8 ~ 37.97
|
70 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 18.98
|
8 ~ 37.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
38
|
8 ~ 37.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
0.15 ~ 18.98
|
8 ~ 37.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
45
|
9 ~ 44.97
|
70 ~ 130
|
-
|
0.15 ~ 22.48
|
9 ~ 44.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
標準タイプ
|
角R長方形
|
S
|
45
|
9 ~ 44.97
|
-
|
53 ~ 129.9
|
0.15 ~ 22.48
|
9 ~ 44.97
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
10
|
5 ~ 9.99
|
60 ~ 100
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
10
|
5 ~ 9.99
|
-
|
53 ~ 99.9
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
13
|
6 ~ 12.99
|
60 ~ 100
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
13
|
6 ~ 12.99
|
-
|
53 ~ 99.9
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
16
|
10 ~ 15.99
|
70 ~ 100
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
16
|
10 ~ 15.99
|
-
|
53 ~ 99.9
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
20
|
13 ~ 19.99
|
70 ~ 100
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
20
|
13 ~ 19.99
|
-
|
53 ~ 99.9
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
25
|
18 ~ 24.99
|
70 ~ 100
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
25
|
18 ~ 24.99
|
-
|
53 ~ 99.9
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
32
|
20 ~ 31.99
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
32
|
20 ~ 31.99
|
-
|
47 ~ 129.9
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
38
|
28 ~ 37.99
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
38
|
28 ~ 37.99
|
-
|
47 ~ 129.9
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
45
|
35 ~ 44.99
|
70 ~ 130
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
L
|
45
|
35 ~ 44.99
|
-
|
47 ~ 129.9
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
S
|
10
|
5 ~ 9.99
|
60 ~ 100
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
S
|
10
|
5 ~ 9.99
|
-
|
53 ~ 99.9
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
S
|
13
|
6 ~ 12.99
|
60 ~ 100
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
バネ&ピン強化タイプ
|
丸形
|
S
|
13
|
6 ~ 12.99
|
-
|
53 ~ 99.9
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 9日目 |
Loading...
【RPコーティングとは】
・高硬度・高耐熱のAl-Cr系コーティングです。下地にα処理(R)を施して耐摩耗性とコーティング膜の密着性を強化しています。
・従来のコーティングでは耐久性が不足していた打ち抜きに対しても大幅なパンチ寿命アップが期待でき、金型メンテナンスコスト低減に寄与します。
・Al-Cr系コーティングの詳細はこちら、α処理(R)の詳細はこちら、ミスミの表面処理についてもっと詳しく知りたい方はこちらをご参照ください。
あと9項目で型番確定
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針