(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLREH-13
セレクトリテーナ用セレクトリング Sリテーナセレクトリング

セレクトリテーナ用セレクトリング SLREH-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
12,485円
税込単価
13,734円

セレクトリテーナに使用する部材品となります。パンチに装着してスクリュープラグに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

型番

SLREH-13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

SLREH-13 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SLRES
SLREH

SLRFS
SLRFH

 

[ M ]材 質 SKS3相当
[ H ]硬 度 56~60HRC

規格表

型式DD1dT適用セレクトリテーナ付属品
標準エア式コンパクトエア式厚板打抜き
パンチ用タイプ・エア式
スイッチセンサ無
SLS-EA
スイッチセンサ付
SLS-SEA
スイッチセンサ無
SLC-EA
スイッチセンサ付
SLC-SEA
スイッチセンサ無
SLA-EA
スイッチセンサ付
SLA-SEA
SLRES-1010+0.019
+0.010
2513.510スクリュープラグ
M3 × 3(2ヶ)
SLRES-13C13+0.027
+0.016
2816.5
SLRES-1331
SLRES-161619.5
SLRES-2020+0.030
+0.017
3523.5
SLRES-25254028.5
SLRES-3232+0.035
+0.019
4735.5
SLREH-1010+0.019
+0.010
2515.513
SLREH-1313+0.027
+0.016
3118.5
SLREH-161621.5
SLREH-2020+0.030
+0.017
3525.5
型式DD1T適用セレクトリテーナ付属品
標準エア式コンパクトエア式厚板打抜き
パンチ用タイプ・エア式
スイッチセンサ無
SLS-FA
スイッチセンサ付
SLS-SFA
スイッチセンサ無
SLC-FA
スイッチセンサ付
SLC-SFA
スイッチセンサ無
SLA-FA
スイッチセンサ付
SLA-SFA
SLRFS-1010+0.019
+0.010
2510スクリュープラグ
M3 × 3(2ヶ)
SLRFS-13C13+0.027
+0.016
28
SLRFS-1331
SLRFS-1616
SLRFS-2020+0.030
+0.017
35
SLRFS-252540
SLRFS-3232+0.035
+0.019
47
SLRFH-1010+0.019
+0.010
2513
SLRFH-1313+0.027
+0.016
31
SLRFH-1616
SLRFH-2020+0.030
+0.017
35

注文例

型式
SLRES-10

出荷日

在庫品

■注意事項
・リング交換後は必ず摺動確認を行った上で、ご使用ください。

型番リスト

型番
D(適応パンチ外径)(mm)
適応パンチ形状
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLREH-13

13
丸パンチ

1個

12,485( 13,734円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

セレクトリテーナに使用する部材品となります。パンチに装着してスクリュープラグにて固定してご使用ください。

(i)ご注意

  • PDFは最新の情報ではありませんので、WEBページの内容をご確認ください。

SLREH-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セレクトリテーナ用セレクトリングの型番SLREH-13のページです。
型番SLREH-13に関する仕様情報を記載しております。

セレクトリテーナ用セレクトリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLREH-10
SLREH-16
SLREH-20
SLRES-10
SLRES-13
SLRES-13C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
D(適応パンチ外径)
(mm)
適応パンチ形状

11,137円

( 12,251円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10丸パンチ

12,485円

( 13,734円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

16丸パンチ

20,102円

( 22,112円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

20丸パンチ

9,597円

( 10,557円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10丸パンチ

12,815円

( 14,097円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

13丸パンチ

11,137円

( 12,251円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

13丸パンチ

セレクトリテーナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました