(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L58

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L58

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト高加工力タイプ吊りカムユニットです。ロング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます

型番

未確定11件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L58

規格表

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJKPNVX
(ISO)
X
(GK)
5800138.00197.00  66.00119.00  45.9185  59195173172402167  2.30
05145.75200.75  70.74114.26  51.2  552001781773525  9.1
10152.26203.26  75.36109.64  56.8  512051831823015.6  5.2
15159.54203.54  79.84105.16  63.0  4422.611.5
20165.62204.62  84.16100.84  69.8  3921018818730.218.5
25171.51203.51  88.31  96.69  76.9  3239.627.3
30176.21201.21  92.26  92.74  84.4  252048.335.6
35180.76198.76  96.00  89.00  92.2  183055.242.2
40185.16195.16100.53  84.47  99.2  1061.448.1
45189.44189.44103.82  81.18107.3   020718518466.753.3
50193.61177.61115.87  74.13111.4190-162021801792873.259.7
ストローク加工力kN(tonf)コイルスプリングガススプリング全重量
Kg
カムスライダー
重量
Kg
工具取付
重量
Kg
型式Wθ
標準
(100万回)
条件付
(100万回)
許容
(30万回)
初圧終圧型式終圧型式
N
(kgf)
N
(kgf)
N
(kgf)
28.934.3
(3.5)
51.5
(5.2)
68.6
(7.0)
190
(19.4)
2086
(213)
TJM32X1395040
(514)
GSV320-5010.13.23.3CB-L5800
31.905
35.010
38.210.03.415
41.5  9.93.520
45.0  9.83.625
48.8  9.73.830
53.1  9.64.035
57.94.240
62.02044
(209)
4998
(510)
  9.54.645
62.21875
(191)
4831
(493)
  9.85.450
スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます

注文例

       
 型式 W-θ 
 CB-L 58-00 
       
 
 

出荷日

22日目出荷
 
 
 
 
 

追加工

         
 型式 W-θ-(K・SC...etc.) 
 CB-L 58-00-GK - NF 
         
 
ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L58
 

関連情報

カム線図

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L58

構成部品表

No.部品名ISO数量GK数量NGK数量
カムホルダー111
カムスライダー(コイル用)1--
カムスライダー(ガス用)-11
カムドライバー111
スライド保持プレート222
カム強制戻しプレート111
スライドプレート111
カムスライドガイド111
スプリングガイドピン1--
ガイドピンスペーサー1--
コイルスプリング1--
ガススプリング-1-
ストッパープレート111
コンタクトプレート(コイル用)1--
コンタクトプレート(ガス用)-11

分解図

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L58
<分解方法>
・ボルトを外し、⑬のストッパープレートを外します。
・②(③)のカムスライダーを後方にずらして、①のカムホルダーから取り外します。

<再組み立て方法>
・①に②(③)を組み付けます。
・⑬を組んでボルトを締め付けます。
※摺動面の異物を取り除いてグリースを塗布してから組み立ててください。
※ボルトはしっかり本締めしてください。
※①カムホルダー、②(③)カムスライダー、④カムドライバーのクリアランスを管理しています。
    各部品にマーキングされているシリアル番号を確認し、再組み立てしてください。

型番リスト

型番
角度(度)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0
10

1個

-( - )

お見積り

5
10

1個

-( - )

お見積り

10
10

1個

-( - )

お見積り

15
10

1個

-( - )

お見積り

20
10

1個

-( - )

お見積り

25
10

1個

-( - )

お見積り

30
10

1個

-( - )

お見積り

35
10

1個

-( - )

お見積り

40
10

1個

-( - )

お見積り

45
10

1個

-( - )

お見積り

50
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

ピアス・トリム・フランジ用コンパクト高加工力タイプ吊りカムユニットです。ロングストローク、カム幅58、角度=00-50です。

(i)ご注意

  • スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジ用コンパクト -ロングストローク- CB-L58のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊りカムユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました