(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L200

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

ピアス・トリム・フランジ用ワイド吊りカムユニットです。カム幅200、角度=00...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます

型番

未確定15件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L200

規格表

Wθ(A)(B)(C)(D)(E)FGHJVPX
(ISO/GK)
20000175.00291.00  67.00233.00  61.03001162702321501045.5 
05191.87299.87  75.71224.29  67.810828024255.3 
10208.34307.34  82.22217.78  77.9  9929025263.8 
15224.43312.43  88.49211.51  89.4  8829525771.8 
20239.16316.16  94.48205.52102.0  7730026284.2 
25251.55317.55100.18199.82115.8  6630526796.5 
30266.63318.63108.55191.45127.5  52310272106.0 
35281.43315.43117.57182.43139.0  34120.0 
40295.99309.99128.21171.79149.4  14132.0 
45307.33303.33147.45152.55151.7  -4144.0 
50318.50295.50157.27142.73163.5-23153.0 
55334.25292.25161.13138.87169.5-42160162.0 
60340.45286.45161.36138.64172.5-5418
65356.31287.31165.70134.30177.0-6927159.0 
70375.62287.62176.95123.05175.8-8835154.0 
ストローク加工力kN(tonf)コイルスプリングガススプリング全重量
Kg
カムスライダー
重量
Kg
工具取付
重量
Kg
型式Wθ
標準
(100万回)
条件付
(30万回)
初圧終圧型式終圧型式
N
(kgf)
N
(kgf)
N
(kgf)
  35.4164.6
(16.8)
230.5
(23.5)
873
(89.0)
6872
(701.2)
TJH50X22913914
(1420)
GSV1000-638937.224.8CB-L20000
  39.024.905
  42.825.310
  46.68826.515
  50.78726.820
  55.08528.125
  59.729.730
  64.98431.635
  70.78534.140
  77.58737.245
  85.68650
  95.99038.136.355
110.08936.837.660
118.36326
(645.5)
13478
(1375)
9137.736.765
119.9702
(71.6)
6455
(658.7)
TJH50X17812692
(1295)
9540.633.870
スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます

注文例

       
 型式 W-θ 
 CB-L 200-00 
       
 
 

出荷日

33日目出荷
 
 
 
 
 

追加工

         
 型式 W-θ-(K...etc.) 
 CB-L 200-00-GK - NF 
         
 
ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L200
 

関連情報

カム線図

ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L200

構成部品表

No.部品名ISO数量GK数量NGK数量
カムホルダー111
カムスライダー111
カムドライバー111
スプリングガイドブロック(コイル用)1--
スプリングガイドブロック(ガス用)-11
カムホルダ―スライドプレートL111
カムホルダ―スライドプレートR111
ストッパープレート111
セーフティプレート222
カム強制戻しプレート222
カムアッパープレート222
カムボトムプレート222
カムボトムガイドプレート111
カムボトムスライドプレート111
ドライバースライドプレート222
スプリングガイドピン1--
コイルスプリング1--
ガススプリング-1-
コンタクトプレート(ガス用)-11

分解図

ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L200
<分解方法>
・ボルトを外し、⑨のセーフティプレートを外します。
・ボルトを外し、⑧のストッパープレートを外します。
・②のカムスライダーを後方にずらして、①のカムホルダーから取り外します。

<再組み立て方法>
・①に②を組み付けます。
・⑧を組んでボルトを締め付けます。
・⑨を組んでボルトを締め付けます。
※摺動面の異物を取り除いてグリースを塗布してから組み立ててください。
※ボルトはしっかり本締めしてください。
※①カムホルダー、②カムスライダー、③カムドライバーのクリアランスを管理しています。
    各部品にマーキングされているシリアル番号を確認し、再組み立てしてください。

型番リスト

型番
角度(度)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0
10

1個

-( - )

お見積り

5
10

1個

-( - )

お見積り

10
10

1個

-( - )

お見積り

15
10

1個

-( - )

お見積り

20
10

1個

-( - )

お見積り

25
10

1個

-( - )

お見積り

30
10

1個

-( - )

お見積り

35
10

1個

-( - )

お見積り

40
10

1個

-( - )

お見積り

45
10

1個

-( - )

お見積り

50
10

1個

-( - )

お見積り

55
10

1個

-( - )

お見積り

60
10

1個

-( - )

お見積り

65
10

1個

-( - )

お見積り

70
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

ピアス・トリム・フランジ用ワイド吊りカムユニットです。カム幅200、角度=00-70です。

(i)ご注意

  • スプリング仕様はISO(コイル)が標準です。オプションでGK(ガス)/NGK(ガス無し)を選択できます
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CAMRiSEシリーズ ピアス・トリム・フランジワイド用 -ロングストローク- CB-L200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

吊りカムユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました