(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚板打抜き用ジェクタパンチ -α処理®-

厚板打抜き用ジェクタパンチ -α処理®-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

新表面処理が登場!「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高...

詳細情報を確認する

  • 厚板打ち抜き用有無:
  • 先端形状:
    1段
  • 材質:
    粉末ハイス鋼
  • 表面処理:
    α処理
  • シャンク(取付部)形状:
    標準
  • T(ツバ厚/板厚)(mm):
    8

(i)ご注意

  • 全長変更追加工(LC)を指定した場合は刃先長さが短くなります。
  • 刃先長さを維持したまま全長を変更したい場合は全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチをお試しください。
  • 厚板ジェクタパンチはパンチにカス払いピンを内蔵するため、通常の厚板パンチよりもつば部強度が劣ります。
  • ジェクタパンチを使いたいが、つば破損が問題になる場合はテーパヘッドジェクタパンチもお試しください。

型番

未確定480件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は強化タイプの場合は2mm、それ以外の場合は4mmとなります。
[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部への影響を抑えられるのが特長です。
[ ! ]ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク  >>P.352
[ ! ]ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット      >>P.355

 
刃先形状刃先形状刃先形状刃先形状刃先形状[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]0.15≦R<W2
[ ! ]P>W[ ! ]P>W
 
シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質[ H ]母材
硬度
[ H ]表面硬度
(α処理)
型式
Type刃先形状B
刃先長さ
m5粉末ハイス鋼64~67HRC1100~1200HVP-APJ

バネ&ピン
強化タイプ
P-APJV

厚板打抜き用ジェクタパンチ -α処理-


刃先長さ(B)
L>S

+0.005/0AP-APJ

バネ&ピン
強化タイプ
AP-APJV

規格表

型式L指定0.01mm単位BH
Type刃先
形状
刃先
長さ
Dmin.Pmax.P・Kmax.P・WminR
(D m5)
P-APJ
バネ&ピン強化タイプ
P-APJV

(D +0.005/0)
AP-APJ
バネ&ピン強化タイプ
AP-APJV
8(50)60708090100(110)(120)(130)4.007.997.974.00
0.15〜w未満
2
カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラ-タイプ-  のみ
1313
105.009.999.975.0015
136.0012.9912.976.0018
1610.0015.9915.976.001921
2013.0019.9919.976.0025
2518.0024.9924.976.0030
8 60708090100(110)(120)(130)4.007.997.974.001913
105.009.999.975.0015
136.0012.9912.976.0018
16  708090100(110)(120)(130)10.0015.9915.976.002521
2013.0019.9919.976.0025
2518.0024.9924.976.0030

[ ! ]P-APJV,AP-APJVのばね定数は、P-APJ,AP-APJの2倍です。
[ ! ]:P>D-0.03→ℓ=0   刃先形状でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]:P・K>D-0.05→ℓ=0   刃先形状でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]L(50)→B=8  全長が(50)の場合、刃先長さは一律8mmになります。
[ NG ]L(110)(120)(130)→L110,120,130はバネ&ピン強化タイプ適用不可

 

注文例

型式-L-P-W-R(厚板打抜き用ジェクタパンチ -α処理-
P-APJAS20-80-P15.00    

出荷日

 5 日目出荷
 6 日目出荷

[ ! ]祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。
納期詳細はWOSにてご確認ください。

追加工

型式-L(LC)-P-W(WC)-R(厚板打抜き用ジェクタパンチ -α処理--(BC・KC…etc.)
P-APJDS20-LC79-P15.00-W6.00  -KFC225
 
追加工記号刃先形状
   
刃先BC刃先長変更(規格より短くなります)
2≦BC<B   
指定0.1mm単位
PRC刃先側端面R加工
0.1≦PRC≦1
指定0.1mm単位
[ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2
d1寸法>>こちら
[ NG ]PCC併用不可
PCC刃先側端面C面取り加工
0.1≦PCC≦1
指定0.1mm単位
[ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2
d1寸法>>こちら
[ NG ]PRC併用不可
PKC刃先公差変更
P +0.01 0 ⇒ +0.005 0
(P寸法0.001mm単位指定可)
刃先公差変更
P・W±0.01+0.01 0
 
全長LC全長変更 LC<L (刃先部より加工)
指定0.1mm単位
(LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)
[ ! ]刃先長さBは(L-LC)分短くなります。
[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は、バネ&ピン強化
タイプの場合は2mm、それ以外の場合は4mm
となります。
LKC全長公差
変  更
   L +0.30 ⇒ +0.050   
(LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可)
LKZ全長公差
変  更
L +0.30 ⇒ +0.010  
(LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可)
追加工記号刃先形状
   
ツバ部KCツバ部廻り止め
一面加工
廻り止め
位置変更
指定1゜単位
WKC廻り止め平行
加工(2面)
廻り止め平行
加工(2面)
KC併用可
KFC廻り止め0゜と
角度指定
加工(2面)
指定1゜単位
廻り止め0゜と
角度指定
加工(2面)
指定1°単位
[ NG ]KC・WKC併用不可[ NG ]KC・WKC併用不可
NKC廻り止め無し
[ NG ]リテーナセット
納入品適用不可
シャンク部SKCシャンク部フラット面加工(1面)
            
   P≦D-2.2 W≦D-2.2
(加工幅1)
[ NG ]KC・WKC・KFC併用不可
[ NG ]リテーナセット納入品
適用不可
ACエア用としてジェクタピンを抜
き取り、リング状の樹脂(ABS)
を入れて内側から横穴をふさ
ぎます。
[ ! ]熱が加わると内部の樹脂と
接着剤が溶け出してエア穴
に不具合が生じることがあ
ります。ご注意ください。
NCジェクタピンを抜き取ります。
[ NG ]AC併用不可
NDC導入部
無 し
ℓ≧3 ⇒ℓ=0
[ NG ]リテーナセット納入品適用不可

[ ! ]追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法はこちら。>>P.350
[ ! ]パンチをリテーナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。>>パンチ・リテーナセット納入

型番リスト

型番
ジェクタ
刃先形状
シャンク径D公差
B(刃先長さ)
D(シャンク径)(mm)
P(刃先寸法)(mm)
L(全長)(mm)
LC(全長変更)(mm)
R(刃先コーナーR)(mm)
W(刃先寸法)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.99
60 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.99
60 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
60 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
43 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
16
4 ~ 15.99
70 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
16
4 ~ 15.99
-
47 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
70 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
-
47 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
25
18 ~ 24.99
70 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
L
25
18 ~ 24.99
-
47 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.99
-
44 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.99
-
44 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.99
-
44 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
16
4 ~ 15.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
16
4 ~ 15.99
-
44 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
20
13 ~ 19.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
20
13 ~ 19.99
-
44 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
25
18 ~ 24.99
50 ~ 130
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
丸形
+0.005/0
S
25
18 ~ 24.99
-
44 ~ 129.9
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.97
60 ~ 130
-
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.97
-
43 ~ 129.9
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.97
60 ~ 130
-
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.97
-
43 ~ 129.9
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.97
60 ~ 130
-
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
16
6 ~ 15.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
16
6 ~ 15.97
-
47 ~ 129.9
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
20
6 ~ 19.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
20
6 ~ 19.97
-
47 ~ 129.9
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
25
6 ~ 24.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
L
25
6 ~ 24.97
-
47 ~ 129.9
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.97
50 ~ 130
-
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
8
4 ~ 7.97
-
44 ~ 129.9
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.97
50 ~ 130
-
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
10
5 ~ 9.97
-
44 ~ 129.9
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.97
50 ~ 130
-
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
13
6 ~ 12.97
-
44 ~ 129.9
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
16
6 ~ 15.97
50 ~ 130
-
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
16
6 ~ 15.97
-
44 ~ 129.9
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
20
6 ~ 19.97
50 ~ 130
-
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
20
6 ~ 19.97
-
44 ~ 129.9
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
25
6 ~ 24.97
50 ~ 130
-
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
長方形
+0.005/0
S
25
6 ~ 24.97
-
44 ~ 129.9
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.97
60 ~ 130
-
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
8
4 ~ 7.97
-
43 ~ 129.9
-
4 ~ 7.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.97
60 ~ 130
-
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
10
5 ~ 9.97
-
43 ~ 129.9
-
5 ~ 9.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.97
60 ~ 130
-
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.97
-
43 ~ 129.9
-
6 ~ 12.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
16
6 ~ 15.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
16
6 ~ 15.97
-
47 ~ 129.9
-
6 ~ 15.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
20
6 ~ 19.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
20
6 ~ 19.97
-
47 ~ 129.9
-
6 ~ 19.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
25
6 ~ 24.97
70 ~ 130
-
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

標準タイプ
楕円形
+0.005/0
L
25
6 ~ 24.97
-
47 ~ 129.9
-
6 ~ 24.97
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

新表面処理が登場!

「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。

【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)

・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。
(詳細は「厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら

(i)ご注意

  • 全長変更追加工(LC)を指定した場合は刃先長さが短くなります。
  • 刃先長さを維持したまま全長を変更したい場合は全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチをお試しください。
  • 厚板ジェクタパンチはパンチにカス払いピンを内蔵するため、通常の厚板パンチよりもつば部強度が劣ります。
  • ジェクタパンチを使いたいが、つば破損が問題になる場合はテーパヘッドジェクタパンチもお試しください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

厚板打抜き用ジェクタパンチ -α処理®-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

厚板打ち抜き用パンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました