(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェクタパンチ -α処理®-

ジェクタパンチ -α処理®-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

新表面処理が登場!「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高...

詳細情報を確認する

  • 厚板打ち抜き用有無:
  • 先端形状:
    1段
  • 表面処理:
    α処理
  • シャンク(取付部)形状:
    標準
  • T(ツバ厚/板厚)(mm):
    5

(i)ご注意

  • 全長変更追加工(LC、LCT、LMT)を指定した場合は刃先長さが短くなります。
  • 刃先長さを維持したまま全長を変更したい場合は全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチをお試しください。

型番

未確定5,137件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

ジェクタパンチ -α処理-

[ ! ]WPC®処理よりも刃先先端エッジ部への影響を抑えられるのが特長です。
[ ! ]ジェクタ穴詳細は、ジェクタパンチブランク>>P.350
[ ! ]ジェクタピン詳細は、ジェクタピンセット>>P.355
[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量の求め方(参考値)>>P.354

 
刃先形状刃先形状刃先形状刃先形状刃先形状ジェクタパンチ -α処理- [ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]P≧W
[ ! ]K=
[ ! ]0.15≦R<W2
[ ! ]P>W[ ! ]P>W


 
シャンク径
D[ T ]公差
[ M ]材質[ H ]母材硬度D寸法[ H ]表面硬度
(α処理)
型式
Type刃先形状B
刃先長さ
m5SKH51相当61~64HRC461100~1200HVP-SJ
P-SJV

ジェクタパンチ -α処理-

ジェクタパンチ -α処理-

刃先長さ(B)
X>L>S
SKD11相当60~63HRC825
粉末ハイス鋼64~67HRC425P-PJ
P-PJV
+0.005/0SKH51相当61~64HRC46AP-SJ
AP-SJV
SKD11相当60~63HRC825
粉末ハイス鋼64~67HRC425AP-PJ
AP-PJV

規格表

型式L指定0.01mm単位BH

ジェクタパンチ -α処理-

ジェクタパンチ -α処理-

ジェクタパンチ -α処理- ジェクタパンチ -α処理-
Type刃先形状刃先長さDmin.Pmax.P・Kmax.P・WminR
(D m5)
P-SJ
P-PJ
バネ強化タイプ
(D8~25)
P-SJV
P-PJV

(D +0.005/0)
AP-SJ
AP-PJ
バネ強化タイプ
(D8~25)
AP-SJV
AP-PJV

ジェクタパンチ -α処理-

ジェクタパンチ -α処理-

(4)4050607080  1.003.993.971.00

0.15〜w未満
2
カス上がり対策ボタンダイ -ツバ付・レギュラ-タイプ-  のみ
87
(5)4050607080  2.004.994.972.008
(6)4050607080  2.005.995.972.009
8(40)50607080901003.007.997.973.001311
10(40)50607080901003.009.999.973.0013
13(40)50607080901006.0012.9912.976.0016
16(40)(50)6070809010010.0015.9915.976.001919
20(40)(50)6070809010013.0019.9919.976.0023
25(40)(50)6070809010018.0024.9924.976.0028

ジェクタパンチ -α処理-

(4) 50607080  1.003.993.971.00137
(5) 50607080  2.004.994.972.008
(6) 50607080  2.005.995.972.009
8 50607080901003.007.997.973.001911
10 50607080901003.009.999.973.0013
13 50607080901006.0012.9912.976.0016
16  6070809010010.0015.9915.976.002519
20  6070809010013.0019.9919.976.0023
25  6070809010018.0024.9924.976.0028
(D m5)
P-SJ
バネ強化タイプ
(D8~25)
P-SJV
(D +0.005/0)
AP-SJ
バネ強化タイプ
(D8~25)
AP-SJV

ジェクタパンチ -α処理-

(5)  607080  2.004.994.972.00258
(6)  607080  2.005.995.972.009
8   7080901003.007.997.973.003011
10   7080901003.009.999.973.0013
13   7080901006.0012.9912.976.0016
16    809010010.0015.99--4019
20    809010013.0019.9923
25    809010018.0024.9928

[ ! ]P-SJV, P-PJV, AP-SJV, AP-PJVのばね定数は、P-SJ, P-PJ, AP-SJ, AP-PJの2倍です。
[ ! ]ジェクタパンチ -α処理- :P>D-0.03→ℓ=0 刃先形状 ジェクタパンチ -α処理- でP>D-0.03の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]ジェクタパンチ -α処理- :P・K>D-0.05→ℓ=0 刃先形状ジェクタパンチ -α処理- でP・K>D-0.05の場合、D-0.01/-0.03(導入部)はつきません。
[ ! ]D(4)(5)(6)はP-SJ, P-PJ, AP-SJ, AP-PJのみの規格です。バネ強化タイプはD8~25のみになります。
[ ! ]L(40)→B=6 全長が(40)の場合、刃先長さは一律6mmになります。
[ ! ]L(50)→B=13 全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。

注文例

型式-L-P-W-R(ジェクタパンチ -α処理-
P-SJDS6-60-P3.00-W2.80  

出荷日

 5 日目出荷
 6 日目出荷

[ ! ]祝日が実働日数に重なる場合、納期が変更となります。
納期詳細はWOSにてご確認ください。

追加工

型式-L(LC・LCT・LMT)-P(PC)-W(WC)-R(ジェクタパンチ -α処理- -(BC・HC・TC…etc.)
P-SJDS6-LC58-PC3.00-WC2.80  -HC8-KC45
追加工記号刃先形状
   
刃先PC
WC
刃先寸法変更
PC≧PCmin
指定0.01mm単位
(PKC併用の場合
0.001mm単位指定可)
DPCmin
4
5
6
8
10
13
16
20
25
0.900
1.800
1.800
2.500
2.800
5.000
8.000
9.000
9.000
[ ! ]P-SJAX,AP-SJAX,D5,6の場合
      PC=1.80~1.99 Bmax=20
刃先寸法変更
PC・WC≧PC・WCmin
指定0.01mm単位
[ NG ]D4適用不可
[ NG ]刃先X適用不可
DPC・WCmin
5
6
8
10
13
16
20
25
1.80
1.80
2.50
2.80
5.00
5.00
5.00
5.00


 
BC刃先長変更(規格より短くなります)
2≦BC<B  指定0.1mm単位
[ ! ]P-SJAX,AP-SJAX,D5,6の場合
PCBmax
1.80~1.9920
PRC刃先側端面R加工
0.1≦PRC≦1
指定0.1mm単位
[ ! ]PRC≦(P-d1-0.5)/2
      d1寸法  >>こちら
[ NG ]PCC併用不可
PCC刃先側端面C面取り加工
0.1≦PCC≦1
指定0.1mm単位
[ ! ]PCC≦(P-d1-0.5)/2
      d1寸法  >>こちら
[ NG ]PRC併用不可
PKC刃先公差変更
P +0.01 ⇒ +0.0050   
(P寸法0.001mm単位指定可)
刃先公差変更
P・W±0.01⇒ +0.010  
 
全長LC全長変更(刃先部より加工)
LC<L  指定0.1mm単位
[ ! ]刃先長Bは(L-LC)分短くなります。
      (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)
[ ! ]ジェクタピンの飛び出し量は、2mmとなります。
LCTツバ厚公差・全長変更を1つのコードで加工します。
指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様
(TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可)
TKC
ツバ厚公差変更
T +0.30 ⇒ +0.02
LC
+ 全長変更 +
全長
公差変更
L +0.30 ⇒ +0.10
 
LMTツバ厚公差・全長変更を1つのコー ドで加工します。
指定範囲、指定単位、注文方法、注意事項([ ! ])はLCと同様
(TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可)
TKM
ツバ厚公差変更
T +0.30 ⇒  0-0.02
LC
+ 全長変更 +
全長
公差変更
L +0.30 ⇒ +0.10
 
LKC全長公差
変  更
L +0.3 0 ⇒ +0.050   
(LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可)
LKZ全長公差
変  更
L +0.3 0 ⇒ +0.01 
(LC併用の場合、L寸法0.01mm単位指定可)
追加工記号刃先形状
   
ツバ部KCツバ部廻り止
め一面加工
廻り止め
位置変更
指定1゜単位
WKC廻り止め平行
加工(2面)
廻り止め平行
加工(2面)
KC併用可
KFC廻り止め0゜と
角度指定
加工(2面)
指定1°単位
廻り止め0゜と
角度指定
加工(2面)
指定1°単位
[ NG ]KC・WKC併用不可[ NG ]KC・WKC併用不可
NKC廻り止め無し
[ NG ] リテーナセット納入品
          適用不可
HCツバ径変更 D≦HC<H 指定0.1mm単位
[ NG ]リテーナセット納入品適用不可
TCツバ厚変更  3.5≦TC<5
指定0.1mm単位
(TKC・TKM・LCT・LMT併用の場合0.01mm単位指定可)
[ ! ]全長Lは(5-TC)分短くなります。
      LC・LCT・LMT併用の場合、全長は指定寸法と同じです。
[ NG ]リテーナセット納入品適用不可
TKCツバ厚公差
変   更
T +0.30 ⇒ + 0.020
(TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可)
TKMツバ厚公差
変   更
T +0.30 ⇒    0 - 0.02
(TC併用の場合、T寸法0.01mm単位指定可)
TCCツバ部C面加工
パンチ頭部の強度UPになります。
指定0.1mm単位
0.5≦TCC≦(H-D)/2
[ ! ]H≦5はTCC 0.5になります。
RCリテーナ面に対してツバ部を-0.04~0に
加工
[ NG ] D +0.0050   タイプ適用不可
[ ! ]D10~25に適用
シャンク部SKCシャンク部フラット面加工(1面)
                                        
・D4~6 P≦D-1.2          W≦D-1.2
(加工幅0.5)
・D8~   P≦D-2.2          W≦D-2.2
(加工幅1)
[ NG ]KC・WKC・KFC併用不可
[ NG ]リテーナセット納入品適用不可
ACエア用としてジェクタピンを抜き取り、リング
状の樹脂(ABS)を入れて内側から横穴をふさぎ
ます。
[ ! ]熱が加わると内部の樹脂と接着剤が溶け出
してエア穴に不具合が生じる ことがありま
す。ご注意ください。
NCジェクタピンを抜き取ります。
[ NG ]AC併用不可
NDC導入部
無 し
ℓ≧3ℓ=0
[ NG ]リテーナセット納入品適用不可

[ ! ]追加工表中のPRC・PCC追加工の制限に関わるd1寸法はこちら。>>P.350
[ ! ]パンチをリテーナにセットして納入する場合の注文方法はこちら。>>パンチ・リテーナセット納入

型番リスト

型番
ジェクタ
刃先形状
材質
シャンク径D公差
B(刃先長さ)
D(シャンク径)(mm)
P(刃先寸法)(mm)
L(全長)(mm)
LC(全長変更)(mm)
LCT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)
LMT(ツバ厚公差変更+全長変更)(mm)
PC(刃先寸法変更)(mm)
R(刃先コーナーR)(mm)
W(刃先寸法)(mm)
WC(刃先寸法変更)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
50 ~ 80
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
50 ~ 80
-
-
-
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
-
34 ~ 79.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
-
34 ~ 79.9
-
-
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
-
-
34 ~ 79.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
-
-
34 ~ 79.9
-
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
1 ~ 3.99
-
-
-
34 ~ 79.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
4
-
-
-
-
34 ~ 79.9
0.9 ~ 0.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
50 ~ 80
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
50 ~ 80
-
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
-
34 ~ 79.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
-
34 ~ 79.9
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
-
-
34 ~ 79.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
-
-
34 ~ 79.9
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
2 ~ 4.99
-
-
-
34 ~ 79.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
5
-
-
-
-
34 ~ 79.9
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
50 ~ 80
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
50 ~ 80
-
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
-
34 ~ 79.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
-
34 ~ 79.9
-
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
-
-
34 ~ 79.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
-
-
34 ~ 79.9
-
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
2 ~ 5.99
-
-
-
34 ~ 79.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
6
-
-
-
-
34 ~ 79.9
1.8 ~ 1.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
50 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
50 ~ 100
-
-
-
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
-
34 ~ 99.9
-
-
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
-
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
-
-
34 ~ 99.9
-
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
3 ~ 7.99
-
-
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
8
-
-
-
-
34 ~ 99.9
2.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
50 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
50 ~ 100
-
-
-
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
-
34 ~ 99.9
-
-
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
-
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
-
-
34 ~ 99.9
-
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
3 ~ 9.99
-
-
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
10
-
-
-
-
34 ~ 99.9
2.8 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
50 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
50 ~ 100
-
-
-
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
-
34 ~ 99.9
-
-
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
-
-
34 ~ 99.9
-
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
6 ~ 12.99
-
-
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
13
-
-
-
-
34 ~ 99.9
5 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
60 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
60 ~ 100
-
-
-
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
-
34 ~ 99.9
-
-
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
-
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
-
-
34 ~ 99.9
-
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
10 ~ 15.99
-
-
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
16
-
-
-
-
34 ~ 99.9
8 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
60 ~ 100
-
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
-
60 ~ 100
-
-
-
9 ~ 12.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
13 ~ 19.99
-
34 ~ 99.9
-
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

標準タイプ
丸形
粉末ハイス鋼
+0.005/0
L
20
-
-
34 ~ 99.9
-
-
9 ~ 12.99
-
-
-
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新表面処理が登場!

「コーティング無しでパンチを強化したい」「パンチの潤滑性を高めたい」
などのお悩みを、新表面処理技術「α処理®」が解決します。

【α処理®の特長】
・処理表面のナノ結晶化により靭性を損なわない硬度向上を実現!
・従来の表面処理と比較して、現寸法・刃先形状・エッジ部の変化を最小限に抑えて強化可能!
・処理表面にマイクロテクスチャを形成させることで摩擦係数が下がり摺動性と油保持力を向上
(詳細は「α処理®(新表面処理技術) ボタンダイ&パンチへの適用」をご参照ください。)

・ショルダーパンチ内部に抜きカス払い用のジェクタピンを組み込んだパンチです。
・カス払い力を強くしたい場合は「バネ強化タイプ」をご使用ください。
・ジェクタピンを通常よりも大きくした「ピン大径タイプ」もあります。
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら

(i)ご注意

  • 全長変更追加工(LC、LCT、LMT)を指定した場合は刃先長さが短くなります。
  • 刃先長さを維持したまま全長を変更したい場合は全長指定・B寸キープタイプジェクタパンチをお試しください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェクタパンチ -α処理®-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました