(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストリッパガイドブシュ -無給油・銅合金・ロックタイト接着・ヘッド付太径タイプ-

ストリッパガイドブシュ -無給油・銅合金・ロックタイト接着・ヘッド付太径タイプ-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

無給油・銅合金・ロックタイト接着・ヘッド付太径タイプのストリッパガイドブシュで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 内径部は洗浄しないでください。埋没されたモリブデンが膨張する可能性があります。
  • ストリッパガイドブシュは常温環境(40℃以下)にてご利用ください。
  • ストリッパガイドブシュの取付方法はプレス金型用標準部品2017カタログP.1069をご覧ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図・製品仕様

SGFZG(ロックタイト接着タイプ)
ヘキサゴンソケット 4H
[ M ]材質 SUJ2+銅合金
MOS2(埋設)
[ H ]硬度 45HRC

規格表

Dh4型式L
Typed
38  0      
 -0.007
SGFZG2835404550
42  0
 -0.008
3235404550

注文例

型式L
SGFZG2850

出荷日

ヘキサゴンソケット 4H

追加工

ヘキサゴンソケット 4H
ヘキサゴンソケット 4H

■新規格追加の背景
金型の大型化に伴う剛性確保のためにストリッパガイドピン・ブシュの太径を求める声にお応えして、規格拡大いたしました。
従来品が内径Φ25までの規格に対し、ご要望の多かったΦ28・Φ32の太径を追加いたしました。
従来品と新規格の主な相違点(プレス金型用標準部品2017カタログ>>P.1067~)
変更箇所ストリッパガイドピン
従来品新規格
対象型式SGHZSGHZG
SGFZSGFZG
最大内径
(d)
∅25∅32
最大全長
(L)
3550
ツバ厚
(T)
35
ロックタイト用
追加工
DLC
標準規格

型番リスト

型番
d(ブシュ内径)(mm)
L(全長)(mm)
LC(L寸法変更)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
28
35 ~ 50
-

1個

-( - )

2日目

28
-
25 ~ 50

1個

-( - )

2日目

32
35 ~ 50
-

1個

-( - )

2日目

32
-
28 ~ 50

1個

-( - )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無給油・銅合金・ロックタイト接着・ヘッド付太径タイプのストリッパガイドブシュです。金型の大型化に伴う剛性確保のためSGFZの太径タイプが新商品として登場しました!【特長】・D寸拡大…φ28・32追加・全長拡大…35~50mm追加・DLC追加工標準規格化…ロックタイト用溝が追加工無しで付いています
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら

(i)ご注意

  • 内径部は洗浄しないでください。埋没されたモリブデンが膨張する可能性があります。
  • ストリッパガイドブシュは常温環境(40℃以下)にてご利用ください。
  • ストリッパガイドブシュの取付方法はプレス金型用標準部品2017カタログP.1069をご覧ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリッパガイドブシュ -無給油・銅合金・ロックタイト接着・ヘッド付太径タイプ-のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 材質がSUJ2+銅合金+MoS2とあるが、硬度の45HRCはどの部分の硬さか?
A
SUJ2の硬さとなります。

ストリッパガイドブシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

プレス金型部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました