Dh4 | 型式 | L | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | d | ||||||
38 | 0 -0.007 | SGHZG | 28 | 35 | 40 | 45 | 50 |
42 | 0 -0.008 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
型式 | − | L |
SGHZG28 | − | 50 |
変更箇所 | ストリッパガイドピン | |||
従来品 | 新規格 | |||
対象型式 | SGHZ | SGHZG | ||
SGFZ | SGFZG | |||
最大内径 (d) | ∅25 | ∅32 | ||
最大全長 (L) | 35 | 50 | ||
ツバ厚 (T) | 3 | 5 | ||
ロックタイト用 溝 | 追加工 DLC | 標準規格 | ||
型番 |
d(ブシュ内径)(mm) |
L(全長)(mm) |
LC(L寸法変更)(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
28
|
35 ~ 50
|
-
| 1個 | -( -
) | 2日目 | |
28
|
-
|
25 ~ 49.9
| 1個 | -( -
) | 2日目 | |
32
|
35 ~ 50
|
-
| 1個 | -( -
) | 2日目 | |
32
|
-
|
28 ~ 50
| 1個 | -( -
) | 2日目 |
Loading...
無給油・FC250・ロックタイト接着・ヘッド付太径タイプのストリッパガイドブシュです。金型の大型化に伴う剛性確保のためSGHZの太径タイプが新商品として登場しました!【特長】・D寸拡大…φ28・32追加・全長拡大…35~50mm追加・DLC追加工標準規格化…ロックタイト用溝が追加工無しで付いています
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。