着脱太径タイプのストリッパガイドピンとなります。材質は軸受鋼です。金型の大型化...
M×ℓ Pitch | D1 | R | B | 型式 | L | |||||||||
Type | D | |||||||||||||
M10×22 P1.5 | 35 | 2.5 | 20 | SGPRG | 28 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
M12×27 P1.75 | 39 | 24 | 32 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||
型式 | - | L |
SGPRG 28 | - | 150 |
3 | 日目出荷 |
変更箇所 | ストリッパガイドピン | |||
従来品 | 新規格 | |||
対象型式 | SGPH | SGPHG | ||
SGPN | SGPNG | |||
SGPR | SGPRG | |||
SGPWH | SGPWHG | |||
最大径 (D) | φ25 | φ32 | ||
最大全長 (L) | 140 | 180 | ||
最大 (LA/LB) | (SGPWH) 110/90 | (SGPWHG) 160/140 | ||
ツバ厚 (T) | (SGPWH) +0.5/0 | (SGPWHG) +0.1/0 | ||
ツバ厚変更 | (SGPR/SGPWH) 対応不可 | (SGPRG/SGPWHG) 追加工 TKC可 (+0.02/0) |
型番 |
D(ポスト径)(mm) |
L(全長)(mm) |
LC(全長変更)(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
28
|
100 ~ 180
|
-
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
28
|
-
|
80 ~ 179.5
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
32
|
110 ~ 180
|
-
| 1個 | -( -
) | 3日目 | |
32
|
-
|
80 ~ 179.5
| 1個 | -( -
) | 3日目 |
Loading...
着脱太径タイプのストリッパガイドピンとなります。材質は軸受鋼です。金型の大型化に伴う剛性確保のためSGPRの太径タイプが新商品として登場しました!【特長】・D寸拡大…φ28・32追加・最大長拡大・ツバ厚公差良化(+0.1/0)・TKC追加工の付与可能
■プレス金型用標準部品の新商品紹介はこちら。