(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハイトルクナット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハイトルクナット

通常価格(税別)
2,500円 ~ 3,200円
税込価格
2,750円 ~ 3,520円

【用途】・金型やワークの締め付け、振動で緩みやすい箇所の締め付けに最適です。【...

詳細情報を確認する

規格・仕様:
  • メンテ効率
  • 段取短縮
  • 材質:
    特殊鋼
  • 熱処理:
    完品焼入
  • 仕上:
    黒染

(i)ご注意

  • 必ずハイトルクレンチと併せてご使用ください
  • M-HTN12は、 2023年1月に販売終了となりました。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用方法

ハイトルクナットをクランプや金型に仮止めした後、専用のハイトルクレンチで3~4回ほど回すと、必要軸力が出ます。
ハイトルクレンチが、ガチッと音がなれば締め付け完了ですので、それ以上締め付けないでください。

 

製品仕様

外形図

図面
 

構造

一般的なボルト・ナットの座面摩擦抵抗は約45%あるため、伝わるトルクは55%程度のみとなります。
一方、本商品では座面が回転しない構造のため、座面の摩擦抵抗が無く、締め付けトルクが失われずに、そのまま締め付け力となるので、軽い力で締め付けができます。


構造

選定サポート情報

メンテ効率改善  金型メンテ  射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
H(mm)
D(mm)
標準締付力(N・m)
B(mm)
h(mm)
適用ハイトルクナット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M16
27.9
37
90
24
12.9
M-HTWA1690・M-HTWF1690

1個

2,500( 2,750円 )

3日目

M20
34.5
45
180
30
15.2
M-HTWF20180

1個

3,200( 3,520円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型やワークの締め付け、振動で緩みやすい箇所の締め付けに最適です。
【使用効果/メリット】
・通常品に比べ、締め付けは約1/2の力、取外しは約1/3の力で作業できるので、締め付け・取外しが簡単になります。
ハイトルクレンチと併せて使用することで、誰が諦めても同じ力で蹄まります。
【使用対象】
・金型やワークの締め付け作業の負荷を軽減されたい方

(i)ご注意

  • 必ずハイトルクレンチと併せてご使用ください
  • M-HTN12は、 2023年1月に販売終了となりました。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイトルクナット

ハイトルクナット

    ハイトルクボルト

    ハイトルクボルト

      マグネットブロック

      マグネットブロック

        ハイトルクレンチ

        ハイトルクレンチ

          マテックス イージークランプ(ボルト付属)

          マテックス イージークランプ(ボルト付属)

            ステンレス製ねじ込み管継手 異径ソケット

            ステンレス製ねじ込み管継手 異径ソケット

              ステンレスダクト継手 フランジカラー

              ステンレスダクト継手 フランジカラー

                円盤分銅(ステンレス製)F2級

                円盤分銅(ステンレス製)F2級

                  円盤分銅(ステンレス製)M1級

                  円盤分銅(ステンレス製)M1級

                    プラフット

                    プラフット

                      ストリッパガイドブシュ -精密級・無給油・特殊焼結合金・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-

                      ストリッパガイドブシュ -精密級・無給油・特殊焼結合金・ロックタイト接着・ヘッド付タイプ-

                        プレッシャー・ピン 圧入タイプ ピン無し ネジ穴付(インチサイズ)

                        プレッシャー・ピン 圧入タイプ ピン無し ネジ穴付(インチサイズ)

                          ダブルフェルールタイプチューブ継手 フロントフェルール DOF

                          ダブルフェルールタイプチューブ継手 フロントフェルール DOF

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ナゴヤ 栗本鐵工所 新光電子 新光電子 レコフレーム(ユキ技研) ミスミ ロームヘルドハルダー イハラサイエンス
                            通常価格 2,500円 3,500円 3,600円 40,000円 34,320円 850円 2,800円 6,000円 4,527円 158円 - 1,882円 252円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 特殊鋼 特殊鋼 S45C - - - - - - - - - -
                            熱処理 完品焼入 完品焼入 完品焼入 - - - - - - - - - -
                            仕上 黒染 耐摩耗処理 黒染 - - - - - - - - - -

                            ハイトルクナットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 一般的なレンチで締め付けできますか?
                            A
                            一般的なレンチで従来と同じトルク値にて締め付けると、約2倍の力で締め付けることになりますので、専用のハイトルクレンチを必ずご使用ください。

                            金型固定用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            射出成形用標準部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました