(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ストレートパイロットパンチ-TiCNコーティング-
  • 規格拡大

ストレートパイロットパンチ-TiCNコーティング- (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目
プレス金型で幅広く普及しているTiCNコーティングを施したストレートパイロットパンチです。

ストレートパイロットパンチ-TiCNコーティング-のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型メンテナンス
    評価 4.0満足度:4.02018/01/22
    金型の補修に使用しました。
    精度も問題なく、納期が早くて助かります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストレートパイロットパンチ-TiCNコーティング-

ストレートパイロットパンチ-TiCNコーティング-

    ストレートパイロットパンチ-ラップ仕上げ-

    ストレートパイロットパンチ-ラップ仕上げ-

      ストレートパイロットパンチ

      ストレートパイロットパンチ

        ストレートパイロットパンチ-DLCコーティング-

        ストレートパイロットパンチ-DLCコーティング-

          位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

            先端(l)ショート1段コアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)0.01mm指定タイプ-

            先端(l)ショート1段コアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)0.01mm指定タイプ-

              面カットガス抜き1段コアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)指定タイプ-

              面カットガス抜き1段コアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)指定タイプ-

                ガス抜きテーパレス1段コアピン -軸径(D)固定タイプ-

                ガス抜きテーパレス1段コアピン -軸径(D)固定タイプ-

                  パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                  パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                    パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                    パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                      精級先端(l)ショート1段コアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)0.005mm指定タイプ-

                      精級先端(l)ショート1段コアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)0.005mm指定タイプ-

                        位置決めノック穴付パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                        位置決めノック穴付パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                          精級ガイドピン -ヘッド付プレーンタイプ/定尺タイプ-

                          精級ガイドピン -ヘッド付プレーンタイプ/定尺タイプ-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - 410円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   お見積り   お見積り   3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 お見積り   お見積り   3日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            先端形状 ストレート ストレート ストレート ストレート - - - - - - - - -
                            表面処理 TiCN ラップ仕上げ なし DLC下地なし - - - - - - - - -
                            取付プレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート - - - - - - - - -
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。