(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+W...

詳細情報を確認する

型番

未確定5,738件の候補があります。

Loading...

商品情報

関連ページ

TiCNコーティング P.1724
WPC®処理 P.1725
HWコーティング P.1725
RWコーティング P.1727
 
 

外形図・製品仕様

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

ご指定の刃先形状および寸法によってB寸法は公差+2.0/0内で変動する場合があります。
厚板打抜きタイプ、タップ付タイプで指示なき寸法はショルダータイプと同じになります。
WPC®処理、HWコーティング、RWコーティングの刃先先端・エッジ部は微小Rがつきます。
TiCNコーティングの刃先端面の研磨はコーティング前に行っております。(WPC®処理、HWコーティング、RWコーティングの端面は研磨目と異なります)

 Type適用
シャンク径
 材質 硬度Type
TiCNコーティング
表面硬度3000HV
WPC®処理
表面硬度1000~1100HV
HWコーティング
表面硬度3000HV
RWコーティング
表面硬度3100HV
ショルダータイプ

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

4~25SKD11相当60~63HRC-W-SP--
SKH51相当61~64HRCH-SHW-SHHW-SHRW-SH
粉末ハイス鋼64~67HRCH-PHW-PHHW-PHRW-PH
位置決めノック穴付タイプ

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

10~45SKD11相当60~63HRC(D10~25)
H-SP-C
W-SP-C(D10~25)
HW-SP-C
(D10~25)
RW-SP-C
厚板打抜きタイプ

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

5~25SKH51相当61~64HRCH-APW-APHW-APRW-AP
粉末ハイス鋼64~67HRCH-APHW-APHHW-APHRW-APH
タップ付タイプ

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

5~25SKD11相当60~63HRC-W-MP--

規格表

型式LP・K
max.
P・W
min.
Bタップ付
タイプ
M
Type刃先形状D
      4(40)50607080    3.902.008-
 TiCN
コーティング
WPC®処理HW
コーティング
RW
コーティング
 54.902.003
2H~12H65.902.00
D4~25 W-SP  2J~18J8(40)(50)60708090100  7.902.00134
D4~25H-SHW-SHHW-SHRW-SH3K~29K109.902.505
D4~25H-PHW-PHHW-PHRW-PH2L~7L1312.903.006
D10~45 W-SP-C  8L(位置決めノック穴付
タイプのみ) 
1615.904.0019
D10~25H-SP-C HW-SP-CRW-SP-C2019.905.00
D5~25H-APW-APHW-APRW-AP

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

2524.906.00
D5~25H-APHW-APHHW-APHRW-APH32   70809010011012031.907.00-
D5~25 W-MP  38    809010011012037.908.00
     4544.909.00

P.887

L(40)
 
・厚板打抜きタイプは全長(40)指定不可となります。
・厚板打抜きタイプ以外で全長が(40)の場合、刃先長さは一律6mmになります。
L(50)
 
・厚板打抜きタイプで全長が(50)の場合、刃先長さは一律8mmになります。
・厚板打抜きタイプ以外で全長が(50)の場合、刃先長さは一律13mmになります。
10J・13J・5K・10K・18K適用不可

注文例

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

出荷日

•TiCNコーティング、WPC®処理、HWコーティング(H-W-HW-•RWコーティング(RW-
 8 日目出荷
ストークC
 10 日目出荷

追加工

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

P.1721

■廻り止めキー位置

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)-

型番リスト

型番
刃先形状
材質
パンチシャンク(取付部)形状
D(外径)(mm)
刃先形状
L(全長)(mm)
A
B
C
LC
P
Q
R
S
W
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
5
2H
40 ~ 80
-
-
-
-
2 ~ 4.9
-
-
-
2 ~ 4.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
5
2H
-
-
-
-
44 ~ 79.9
2 ~ 4.9
-
-
-
2 ~ 4.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
6
2H
40 ~ 80
-
-
-
-
2 ~ 5.9
-
-
-
2 ~ 5.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
6
2H
-
-
-
-
44 ~ 79.9
2 ~ 5.9
-
-
-
2 ~ 5.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
8
2H
40 ~ 100
-
-
-
-
2 ~ 7.9
-
-
-
2 ~ 7.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
8
2H
-
-
-
-
44 ~ 99.9
2 ~ 7.9
-
-
-
2 ~ 7.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
10
2H
40 ~ 100
-
-
-
-
2.5 ~ 9.9
-
-
-
2.5 ~ 9.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
10
2H
-
-
-
-
44 ~ 99.9
2.5 ~ 9.9
-
-
-
2.5 ~ 9.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
13
2H
40 ~ 100
-
-
-
-
3 ~ 12.9
-
-
-
3 ~ 12.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
13
2H
-
-
-
-
44 ~ 99.9
3 ~ 12.9
-
-
-
3 ~ 12.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
16
2H
40 ~ 100
-
-
-
-
4 ~ 15.9
-
-
-
4 ~ 15.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
16
2H
-
-
-
-
44 ~ 99.9
4 ~ 15.9
-
-
-
4 ~ 15.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
20
2H
40 ~ 100
-
-
-
-
5 ~ 19.9
-
-
-
5 ~ 19.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
20
2H
-
-
-
-
44 ~ 99.9
5 ~ 19.9
-
-
-
5 ~ 19.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
25
2H
40 ~ 100
-
-
-
-
6 ~ 24.9
-
-
-
6 ~ 24.9
10

1個

-( - )

10日目

2H
SKH51相当
厚板打ち抜き
25
2H
-
-
-
-
44 ~ 99.9
6 ~ 24.9
-
-
-
6 ~ 24.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
5
2J
40 ~ 80
-
-
-
-
2 ~ 4.9
-
0
0
2 ~ 4.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
5
2J
40 ~ 80
-
-
-
-
2 ~ 4.9
-
0
0.2 ~ 2.44
2 ~ 4.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
5
2J
40 ~ 80
-
-
-
-
2 ~ 4.9
-
0.2 ~ 40
0
2 ~ 4.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
5
2J
40 ~ 80
-
-
-
-
2 ~ 4.9
-
0.2 ~ 40
0.2 ~ 2.44
2 ~ 4.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
5
2J
-
-
-
-
44 ~ 79.9
2 ~ 4.9
-
0
0
2 ~ 4.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
5
2J
-
-
-
-
44 ~ 79.9
2 ~ 4.9
-
0
0.2 ~ 2.44
2 ~ 4.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
5
2J
-
-
-
-
44 ~ 79.9
2 ~ 4.9
-
0.2 ~ 40
0
2 ~ 4.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
5
2J
-
-
-
-
44 ~ 79.9
2 ~ 4.9
-
0.2 ~ 40
0.2 ~ 2.44
2 ~ 4.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
6
2J
40 ~ 80
-
-
-
-
2 ~ 5.9
-
0
0
2 ~ 5.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
6
2J
40 ~ 80
-
-
-
-
2 ~ 5.9
-
0
0.2 ~ 2.94
2 ~ 5.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
6
2J
40 ~ 80
-
-
-
-
2 ~ 5.9
-
0.2 ~ 40
0
2 ~ 5.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
6
2J
40 ~ 80
-
-
-
-
2 ~ 5.9
-
0.2 ~ 40
0.2 ~ 2.94
2 ~ 5.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
6
2J
-
-
-
-
44 ~ 79.9
2 ~ 5.9
-
0
0
2 ~ 5.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
6
2J
-
-
-
-
44 ~ 79.9
2 ~ 5.9
-
0
0.2 ~ 2.94
2 ~ 5.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
6
2J
-
-
-
-
44 ~ 79.9
2 ~ 5.9
-
0.2 ~ 40
0
2 ~ 5.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
6
2J
-
-
-
-
44 ~ 79.9
2 ~ 5.9
-
0.2 ~ 40
0.2 ~ 2.94
2 ~ 5.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
8
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
2 ~ 7.9
-
0
0
2 ~ 7.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
8
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
2 ~ 7.9
-
0
0.2 ~ 3.94
2 ~ 7.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
8
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
2 ~ 7.9
-
0.2 ~ 40
0
2 ~ 7.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
8
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
2 ~ 7.9
-
0.2 ~ 40
0.2 ~ 3.94
2 ~ 7.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
8
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
2 ~ 7.9
-
0
0
2 ~ 7.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
8
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
2 ~ 7.9
-
0
0.2 ~ 3.94
2 ~ 7.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
8
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
2 ~ 7.9
-
0.2 ~ 40
0
2 ~ 7.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
8
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
2 ~ 7.9
-
0.2 ~ 40
0.2 ~ 3.94
2 ~ 7.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
10
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
2.5 ~ 9.9
-
0
0
2.5 ~ 9.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
10
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
2.5 ~ 9.9
-
0
0.2 ~ 4.94
2.5 ~ 9.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
10
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
2.5 ~ 9.9
-
0.2 ~ 40
0
2.5 ~ 9.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
10
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
2.5 ~ 9.9
-
0.2 ~ 40
0.2 ~ 4.94
2.5 ~ 9.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
10
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
2.5 ~ 9.9
-
0
0
2.5 ~ 9.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
10
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
2.5 ~ 9.9
-
0
0.2 ~ 4.94
2.5 ~ 9.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
10
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
2.5 ~ 9.9
-
0.2 ~ 40
0
2.5 ~ 9.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
10
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
2.5 ~ 9.9
-
0.2 ~ 40
0.2 ~ 4.94
2.5 ~ 9.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
13
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
3 ~ 12.9
-
0
0
3 ~ 12.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
13
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
3 ~ 12.9
-
0
0.2 ~ 6.44
3 ~ 12.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
13
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
3 ~ 12.9
-
0.2 ~ 40
0
3 ~ 12.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
13
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
3 ~ 12.9
-
0.2 ~ 40
0.2 ~ 6.44
3 ~ 12.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
13
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
3 ~ 12.9
-
0
0
3 ~ 12.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
13
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
3 ~ 12.9
-
0
0.2 ~ 6.44
3 ~ 12.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
13
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
3 ~ 12.9
-
0.2 ~ 40
0
3 ~ 12.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
13
2J
-
-
-
-
44 ~ 99.9
3 ~ 12.9
-
0.2 ~ 40
0.2 ~ 6.44
3 ~ 12.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
16
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
4 ~ 15.9
-
0
0
4 ~ 15.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
16
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
4 ~ 15.9
-
0
0.2 ~ 7.94
4 ~ 15.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
16
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
4 ~ 15.9
-
0.2 ~ 40
0
4 ~ 15.9
10

1個

-( - )

10日目

2J
SKH51相当
厚板打ち抜き
16
2J
40 ~ 100
-
-
-
-
4 ~ 15.9
-
0.2 ~ 40
0.2 ~ 7.94
4 ~ 15.9
10

1個

-( - )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)・RWコーティング(Al-Cr系コーティング+WPC®処理)が選択可能な異形状パンチです。材質はダイス鋼、ハイス鋼、粉末ハイス鋼より選択可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング

    異形状ジェクタパンチ

    異形状ジェクタパンチ

      異形状パンチ ノーマル

      異形状パンチ ノーマル

        異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックジェクトール®パンチ

        異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックジェクトール®パンチ

          異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックレギュラーパンチ

          異形状ハイテン・厚板打ち抜き用センターノックレギュラーパンチ

            異形状ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ

            異形状ハイテン・厚板打ち抜き用ジェクトール®パンチ

              異形状レギュラーパンチ

              異形状レギュラーパンチ

                異形状ジェクトール®パンチ

                異形状ジェクトール®パンチ

                  異形状センターノックジェクトール®パンチ

                  異形状センターノックジェクトール®パンチ

                    異形状センターノックレギュラーパンチ

                    異形状センターノックレギュラーパンチ

                      異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

                      異形状ジェクタパンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティング-

                        軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

                        軽量型ステンレス加圧容器(TMBシリーズ)

                          ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

                          ステンレス加圧容器 容量 5L~20L TMCシリーズ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ アズワン アズワン
                            通常価格 - - - - - - - - - - - 52,594円 63,711円
                            通常出荷日 10日目   5日目   5日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   お見積り   1日目~   10日目  
                            種別 ショルダーパンチ ジェクタパンチ ショルダーパンチ ジェクタパンチ ショルダーパンチ ジェクタパンチ ショルダーパンチ ジェクタパンチ ジェクタパンチ ショルダーパンチ - - -
                            表面処理 RWコート なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - -

                            異形状パンチ-TiCNコーティング・WPC®処理・HWコーティング・RWコーティングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            異形状パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました