(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

従来のTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングと窒化処理を併用す...

詳細情報を確認する

型番

未確定60件の候補があります。

Loading...

商品情報

関連ページ

RXコーティング  P.1727

外形図・製品仕様

-先端Rタイプ-シャンク径
D公差

材質

硬度
型式形 状
TypeB
先端
長さ
ノック
穴付

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

Dm5SKD11相当
60~63HRC
表面3100HV
RX-STA

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

先端長さ(B)
X>L>S
C

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

付属品 MS6-25
P<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。(ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。)
先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」をご参照ください。
-先端テーパタイプ-Dm5SKD11相当
60~63HRC
表面3100HV
RX-TPA

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

付属品 MS6-25

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

-先端鋭角タイプ-Dm5SKD11相当
60~63HRC
表面3100HV
RX-ATA

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

付属品 MS6-25
先端には危険防止のため丸みをつけてあります。

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

規格表

型式L指定0.01mm単位ABHY
TypeB
先端長さ
ノック
穴付
Dmin. P max.
RX-STA
RX-TPA
RX-ATA

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

C10(42)5262728292102112122(132)(142)3.00~9.99(10)
(15)
(20)
25
30
15135
136.00~12.99168
1610.00~15.992119
2013.00~19.9923
2518.00~24.9928

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

10 5262728292102112122(132)(142)3.00~9.9921135
136.00~12.99168
16  62728292102112122(132)(142)10.00~15.992719
2013.00~19.9923
2518.00~24.9928

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

10  62728292102112122(132)(142)3.00~9.9932135
136.00~12.99168
16   728292102112122(132)(142)10.00~15.994219
2013.00~19.9923
2518.00~24.9928

(L  42)B=10    全長(L  42)の場合、先端長さBは一律10mmになります。
(L  132)(142)L132,142は先端Rタイプ、先端テーパタイプのみ適用します。 
P>D-0.03ℓ=0    P>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。

(A  10)P≧9.0の場合、A10選択不可 
(A  15)P≧15.0の場合、A15選択不可 
(A  20)P≧20.0の場合、A20選択不可

注文例

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

追加工

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

P.1771

関連情報

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

型番リスト

型番
刃先形状
B(先端長さ/刃先長さ)
D(シャンク径)(mm)
L(全長)(mm)
A
LC
P
PC
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
先端鋭角
L
10
52 ~ 142
10 ~ 30
-
3 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
10
52 ~ 142
10 ~ 30
-
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
10
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
3 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
10
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
13
52 ~ 142
10 ~ 30
-
6 ~ 12.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
13
52 ~ 142
10 ~ 30
-
-
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
13
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
6 ~ 12.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
13
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
16
62 ~ 142
10 ~ 30
-
10 ~ 15.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
16
62 ~ 142
10 ~ 30
-
-
5 ~ 9.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
16
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
10 ~ 15.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
16
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
5 ~ 9.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
20
62 ~ 142
10 ~ 30
-
13 ~ 19.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
20
62 ~ 142
10 ~ 30
-
-
6.5 ~ 12.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
20
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
13 ~ 19.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
20
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
6.5 ~ 12.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
25
62 ~ 142
15 ~ 30
-
18 ~ 24.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
25
62 ~ 142
15 ~ 30
-
-
9 ~ 17.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
25
-
15 ~ 30
32 ~ 141.9
18 ~ 24.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
L
25
-
15 ~ 30
32 ~ 141.9
-
9 ~ 17.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
10
42 ~ 142
10 ~ 30
-
3 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
10
42 ~ 142
10 ~ 30
-
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
10
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
3 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
10
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
13
42 ~ 142
10 ~ 30
-
6 ~ 12.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
13
42 ~ 142
10 ~ 30
-
-
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
13
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
6 ~ 12.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
13
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
16
42 ~ 142
10 ~ 30
-
10 ~ 15.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
16
42 ~ 142
10 ~ 30
-
-
5 ~ 9.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
16
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
10 ~ 15.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
16
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
5 ~ 9.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
20
42 ~ 142
10 ~ 30
-
13 ~ 19.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
20
42 ~ 142
10 ~ 30
-
-
6.5 ~ 12.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
20
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
13 ~ 19.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
20
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
6.5 ~ 12.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
25
42 ~ 142
15 ~ 30
-
18 ~ 24.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
25
42 ~ 142
15 ~ 30
-
-
9 ~ 17.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
25
-
15 ~ 30
32 ~ 141.9
18 ~ 24.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
S
25
-
15 ~ 30
32 ~ 141.9
-
9 ~ 17.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
10
62 ~ 142
10 ~ 30
-
3 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
10
62 ~ 142
10 ~ 30
-
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
10
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
3 ~ 9.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
10
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
1.5 ~ 2.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
13
62 ~ 142
10 ~ 30
-
6 ~ 12.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
13
62 ~ 142
10 ~ 30
-
-
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
13
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
6 ~ 12.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
13
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
3 ~ 5.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
16
72 ~ 142
10 ~ 30
-
10 ~ 15.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
16
72 ~ 142
10 ~ 30
-
-
5 ~ 9.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
16
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
10 ~ 15.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
16
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
5 ~ 9.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
20
72 ~ 142
10 ~ 30
-
13 ~ 19.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
20
72 ~ 142
10 ~ 30
-
-
6.5 ~ 12.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
20
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
13 ~ 19.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
20
-
10 ~ 30
32 ~ 141.9
-
6.5 ~ 12.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
25
62 ~ 142
15 ~ 30
-
18 ~ 24.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
25
62 ~ 142
15 ~ 30
-
-
9 ~ 17.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
25
-
15 ~ 30
32 ~ 141.9
18 ~ 24.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端鋭角
X
25
-
15 ~ 30
32 ~ 141.9
-
9 ~ 17.99
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

従来のTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングと窒化処理を併用することでTiCN以上の耐久性を備えたパイロットパンチです。リテーナに組み込んでの使用を想定したツバ厚にしています。3種類の先端形状が選択できます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    位置決めノック穴付パイロットパンチ-TiCNコーティング-

    位置決めノック穴付パイロットパンチ-TiCNコーティング-

      位置決めノック穴付パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

      位置決めノック穴付パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

        位置決めノック穴付パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

        位置決めノック穴付パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

          位置決めノック穴付パイロットパンチ

          位置決めノック穴付パイロットパンチ

            位置決めノック穴付パイロットパンチ-DLCコーティング-

            位置決めノック穴付パイロットパンチ-DLCコーティング-

              位置決めノック穴付パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

              位置決めノック穴付パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                位置決めノック穴付パイロットパンチ-ディコート®処理-

                位置決めノック穴付パイロットパンチ-ディコート®処理-

                  パイロットパンチ-フリータイプ-

                  パイロットパンチ-フリータイプ-

                    ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                    ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                      ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                      ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                        ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当

                        ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当

                          バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                          バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   3日目   お見積り   3日目   3日目   当日出荷可能 お見積り   お見積り   3日目   3日目   4日目~   5日目~   3日目   4日目~  
                            先端形状 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            材質 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当
                            表面処理 RXコーティング TiCN(XCN)コーティング HXコーティング HWコーティング なし DLC(XCD)コーティング DLC+WPC ディコート なし XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング なし XNAコーティング
                            取付プレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート
                            シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 標準 標準 標準 標準

                            位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            位置決めノック穴付パイロットパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました