(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
位置決めノック穴付パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-
  • 規格拡大

位置決めノック穴付パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)- (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目
TiCNコーティングとWPC®処理を併用し、コーティングの耐久性を向上したパイロットパンチです。リテーナに組み込んでの使用を想定したツバ厚にしています。3種類の先端形状が選択できます。

位置決めノック穴付パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型修正
    評価 4.0満足度:4.02022/07/21
    設計者より指示があり購入しました
    TICNコーティングとWPC処理がされているので組み付け作業が直ぐに取り掛かれ、短納期で購入出来るので利用しています

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    プレス製品加工に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/03/31
    プレス製品を作る上で必要になった時や、現場からの依頼で、刃先を確認してコーティング剥がれ、かけなどの時に交換用として購入しています。問題もありませんし、納期が早いのでミスミから定期的に購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

位置決めノック穴付パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

位置決めノック穴付パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    位置決めノック穴付パイロットパンチ

    位置決めノック穴付パイロットパンチ

      位置決めノック穴付パイロットパンチ-TiCNコーティング-

      位置決めノック穴付パイロットパンチ-TiCNコーティング-

        位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

        位置決めノック穴付パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

          位置決めノック穴付パイロットパンチ-ディコート®処理-

          位置決めノック穴付パイロットパンチ-ディコート®処理-

            位置決めノック穴付パイロットパンチ-DLCコーティング-

            位置決めノック穴付パイロットパンチ-DLCコーティング-

              位置決めノック穴付パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

              位置決めノック穴付パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                位置決めノック穴付パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                位置決めノック穴付パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                  パイロットパンチ-フリータイプ-

                  パイロットパンチ-フリータイプ-

                    ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                    ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                      ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当

                      ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当

                        ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                        ポジティブピックアップセンターノックパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                          バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                          バリアブルサイズセンターノックパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   当日出荷可能 3日目   お見積り   3日目   お見積り   お見積り   お見積り   3日目   4日目~   3日目   5日目~   4日目  
                            先端形状 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            材質 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKD11相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当 SKH51相当
                            表面処理 HWコーティング なし TiCN(XCN)コーティング RXコーティング ディコート DLC(XCD)コーティング DLC+WPC HXコーティング なし XNAコーティング なし TiCN(XCN)コーティング XNAコーティング
                            取付プレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート
                            シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 標準 標準 標準 標準

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。