(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パイロットパンチ-DLCコーティング-
  • 規格拡大

パイロットパンチ-DLCコーティング- (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
お見積り
低摩擦係数が特徴のDLCコーティングを施したパイロットパンチです。被加工材がアルミ系材料の場合に有効です。先端形状で3種類、パンチ軸径公差で2種類、材質で2種類から選択可能です。

パイロットパンチ-DLCコーティング-のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プレス金型部品
    評価 4.0満足度:4.02018/08/02
    溶着で問題の多かったアルミのプレス加工でしたが、こちらのにパンチに変更したらトラブルが減りました

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロットパンチ-DLCコーティング-

パイロットパンチ-DLCコーティング-

    パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

    パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

      パイロットパンチ-ディコート処理-

      パイロットパンチ-ディコート処理-

        パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

        パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

          パイロットパンチ-TiCNコーティング-

          パイロットパンチ-TiCNコーティング-

            パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

            パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

              パイロットパンチ

              パイロットパンチ

                パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                  パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                  パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                      パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                      パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                        パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                        パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                          ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                          ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   3日目   3日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目   当日出荷可能 お見積り   お見積り   13日目   13日目~   4日目~   13日目  
                            先端形状 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            表面処理 DLC(XCD)コーティング DLC+WPC ディコート ラップ仕上げ TiCN(XCN)コーティング HWコーティング なし HXコーティング RXコーティング TiN(XNT)コーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング TiN(XNT)コーティング
                            取付プレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。