(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

従来のTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングと窒化処理を併用す...

詳細情報を確認する

型番

未確定3,284件の候補があります。

Loading...

商品情報

関連ページ

RXコーティング   P.1727

外形図・製品仕様

 シャンク径
D公差
 材質
 硬度
型式形 状
TypeB
先端長さ
ー先端RタイプーDm5SKH51相当
61~64HRC
RX-HSTA 

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

粉末ハイス鋼
64~67HRC
RX-PSTA
D
+0.005/0
SKH51相当
61~64HRC
ARX-HSTA
シャンク径公差Dはm5・ +0.005/0選択粉末ハイス鋼
64~67HRC
ARX-PSTAP<8の先端には危険防止のため丸みをつけてあります。
(ただし、P≧8の場合は先端フラットになります。)
先端R部長さは「■パイロットパンチR部長さ(Y)の求め方(参考値)」をご参照ください。
ー先端テーパタイプーDm5SKH51相当
61~64HRC
RX-HTPA

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

粉末ハイス鋼
64~67HRC
RX-PTPA
D
+0.005/0
SKH51相当
61~64HRC
ARX-HTPA
シャンク径公差Dはm5・ +0.005/0選択粉末ハイス鋼
64~67HRC
ARX-PTPA
ー先端鋭角タイプーDm5SKH51相当
61~64HRC
RX-HATA

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

粉末ハイス鋼
64~67HRC
RX-PATA
D
+0.005/0
SKH51相当
61~64HRC
ARX-HATA
シャンク径公差Dはm5・ +0.005/0選択粉末ハイス鋼
64~67HRC
ARX-PATA先端長さ(B)
X>L>S
先端には危険防止のため丸みをつけてあります。

規格表

型式L指定0.01mm単位ABHY
TypeB
先端長さ
Dmin. P max.
(Dm5
 SKH51相当
RX-HSTA
RX-HTPA
RX-HATA
 粉末 ハイス鋼
RX-PSTA
RX-PTPA
RX-PATA

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

1.6425262    1.00~1.59(10)
(15)
(20)
25
30
62.61
2.0425262    1.00~1.9983
2.5425262    1.00~2.493.52
34252627282(92) 1.00~2.99105
44252627282(92) 1.00~3.997
54252627282(92) 2.00~4.9983
64252627282(92) 2.50~5.999
8(42)52627282(92) 3.00~7.9915115
10(42)52627282(92)(102)3.00~9.9913
13(42)52627282(92)(102)6.00~12.99168
16(42)52627282(92)(102)10.00~15.992119
20(42)52627282(92)(102)13.00~19.9923
25(42)52627282(92)(102)18.00~24.9928

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

1.6425262    1.00~1.5982.61
2.0425262    1.00~1.99103
2.5425262    1.00~2.49133.52
(D +0.005/0)
 SKH51相当
ARX-HSTA
ARX-HTPA
ARX-HATA
 粉末 ハイス鋼
ARX-PSTA
ARX-PTPA
ARX-PATA
3 52627282(92) 1.00~2.99155
4 52627282(92) 1.00~3.997
5 52627282(92) 2.00~4.9983
6 52627282(92) 2.50~5.999
8 52627282(92) 3.00~7.9921115
10 52627282(92)(102)3.00~9.9913
13 52627282(92)(102)6.00~12.99168
16  627282(92)(102)10.00~15.992719
20  627282(92)(102)13.00~19.9923
25  627282(92)(102)18.00~24.9928

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

3 52627282(92) 1.20~2.992152
4 52627282(92) 1.20~3.997
5  627282(92) 2.00~4.992783
6  627282(92) 2.50~5.999
8  627282(92) 3.00~7.9932115
10  627282(92)(102)3.00~9.9913
13  627282(92)(102)6.00~12.99168
16   7282(92)(102)10.00~15.994219
20   7282(92)(102)13.00~19.9923
25   7282(92)(102)18.00~24.9928
L(42)全長L(42)の場合、先端長さBは一律10mmになります。
L(92)(102)L92,102は先端Rタイプ・先端テーパタイプのみ適用します。
P>D-0.03ℓ=0 P>D-0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
A(10)P≧6.0の場合、A10選択不可
A(15)P≧15.0の場合、A15選択不可
A(20)P≧20.0の場合、A20選択不可

注文例

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

追加工

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

P.1771

関連情報

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-
 
パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

型番リスト

型番
刃先形状
材質
シャンク径D公差
B(先端長さ/刃先長さ)
D(シャンク径)(mm)
L(全長)(mm)
A
LC
LCT
LMT
P
PC
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
1.6
42 ~ 62
-
-
-
-
1 ~ 1.59
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
1.6
-
-
27 ~ 61.9
-
-
1 ~ 1.59
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
1.6
-
-
-
27 ~ 61.9
-
1 ~ 1.59
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
1.6
-
-
-
-
27 ~ 61.9
1 ~ 1.59
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
2.0
42 ~ 62
-
-
-
-
1 ~ 1.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
2.0
-
-
27 ~ 61.9
-
-
1 ~ 1.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
2.0
-
-
-
27 ~ 61.9
-
1 ~ 1.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
2.0
-
-
-
-
27 ~ 61.9
1 ~ 1.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
2.5
42 ~ 62
-
-
-
-
1 ~ 2.49
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
2.5
-
-
27 ~ 61.9
-
-
1 ~ 2.49
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
2.5
-
-
-
27 ~ 61.9
-
1 ~ 2.49
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
2.5
-
-
-
-
27 ~ 61.9
1 ~ 2.49
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
52 ~ 92
-
-
-
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
27 ~ 51.9
-
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
52 ~ 82
-
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
52.1 ~ 61.9
-
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
62.1 ~ 71.9
-
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
72.1 ~ 81.9
-
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
82.1 ~ 91.9
-
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
27 ~ 51.9
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
52 ~ 82
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
52.1 ~ 61.9
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
62.1 ~ 71.9
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
72.1 ~ 81.9
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
82.1 ~ 91.9
-
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
-
27 ~ 51.9
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
-
52 ~ 82
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
-
52.1 ~ 61.9
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
-
62.1 ~ 71.9
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
-
72.1 ~ 81.9
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
3
-
-
-
-
82.1 ~ 91.9
1 ~ 2.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
52 ~ 92
-
-
-
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
27 ~ 51.9
-
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
52 ~ 82
-
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
52.1 ~ 61.9
-
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
62.1 ~ 71.9
-
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
72.1 ~ 81.9
-
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
82.1 ~ 91.9
-
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
27 ~ 51.9
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
52 ~ 82
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
52.1 ~ 61.9
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
62.1 ~ 71.9
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
72.1 ~ 81.9
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
82.1 ~ 91.9
-
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
-
27 ~ 51.9
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
-
52 ~ 82
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
-
52.1 ~ 61.9
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
-
62.1 ~ 71.9
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
-
72.1 ~ 81.9
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
4
-
-
-
-
82.1 ~ 91.9
1 ~ 3.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
5
52 ~ 92
-
-
-
-
2 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
5
52 ~ 92
-
-
-
-
-
1 ~ 1.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
5
-
-
27 ~ 51.9
-
-
2 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
5
-
-
27 ~ 51.9
-
-
-
1 ~ 1.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
5
-
-
52 ~ 82
-
-
2 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
5
-
-
52 ~ 82
-
-
-
1 ~ 1.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
5
-
-
52.1 ~ 61.9
-
-
2 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
5
-
-
52.1 ~ 61.9
-
-
-
1 ~ 1.99
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
5
-
-
62.1 ~ 71.9
-
-
2 ~ 4.99
-
10

1個

-( - )

お見積り

先端テーパ
SKH51相当
+0.005/0
L
5
-
-
62.1 ~ 71.9
-
-
-
1 ~ 1.99
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

従来のTiCNよりも高耐熱・高耐久のAl-Cr系コーティングと窒化処理を併用することでTiCN以上の耐久性を備えたパイロットパンチです。先端形状で3種類、パンチ軸径公差で2種類、材質で2種類から選択可能です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

      パイロットパンチ-TiCNコーティング-

      パイロットパンチ-TiCNコーティング-

        パイロットパンチ

        パイロットパンチ

          パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

          パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

            パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

            パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

              パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

              パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                  ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                  ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                    パイロットパンチ-DLCコーティング-

                    パイロットパンチ-DLCコーティング-

                      バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                      バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                        バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                        バリアブルサイズレギュラーパイロット(ミドルタイプ) 材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                          ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当

                          ポジティブピックアップレギュラーパイロット 材質SKH51(M2)相当

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   3日目   3日目   当日出荷可能 4日目~   3日目   4日目~   4日目~   5日目~   お見積り   4日目~   6日目~   3日目  
                            先端形状 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            表面処理 RXコーティング HXコーティング TiCN(XCN)コーティング なし XNAコーティング HWコーティング TiCN(XCN)コーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング DLC(XCD)コーティング XNAコーティング TiCN(XCN)コーティング なし
                            取付プレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パイロットパンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました