(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
パイロットパンチ-TiCNコーティング-
  • 規格拡大

パイロットパンチ-TiCNコーティング- (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
3日目
【特長】
・プレス金型で幅広く普及しているTiCNコーティングを施したパイロットパンチです
・先端形状で3種類、パンチ軸径公差で2種類、材質で3種類から選択可能です
・SKD11のTiCNコーティングが追加されました!

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

パイロットパンチ-TiCNコーティング-のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金型用
    評価 5.0満足度:5.02023/03/23
    自社で金型用の部品として使用しています。以前から使っているためなじみもあり使いやすいように思います。金型用の部品はほとんどミスミからミスミのものを購入しているため他社のものとの比較等はしたことはないのですが、品質や機能の面では充分良いものと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型用
    評価 4.0満足度:4.02023/03/23
    金型工程で使用している部品です。社内での取り扱い被材は硬質の鉄のハイテン材が主流なのですが、いずれにも使える部品です。カタログで検索するのが簡単なのでミスミから購入しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    金型
    評価 5.0満足度:5.02022/06/08
    この商品は金型に使用しています。材質の硬いものに使うときには摩耗性の問題があって、この商品を使用するようにしています。この商品に限らず、コーティングされている部材を購入・使用する時は必ずミスミ製のものを指定しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バーリング加工
    評価 4.0満足度:4.02020/07/13
    バーリングを成形する際使用しています。
    摩擦抵抗が多い為通常のものよりコーティングを
    重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バーリング用パンチとして
    評価 5.0満足度:5.02020/02/03
    バーリングパンチとして使用しています。納期も早く、安価で 使いやすいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイロットパンチ-TiCNコーティング-

パイロットパンチ-TiCNコーティング-

    パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

    パイロットパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

      パイロットパンチ-ディコート処理-

      パイロットパンチ-ディコート処理-

        パイロットパンチ

        パイロットパンチ

          パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

          パイロットパンチ-ラップ仕上げ-

            パイロットパンチ-DLCコーティング-

            パイロットパンチ-DLCコーティング-

              パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

              パイロットパンチ-NWコーティング(DLCコーティング+WPC®処理)-

                パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                パイロットパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

                  パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                  パイロットパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

                    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                    パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-XNA処理-

                      パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                      パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiN処理-

                        パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                        パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当-TiCN処理-

                          パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                          パイロット 標準材質SKD11相当・指定材質SKH51(M2)相当

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 お見積り   お見積り   お見積り   お見積り   13日目~   13日目   4日目~   3日目~  
                            先端形状 スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード スタンダード
                            表面処理 TiCN(XCN)コーティング HWコーティング ディコート なし ラップ仕上げ DLC(XCD)コーティング DLC+WPC RXコーティング HXコーティング XNAコーティング TiN(XNT)コーティング TiCN(XCN)コーティング なし
                            取付プレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート パンチプレート
                            シャンク(取付部)形状 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。