(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パン...

詳細情報を確認する

型番

未確定1,152件の候補があります。

Loading...

商品情報

リテーナセット納入対応品
詳細 P.63
関連ページ
厚板打抜き用パンチ P.1721

HXコーティング P.1726

外形図・製品仕様

刃先先端エッジ部に微小Rがつきます。

付属品 MS6-25

シャンク径
D公差
 材質
 硬度
型式
Type刃先形状B
刃先長さ
ノック穴付
Dm5SKH51相当
61~64HRC
表面3000HV
HX-AP

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

刃先長さ(B)
L>S
-C
粉末ハイス鋼
64~67HRC
表面3000HV
HX-APH
厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

規格表

型式L指定0.01mm単位BH

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

Type刃先形状B
刃先長さ
ノック付D
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
HX-AP
HX-APH

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

-C10(50)607080901001101201301401503.00~9.999.972.50

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

1315
13(50)607080901001101201301401506.00~12.9912.973.0018
16(50)6070809010011012013014015010.00~15.9915.974.001921
20(50)6070809010011012013014015013.00~19.9919.975.0025
25(50)6070809010011012013014015018.00~24.9924.976.0030
32(50)6070809010011012013014015020.00~31.99 31.97 7.00 37
38(50)6070809010011012013014015028.00~37.99 37.97 8.00 43
45(50)6070809010011012013014015035.00~44.99 44.97 9.00 50

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

10 607080901001101201301401503.00~9.999.972.501915
13 607080901001101201301401506.00~12.9912.973.0018
16  70809010011012013014015010.00~15.9915.974.002521
20  70809010011012013014015013.00~19.9919.975.0025
25  70809010011012013014015018.00~24.9924.976.0030
32  70809010011012013014015020.00~31.99 31.97 7.00 37
38  70809010011012013014015028.00~37.99 37.97 8.00 43
45  70809010011012013014015035.00~44.99 44.97 9.00 50
厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- :P>D -0.03 ℓ=0刃先形状厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- でP>D -0.03の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- :P・K>D -0.05ℓ=0刃先形状厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)- でP・K>D -0.05の場合、D -0.01/-0.03(導入部)はつきません。
L(50)B=8 全長が(50)の場合、刃先長さは一律8mmになります。

注文例

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

出荷日

型番確定後、右部に表示される「価格を確認」を押してお見積りください

追加工

P.61
P.62

 

関連情報

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-WPC®処理-

■位置決めノック穴付パンチの特長
主に自動車のボディ等の金型に、パンチを保持するリテーナとセットで使用します。リテーナのノック穴による間接位置決めと異なり、パンチと同軸上に加工されたノック穴により直接位置決めができるため、金型精度が向上します。NC加工機による金型加工の場合にご使用になりますと効果的です。また、このパンチは家電製品の外板用の金型等にも、リテーナとセットで使用したり、一般順送型のパンチプレートに取り付けて使用することもできます。

型番リスト

型番
刃先形状
材質
B(刃先長さ)
D(シャンク径)(mm)
P(刃先寸法)(mm)
L(全長)(mm)
LC(全長変更)
PC(刃先寸法変更)
R(刃先コーナーR)(mm)
W(刃先寸法)
WC(刃先寸法変更)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
丸形
SKH51相当
L
10
3 ~ 9.99
60 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
10
-
60 ~ 150
-
1.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
10
3 ~ 9.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
10
-
-
37 ~ 149.9
1.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
13
6 ~ 12.99
60 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
13
-
60 ~ 150
-
3 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
13
6 ~ 12.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
13
-
-
37 ~ 149.9
3 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
16
10 ~ 15.99
70 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
16
-
70 ~ 150
-
5 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
16
10 ~ 15.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
16
-
-
37 ~ 149.9
5 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
20
13 ~ 19.99
70 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
20
-
70 ~ 150
-
6.5 ~ 12.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
20
13 ~ 19.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
20
-
-
37 ~ 149.9
6.5 ~ 12.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
25
18 ~ 24.99
70 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
25
-
70 ~ 150
-
9 ~ 17.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
25
18 ~ 24.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
25
-
-
37 ~ 149.9
9 ~ 17.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
32
20 ~ 31.99
70 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
32
-
70 ~ 150
-
10 ~ 19.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
32
20 ~ 31.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
32
-
-
37 ~ 149.9
10 ~ 19.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
38
28 ~ 37.99
70 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
38
-
70 ~ 150
-
14 ~ 27.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
38
28 ~ 37.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
38
-
-
37 ~ 149.9
14 ~ 27.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
45
35 ~ 44.99
70 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
45
-
70 ~ 150
-
17.5 ~ 34.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
45
35 ~ 44.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
L
45
-
-
37 ~ 149.9
17.5 ~ 34.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
10
3 ~ 9.99
50 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
10
-
50 ~ 150
-
1.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
10
3 ~ 9.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
10
-
-
37 ~ 149.9
1.5 ~ 2.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
13
6 ~ 12.99
50 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
13
-
50 ~ 150
-
3 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
13
6 ~ 12.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
13
-
-
37 ~ 149.9
3 ~ 5.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
16
10 ~ 15.99
50 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
16
-
50 ~ 150
-
5 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
16
10 ~ 15.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
16
-
-
37 ~ 149.9
5 ~ 9.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
20
13 ~ 19.99
50 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
20
-
50 ~ 150
-
6.5 ~ 12.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
20
13 ~ 19.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
20
-
-
37 ~ 149.9
6.5 ~ 12.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
25
18 ~ 24.99
50 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
25
-
50 ~ 150
-
9 ~ 17.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
25
18 ~ 24.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
25
-
-
37 ~ 149.9
9 ~ 17.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
32
20 ~ 31.99
50 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
32
-
50 ~ 150
-
10 ~ 19.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
32
20 ~ 31.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
32
-
-
37 ~ 149.9
10 ~ 19.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
38
28 ~ 37.99
50 ~ 150
-
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
38
-
50 ~ 150
-
14 ~ 27.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
38
28 ~ 37.99
-
37 ~ 149.9
-
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

丸形
SKH51相当
S
38
-
-
37 ~ 149.9
14 ~ 27.99
-
-
-
10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

・パンチ軸上にノック穴を設け、直接パンチの位置決めを可能にしたパンチです。パンチリテーナを用いる場合に便利です。
・ハイテン材の打ち抜きなど、パンチのつば部破損が心配な場合にお勧めです。
 (詳細は「製品データ 厚板打抜き用パンチ・テーパヘッドパンチ」をご参照ください)
・D32~D45までサイズ拡大しました!

【HXコーティングとは】
 TiCNコーティングの下地に窒化処理を施して、TiCN膜の密着性を改善したコーティングです。
 コーティング膜が剥がれにくくなることで、従来のTiCNよりパンチの寿命アップが期待できます。
 (詳細はこちらをご参照ください)

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

    厚板打抜き用ノック穴付パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

    厚板打抜き用ノック穴付パンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

      厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

      厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-RXコーティング(Al-Cr系コーティング+窒化処理)-

        厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

        厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

          厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

          厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-

            厚板打抜き用ノック穴付パンチ-WPC®処理-

            厚板打抜き用ノック穴付パンチ-WPC®処理-

              厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

              厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-HWコーティング(TiCNコーティング+WPC®処理)-

                厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

                厚板打抜き用ノック穴付ジェクタパンチ-WPC®処理-

                  ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

                  ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNA処理-

                    ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

                    ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-WPC&XNA処理-

                      ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

                      ハイテン・厚板用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-XNAP処理-

                        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

                        ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51相当-TiCN処理-

                          ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当

                          ハイテン・厚板打ち抜き用センターノック ジェクトール®パンチ 標準材質SKH51(M2)相当

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON DAYTON
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 お見積り   お見積り   お見積り   5日目~   お見積り   5日目~   5日目~   5日目~   7日目   7日目   18日目   5日目~   5日目~  
                            厚板打ち抜き用有無
                            先端形状 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段 1段
                            ジェクタ なし なし - なし - なし - - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            表面処理 HXコーティング RXコーティング RXコーティング HWコーティング HXコーティング WPC HWコーティング WPC XNAコーティング WPC+XNAコーティング XNAPコーティング TiCN(XCN)コーティング なし
                            シャンク(取付部)形状 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 位置決めノック穴付 標準 標準 標準 標準 標準

                            厚板打抜き用ノック穴付パンチ-HXコーティング(TiCNコーティング+窒化処理)-のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            厚板打ち抜き用ノック穴付パンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            プレス金型部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました